SE60 VT XW

路面整平器 SE60 VT XW 壓實桿路面整平器

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

標準重量
9898 lb
4490 kg
標準鋪築範圍
3 m - 6 m (10' - 19' 6")
3 m - 6 m (10' - 19' 6")
最大鋪築寬度
33 ft
10 m

總覽

SE60 VT XW 可製作高密度的極緊實鋪設層。機器使用後置式延展器、壓實桿、振動刮板,提供 3.0 m 到 10.0 m (9' 10" - 33') 鋪築範圍。性能優越,適用州際公路、高速公路、機場跑道和其他大寬度應用。

產品規格 SE60 VT XW 壓實桿路面整平器

標準重量 9898 lb 4490 kg
標準鋪築範圍 3 m - 6 m (10' - 19' 6") 3 m - 6 m (10' - 19' 6")
最大鋪築寬度 33 ft 10 m
最大鋪築深度 12 in 305 mm
延展器斜坡範圍 -3% 到 +5% -3% 到 +5%
夯錘速度範圍 700 到 1,800 rpm 700 到 1,800 rpm
振動器速度範圍 0 - 3,000 vpm 0 - 3,000 vpm
路拱範圍 每側 -2% 到 +5% 每側 -2% 到 +5%
加熱時間 - 標準寬度 15 分鐘 15 分鐘
加熱時間 - 最大寬度 25 分鐘 25 分鐘
刮板寬度 - 前到後 16 in 407 mm
運輸長度 - 堆土機和路面整平器 22.6 ft 6910 mm
運輸寬度 - 端柵門折疊 9.85 ft 3 m
長度 - 前到後,設有端柵門 98 in 2505 mm
長度 - 前到後,移除端柵門 76 in 1940 mm

了解 SE60 VT XW 壓實桿路面整平器 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

SE60 VT XW

SE60 VT XW