相片

可變半徑半 U 型鏟刀 7.8 m³ (10.3 yd³)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

寬度
177 in
4496 mm
翼板角度
30 °
30 °
高度
55 in
1397 mm

總覽

對需要先挖掘地面再將地面推塑為所需形狀,且物料條件大相逕庭的基地開發與一般營造作業來說,VR (Variable Radius, 可變半徑) 鏟刀是理想選擇。只要利用 VR 鏟刀,無論地面條件為何,單一機器就可完成前述兩種作業。

產品規格 7.8 m³ (10.3 yd³)

寬度 177 in 4496 mm
翼板角度 30 ° 30 °
高度 55 in 1397 mm
重量 4250 lb 1928 kg
容量 10.3 yd³ 7.8 m³

了解 7.8 m³ (10.3 yd³) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

相片

相片

相片

相片
相片
相片