攝影棚拍攝

Box 鏟刀 BB121

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

總寬度
87.4 in
2221 mm
工作寬度
83.9 in
2131 mm
最佳液壓流量
30-85 L/min (8-22 gpm)
30-85 L/min (8-22 gpm)

總覽

Cat® Box 鏟刀是專為整地和整平所設計。每款機型皆設計為能使用雷射或 GPS 整地系統以手動和自動模式作業。

產品規格 BB121

總寬度 87.4 in 2221 mm
工作寬度 83.9 in 2131 mm
最佳液壓流量 30-85 L/min (8-22 gpm) 30-85 L/min (8-22 gpm)
需要用雙操縱桿進行完整的作業機具控制
最佳液壓壓力 140-170 bar (2031-2466 psi) 140-170 bar (2031-2466 psi)
總長度 81.2 in 2062 mm
總高度 106.1 in 2694 mm
重量 1999.6 lb 907 kg
傾斜角度範圍 +/- 15 度 15 度
升起 5 in 127 mm
降低 4 in 102 mm
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 BB121 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

使用選配的雙雷射與標準固定式桅桿進行調平

使用選配的雙雷射與標準固定式桅桿進行整平

使用選配的雙 3D GPS 和堅固桅桿進行整平

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
使用選配的雙雷射與標準固定式桅桿進行調平
使用選配的雙雷射與標準固定式桅桿進行整平
使用選配的雙 3D GPS 和堅固桅桿進行整平

360 View