類型 | 後拖曳桿 後拖曳桿 |
總寬度 | 122.4 in 3109 mm |
工作寬度 | 120 in 3048 mm |
重量 | 476.2 lb 216 kg |
長度 | 33.2 in 844 mm |
總高度 | 16 in 406 mm |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
載運刀刃類型 | 鋼質 鋼質 |
載運刀刃高度 | 6 in 153 mm |
載運刀刃數量 | 2 2 |
類型 | 後拖曳桿 後拖曳桿 |
總寬度 | 122.4 in 3109 mm |
工作寬度 | 120 in 3048 mm |
重量 | 476.2 lb 216 kg |
長度 | 33.2 in 844 mm |
總高度 | 16 in 406 mm |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
載運刀刃類型 | 鋼質 鋼質 |
載運刀刃高度 | 6 in 153 mm |
載運刀刃數量 | 2 2 |