攝影棚拍攝

雪地配件 2.44 m (8')

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

類型
後拖曳桿
後拖曳桿
總寬度
98.5 in
2501 mm
工作寬度
96 in
2438 mm

總覽

獨特的設計可有效移除積雪,將搬運次數降到最低,同時避免鹽的堆積。

產品規格 2.44 m (8')

類型 後拖曳桿 後拖曳桿
總寬度 98.5 in 2501 mm
工作寬度 96 in 2438 mm
重量 390.2 lb 177 kg
長度 33.2 in 844 mm
總高度 16 in 406 mm
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭
載運刀刃類型 帶載運刀刃的鋼 帶載運刀刃的鋼
載運刀刃高度 6 in 153 mm
載運刀刃數量 2 2

了解 2.44 m (8') 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖