Cat 775 净底盘拥有包括水车、牵引车、燃料卡车和润滑油卡车在内的专用机器所需的较高牵引车 ROPS 认证等级。

非道路用卡车净底盘 775 净底盘

请求报价 查找代理商

主要技术规格

LRC 净底盘重量(不含起重机)
75118 lb
34073 kg
牵引车 ROPS
85288 lb
38686 kg
标称水箱容量
15000 gal(US)
56775 l

概述

可根据您的应用场合进行定制。

Caterpillar 供应部分机器和系统,与 Cat® 代理商和原始设备制造商(OEM)合作,为特定的应用场合提供专用机器。客户可以订购配有或不配有举升油缸的净底盘卡车,大多数产品选件与自卸卡车型号完全相同。

这些型号拥有较高的牵引车 ROPS 认证等级,面向水车、拖车以及燃料卡车/润滑油卡车在内的专用机型。其中,部分机器配置可用于建筑、拆除、废料处理、物料处理和采矿业等。通过这些净底盘选件,您可以从 Cat 代理商处购买完整的解决方案,并获得更多服务和支持。

产品技术规格适用产品 775 净底盘

发动机型号 Cat® C27 Cat® C27
总功率 - SAE J1995 825 hp 615 kW
额定净功率 – SAE J1349 683 hp 584 kW
缸径 5.4 in 137 mm
冲程 6 in 152 mm
排量 1648 in³ 27 l
标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。所示技术规格为 LRC 型号。 标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。所示技术规格为 LRC 型号。
LRC 净底盘重量(不含起重机) 75118 lb 34073 kg
LRC 净底盘重量(含起重机) 76326 lb 34621 kg
LRC 目标车辆总重(不含起重机) 246503 lb 111812 kg
LRC 目标车辆总重(含起重机) 246503 lb 111812 kg
HRC 净底盘重量(不含起重机) 76573 lb 34733 kg
HRC 净底盘重量(含起重机) 77781 lb 35281 kg
HRC 目标车辆总重(不含起重机) 246503 lb 111812 kg
HRC 目标车辆总重(含起重机) 246503 lb 111812 kg
LRC 型号适用于对排放限制较松的国家/地区。HRC 型号适用于严格限制排放的国家/地区。符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准,可用于适用市场。 LRC 型号适用于对排放限制较松的国家/地区。HRC 型号适用于严格限制排放的国家/地区。符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准,可用于适用市场。
标称水箱容量 15000 gal(US) 56775 l
牵引车 ROPS 85288 lb 38686 kg
前进 - 1 档 6.6 mile/h 10.6 km/h
前进 - 2 档 9.3 mile/h 15 km/h
前进 - 3 档 12.6 mile/h 20.3 km/h
前进 - 4 档 16.8 mile/h 27 km/h
前进 - 5 档 22.8 mile/h 36.7 km/h
前进 - 6 档 30.7 mile/h 49.4 km/h
前进 - 7 档 41.6 mile/h 66.9 km/h
后退 8.7 mile/h 14 km/h
配备标准 24.00R35(E4)轮胎时的最大行驶速度 配备标准 24.00R35(E4)轮胎时的最大行驶速度
制动盘表面积 – 前制动 257 in² 655 cm²
制动面 – 后制动 9497 in² 61269 cm²
燃油箱容量 210 gal(US) 795 l
冷却系统 45 gal(US) 171 l
曲轴箱 24 gal(US) 90 l
差速器 - 终传动 38 gal(US) 145 l
转向系统 - 包括油箱 14 gal(US) 54 l
制动器/起重机液压油箱 46.5 gal(US) 176 l
起重机制动系统 85 gal(US) 322 l
转向标准 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
转向角 31 ° 31 °
转弯直径 77.1 ft 23.5 m
回转圈 - 间隙直径 85.6 ft 26.1 m

775 净底盘 标配设备

有关 775 净底盘选件的更多信息,请联系 Caterpillar OEM 解决方案团队,电子邮箱:oem_solutions@cat.com.

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动力传动系

  • C27 柴油发动机:带预滤器的空气滤清器(2)、空对空后冷器(ATAAC)、电起动装置、发动机怠速停机、乙醚辅助起动装置、排气管消音器、NGMR 散热器
  • 制动系统:长效制动器、自动缓速器控制装置(ARC)、手动缓速器(采用后油冷式多盘制动器)、制动释放电机(牵引)、干盘式制动器(前)、前制动器断路开关(前)、油冷式多盘制动器(后)、制动器磨损指示器(后)、停车制动器、辅助制动器、行车制动器
  • 直接驱动式风扇,MEUI-A 燃油系统
  • 发动机怠速停机
  • 散热器,新一代模块
  • 变速箱:7 速自动变速箱,带电子离合器压力控制(ECPC)、高级生产率电子控制策略(APECS)、自动空档怠速、自动失速、二档起动

电气系统

  • 倒车警报器
  • 120 安培交流发电机
  • 配备自动润滑电源
  • 免维护蓄电池,12V(2),组合 1400 CCA
  • 电气系统,25 安培,24V 到 12V 转换器
  • 照明系统:倒车灯(卤素)、转向信号灯/危险警告(前后 LED)、发动机室灯、配调光器的车头灯(卤素)、操作员进出门控灯、侧面轮廓照明灯、停车灯/尾灯(LED)
  • 维修中心包括:电池跨接起动、带备用保险丝的断路器、锁定开关、端口(ET 和 VIMS)、维修锁定开关(通电但不启动发动机)

操作员环境

  • Advisor 显示屏:空气滤清器维修指示器、液位监控、燃油油位监控、显示语言(基于市场)
  • 空调/加热
  • 烟灰缸和点烟器
  • 自动温度控制
  • 衣帽钩
  • 杯架(4 个)
  • 诊断连接端口,24V
  • 娱乐用无线电预留装置:5 安转换器、扬声器、天线、配线线束
  • 仪表和指示器面板:空气滤清器保养指示器 — 电子装置、制动油温度计、冷却液温度计、时计、转速计、发动机超速指示器、燃油油位、带里程表的车速表、变速箱档位指示器
  • 起重操纵杆
  • 电喇叭
  • 顶灯
  • 门控灯
  • 视镜(无加热)
  • 电源端口,24V 和 12V
  • ROPS 认证 ISO 推土机
  • Cat 舒适系列 III 座椅:全空气悬浮座椅,带肩带的可伸缩三点式安全带
  • 配备安全腰带的教练座椅
  • 带衬垫、可倾斜的伸缩方向盘
  • 存储室
  • 遮阳板
  • 油门锁
  • 右侧滑动式车窗(紧急出口)
  • 左侧电动车窗
  • 挡风玻璃雨刷器(间歇式)和冲洗器

其他设备

  • 护罩:动力传动系、发动机曲轴箱、风扇
  • 车斗向下指示器
  • 车斗安全销(将车斗固定在升起位置)
  • 中心安装的轮辋
  • 地面蓄电池断开装置
  • 地面发动机停机装置
  • 操作员保养手册(OMM)
  • 地面润滑脂加油嘴
  • 轮辋 17 x 35
  • 前后悬挂(符合欧盟标准)
  • 挡石杆
  • 辅助转向(电动)
  • 辅助转向(电动)
  • 拴系孔
  • 前拖车钩/后拖车销
  • 防破坏保护锁

CAT 技术产品

  • Product Link 预留装置
  • 省油模式(标准和自适应)
  • 负载系统(TPMS)
  • 重要信息管理系统(VIMS)
  • 轮胎监控系统(TKPH/TMPH)

油液和滤清器

  • 长效冷却液,-35° C(-30° F)
  • 分组地面滤清器

775 净底盘 选装设备

动力传动系

  • Cat 发动机制动器

操作员环境

  • 驾驶室预滤器
  • 后视镜(加热型)
  • 视野套件(符合 ISO 5006 要求)

其他设备

  • 润滑脂加油嘴组
  • 寒冷天气套件
  • 油液加注服务中心
  • 备用轮辋
  • 自动润滑
  • 后视摄像头(WAVS)
  • 车轮楔子
  • 有效负载读数
  • 有效负载指示器(显示屏)

CAT 技术产品

  • Product Link
  • 牵引力控制系统

了解 775 净底盘 与常用比较产品相比如何。

媒体库

775 净底盘

水车

燃料卡车和润滑卡车

775 净底盘
水车
燃料卡车和润滑卡车

Cat 供水系统提高矿场安全性和生产率

Distant Thunder | Black Thunder Mine 矿场的地面机队

Cat 供水系统提高矿场安全性和生产率
Distant Thunder | Black Thunder Mine 矿场的地面机队

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术
  • 带卡车生产管理系统的 Cat Payload

    带卡车生产管理系统的 Cat® Payload 是一种有效负载称重系统,可帮助提高设备机群的生产率,降低运营成本。有效负载指示灯和显示器发送信号,提示已达到合适装载量。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带卡车生产管理系统的 Cat® Payload 是一种有效负载称重系统,可帮助提高设备机群的生产率,降低运营成本。有效负载指示灯和显示器发送信号,提示已达到合适装载量。

探索技术