Cat 777 净底盘拥有包括水车、牵引车、燃料卡车和润滑油卡车在内的专用机器所需的较高牵引车 ROPS 认证等级。

非道路用卡车净底盘 777(07)净底盘

请求报价 查找代理商

主要技术规格

LRC 净底盘重量(不含起重机)
111505 lb
50578 kg
牵引车 ROPS
133082 lb
60365 kg
标称水箱容量
20000 gal(US)
75700 l

概述

可根据您的应用场合进行定制。

Caterpillar 供应部分机器和系统,与 Cat® 代理商和原始设备制造商(OEM,Original Equipment Manufacturer)合作,为特定的应用场合提供专用机器。客户可以订购配有或不配有举升油缸的净底盘卡车,大多数产品选件与自卸卡车型号完全相同。这些型号拥有包括水车、拖车以及燃料卡车/润滑油卡车在内的专用机器所需的较高牵引车 ROPS 认证。这些部分机器配置用于建筑、拆除、废料处理、物料处理、采石场和采矿应用场合。

在 777 非公路用卡车净底盘上,Cat 供水系统(WDS,Water Delivery System)作为选装工装提供。此系统包含出厂时在驾驶室中安装的控制装置,还包含液压泵、马达、水泵以及不锈钢喷头。不论您的目标是粉尘控制还是运输道路维护,Cat WDS 的设计都可以确保以可控且智能的方式将水喷洒到地面。利用易于操作的自动化系统,您可以将注意力集中在更重要的安全问题上,例如交通、人员和路面情况。您还会发现,Cat WDS 不仅可以改善安全性,还可以减少卡车维护成本、节约用水并大幅节省燃油,帮助您实现收益。

产品技术规格适用产品 777(07)净底盘

发动机型号 Cat® C32B Cat® C32B
总功率 - SAE J1995 1025 hp 765 kW
额定净功率 – SAE J1349 916 hp 683 kW
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 6.4 in 162 mm
排量 1959 in³ 32.1 l
额定发动机转速 1800 r/min 1800 r/min
油缸数量 12 12
标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准,可用于适用市场。 标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准,可用于适用市场。
LRC 净底盘重量(不含起重机) 111505 lb 50578 kg
LRC 净底盘重量(含起重机) 114067 lb 51740 kg
LRC 目标车辆总重(不含起重机) 363000 lb 164654 kg
LRC 目标车辆总重(含起重机) 363000 lb 164654 kg
HRC 净底盘重量(不含起重机) 112656 lb 51100 kg
HRC 净底盘重量(含起重机) 115218 lb 52262 kg
HRC 目标车辆总重(不含起重机) 363000 lb 164654 kg
HRC 目标车辆总重(含起重机) 363000 lb 164654 kg
LRC 型号适用于对排放限制较松的国家/地区。HRC 型号适用于严格限制排放的国家/地区。提供符合 Tier 4 Final/Stage V 等效排放标准、Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准,或 Tier 2/Stage II 等效排放标准的配置。 LRC 型号适用于对排放限制较松的国家/地区。HRC 型号适用于严格限制排放的国家/地区。提供符合 Tier 4 Final/Stage V 等效排放标准、Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准,或 Tier 2/Stage II 等效排放标准的配置。
标称水箱容量 20000 gal(US) 75700 l
牵引车 ROPS 133082 lb 60365 kg
前进 - 1 档 6.6 mile/h 10.7 km/h
前进 - 2 档 9.1 mile/h 14.6 km/h
前进 - 3 档 11.9 mile/h 19.2 km/h
前进 - 4 档 16.6 mile/h 26.7 km/h
前进 - 5 档 22.5 mile/h 36.2 km/h
前进 - 6 档 30.2 mile/h 48.6 km/h
前进 - 7 档 40.9 mile/h 65.9 km/h
后退 7.5 mile/h 12.1 km/h
制动盘表面积 – 前制动 6331 in² 40846 cm²
制动面 – 后制动 15828 in² 102116 cm²
燃油箱容量 300 gal(US) 1136 l
冷却系统 63.4 gal(US) 240 l
曲轴箱 28.7 gal(US) 109 l
转向系统 - 包括油箱 14.1 gal(US) 53.6 l
制动器/起重机液压油箱 117 gal(US) 444 l
起重机制动系统 85 gal(US) 322 l
变矩器 - 变速箱系统 36.5 gal(US) 138.5 l
转向标准 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
转向角 30.5 ° 30.5 °
转弯直径 83 ft 25.3 m
回转圈 - 间隙直径 93 ft 28.4 m

777(07)净底盘 标配设备

有关 777 净底盘选件的更多信息,请联系 Caterpillar OEM 解决方案团队,电子邮箱:oem_solutions@cat.com.

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • Quick Evac
  • 空对空后冷器(ATAAC)
  • 发动机怠速停机
  • 涡轮增压器(2 个)
  • 自动冷模式怠速控制
  • 燃油滤清器/油水分离器
  • 带预滤器的空气滤清器(1)
  • 电动注油泵
  • 自动缓速器控制(ARC)
  • 制动系统:手动缓速器(采用油冷式多盘制动器)、制动释放电机(牵引)、前制动器短路开关(前)、油冷式多盘制动器(前/后)、制动器磨损指示器、驻车、辅助、维护保养
  • 变速箱:7 速自动变速箱,带电子离合器压力控制、高级生产率电子控制策略(APECS,Advanced Productivity Electronic Control Strategy)、自动空档怠速、自动失速、二档起动
  • APECS 软件:ECPC,部分油门换档
  • 电子离合器压力控制
  • 车斗举升换档限制器
  • 转向换档管理装置
  • 卸载时使用的倒档空档器
  • 空档起动开关
  • 降档限制器
  • 空档滑行限制器
  • 倒档限制器
  • 可编程的最高档位选择

电气系统

  • 倒车警报器
  • 115 安培交流发电机
  • 12V 免维护蓄电池,190 安时
  • 电气系统,25 安培,24V 到 12V 转换器
  • 照明系统:倒车灯(卤素)、转向信号灯/危险警告(前后 LED)、发动机室灯、配调光器的车头灯(卤素)、操作员进出门控灯、侧面轮廓照明灯、停车灯/尾灯(LED)

操作员环境

  • 空调/加热
  • 烟灰缸和点烟器
  • 自动温度控制
  • 衣帽钩
  • 杯架(4 个)
  • 诊断连接端口,24V
  • 娱乐用无线电预留装置:5 安转换器、扬声器、天线、配线线束
  • 仪表和指示器面板:空气滤清器保养指示器 — 电子装置、制动油温度计、冷却液温度计、时计、转速计、发动机超速指示器、燃油油位、带里程表的车速表、变速箱档位指示器
  • 起重操纵杆
  • 电喇叭
  • 顶灯
  • 门控灯
  • 7 英寸触摸显示屏
  • 后视镜(加热型)
  • 电源端口,24V 和 12V
  • ROPS 认证 ISO 推土机
  • Cat 新一代豪华型座椅:全空气悬浮,加热型,带肩带的可伸缩四点式安全带
  • 配备安全腰带的教练座椅
  • 带衬垫、可倾斜的伸缩方向盘
  • 存储室
  • 有色/层压玻璃遮阳板
  • 油门锁
  • 右侧滑动式车窗(紧急出口)
  • 左侧电动车窗
  • 挡风玻璃雨刷器(间歇式)和冲洗器

其他设备

  • 护罩:动力传动系、发动机曲轴箱、风扇和空调
  • 车斗向下指示器
  • 中心安装的轮辋
  • 地面蓄电池断开装置
  • 地面发动机停机装置
  • 地面润滑脂加油嘴
  • 操作员保养手册(OMM)
  • 轮辋 19.5 x 49
  • 辅助转向(自动)
  • 拴系孔
  • 前拖车钩/后拖车销
  • 防破坏保护锁

CAT 技术产品

  • Product Link 预留装置
  • 自适应省油模式
  • 负载系统(TPMS)
  • 重要信息管理系统(VIMS,Vital Info Management System)
  • 目标检测

油液和滤清器

  • 长效冷却液,-35° C(-30° F)
  • 分组地面滤清器

777(07)净底盘 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

其他设备

  • 自动润滑
  • 后视摄像头(WAVS)
  • 车轮楔子
  • 有效负载指示器(仅指示灯)
  • 有效负载指示器(显示屏)
  • 灭火系统配置总成

CAT 技术产品

  • Product Link
  • 牵引力控制系统

CAT 供水系统(WDS)

  • 可变液压泵驱动:车速 3 至 25 mph 时流速可达 1200 gpm,带自动关闭和软启动功能
  • 供水系统监视器:集成到驾驶室中,可编程喷洒配置,自动诊断信息
  • 控制装置:工厂安装并集成到驾驶室中
  • 不锈钢喷头:免保养,抗腐蚀专利设计
  • 高压水枪:液压控制,与驾驶室控制装置集成的操纵手柄,可选喷嘴
  • 独立液压冷却系统:最大限度减少过热现象
  • 可通过 Cat 代理商全球网络获取零件和服务

了解 777(07)净底盘 与常用比较产品相比如何。

媒体库

777 净底盘

水车

燃料卡车和润滑卡车

牵引/运输

777 净底盘
水车
燃料卡车和润滑卡车
牵引/运输

Cat 采矿业 OEM 解决方案

Cat 供水系统提高矿场安全性和生产率

Distant Thunder | Black Thunder Mine 矿场的地面机队

Cat 采矿业 OEM 解决方案
Cat 供水系统提高矿场安全性和生产率
Distant Thunder | Black Thunder Mine 矿场的地面机队

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术
  • 带卡车生产管理系统的 Cat Payload

    带卡车生产管理系统的 Cat® Payload 是一种有效负载称重系统,可帮助提高设备机群的生产率,降低运营成本。有效负载指示灯和显示器发送信号,提示已达到合适装载量。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带卡车生产管理系统的 Cat® Payload 是一种有效负载称重系统,可帮助提高设备机群的生产率,降低运营成本。有效负载指示灯和显示器发送信号,提示已达到合适装载量。

探索技术