MD6640

钻机 MD6640

请求报价 查找代理商

主要技术规格

钻压
最大 64000 kg(最大 141096 lb)
最大 64000 kg(最大 141096 lb)
孔径
244 - 406 mm(9.6 - 16 in)
244 - 406 mm(9.6 - 16 in)
发动机
AC 感应电机 - 双轴 522-746 kW(600 hp)
AC 感应电机 - 双轴 522-746 kW(600 hp)

概述

性能可靠。使用寿命卓越

Cat® MD6640 牙轮钻机是 Cat 系列产品中唯一一款电驱动钻机,但其性能、可靠性和耐用性与 Cat 系列产品中的其他钻机相比并无二致。MD6640 配备挖掘机式底盘系统,为其提供了行业领先的耐用性,是恶劣环境条件的理想之选。MD6640 部件可翻新、结构卓越、易于维修,因此具有长久的使用寿命。专为操作员精心打造,配有众多提高生产率和减轻疲劳的功能。MD6640 钻孔直径为 244-406 mm(9.6-16 in),针对旋转和潜孔钻井模式下的单程或多程钻孔作业进行了优化。

优点

久经考验的使用寿命

耐用的挖掘机式底盘系统、高强度钢制主机架和钻塔构件

降低生命周期内的每吨成本

可翻新部件、长使用寿命结构设计和高度维修便利性

减少保养工作量

无链式齿条和小齿轮系统,由安装在顶部的挖掘机级直流电机驱动

产品技术规格适用产品 MD6640

钻压 最大 64000 kg(最大 141096 lb) 最大 64000 kg(最大 141096 lb)
孔径 244 - 406 mm(9.6 - 16 in) 244 - 406 mm(9.6 - 16 in)
发动机 AC 感应电机 - 双轴 522-746 kW(600 hp) AC 感应电机 - 双轴 522-746 kW(600 hp)
工作重量 339512 lb 154000 kg
多程钻孔深度 最大 85.3 m(280 ft) 最大 85.3 m(280 ft)
单程钻孔深度 18.3 - 21.3 m(60 - 70 ft) 18.3 - 21.3 m(60 - 70 ft)
位置 (2)位于后部的钻塔外侧和(2)位于前部的机架外侧 (2)位于后部的钻塔外侧和(2)位于前部的机架外侧
履带板直径 - 非钻孔端 9 in 229 mm
冲程 - 钻孔端 66 in 1676 mm
冲程 - 非钻孔端 66 in 1676 mm
数量 4 4
履带板直径 - 钻孔端 9 in 229 mm
爬坡能力 42% 42%
类型 Cat 390 挖掘机式 Cat 390 挖掘机式
三抓地齿(2) 900 mm(35.43 in);用于松软地面;120 kPa(17.4 psi)接地比压 900 mm(35.43 in);用于松软地面;120 kPa(17.4 psi)接地比压
三抓地齿(1) 750 mm(29.53 in);用于坚硬地面;140 kPa(20.3 psi)接地比压 750 mm(29.53 in);用于坚硬地面;140 kPa(20.3 psi)接地比压
最低额定环境温度 - 标准 -40 °F -40 °C
最高额定环境温度 - 标准 122 °F 50 °C
倾斜钻孔 最多偏离竖直方向 25°,调整间隔为 5°(采用可选的斜孔设备) 最多偏离竖直方向 25°,调整间隔为 5°(采用可选的斜孔设备)
绞盘系统 - 额定值 12000 lb 5443 kg
工作重量 380000 lb 172365 kg

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。

通过共享您的信息,您将允许 Caterpillar 处理您的数据以恰当满足您的请求。根据请求的具体情况,我们可能需要与 Caterpillar 集团公司内的相关代理商以及代表 Caterpillar 运营的相关服务提供商共享您的数据。妥善保护您的信息,我们责无旁贷。我们的网站隐私声明详细说明了我们的数据隐私实践以及您管理个人数据的权利。

*营销内容

媒体库

MD6640 牙轮钻机

MD6640 牙轮钻机

MD6640 牙轮钻机

MD6640 牙轮钻机

MD6640 牙轮钻机

MD6640 牙轮钻机

MD6640 牙轮钻机
MD6640 牙轮钻机
MD6640 牙轮钻机
MD6640 牙轮钻机
MD6640 牙轮钻机
MD6640 牙轮钻机

评价

采矿钻孔动感视频

评价
采矿钻孔动感视频

360 View
360 View

了解 MD6640 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号