下推/提钻能力
下推能力 | 最大 29483 kg(65000 lb) 最大 29483 kg(65000 lb) |
Cat® MD® 6250 牙轮钻机全部采用 Cat 零件全新设计制造,可帮助您最大限度提高业务运营的收益。MD6250 具有内置自动功能以及集成 Cat MineStar™ 技术的选件,可在任何钻采坚硬岩石的应用中提供准确、可靠的性能。该设备拥有成本低,易于操作,具有更好的可维修性和您所期望的 Caterpillar 可靠性能 — 并且能够获得 Caterpillar 代理商网络的世界一流支持。MD6250 钻孔直径为 165-250 mm(6.5-9.875 in),并且针对旋转和潜孔钻井模式下的单程或多程钻孔作业进行了优化。
由于采用了电子控制策略,降低了发动机转速并实现了较低的怠速速度
集成了钻机辅助功能和基本构件 Cat MineStar™ 自控解决方案
延长维修周期,提高可维修性,可选择机载 MineStar 运行状况监控功能
下推能力 | 最大 29483 kg(65000 lb) 最大 29483 kg(65000 lb) |
孔径 | 165-250 mm(6.5-9.875 in) 165-250 mm(6.5-9.875 in) |
发动机 | Cat® C27 Cat® C27 |
钻压 | 最大 32655 kg(71993 lb) 最大 32655 kg(71993 lb) |
11.2 m(36.7')钻塔 - 孔径范围 | 最长 152 到 250 mm(最长 6 到 9.8") 最长 152 到 250 mm(最长 6 到 9.8") |
11.2 m(36.7')钻塔 - 孔深范围 - 单程钻深 | 36.7 ft 11.2 m |
11.2 m(36.7')钻塔 - 孔深范围 - 多程钻深 | 钻深可达 53.9 m(176.7 ft) 钻深可达 53.9 m(176.7 ft) |
11.2 m(36.7')钻塔 - 下推能力 | 最大 20411 kg(最大 45000 lb) 最大 20411 kg(最大 45000 lb) |
11.2 m(36.7')钻塔 - 提钻能力 | 最大 20411 kg(最大 45000 lb) 最大 20411 kg(最大 45000 lb) |
11.2 m(36.7')钻塔 - 提钻速度 | 2.65 ft/s 0.81 m/s |
11.2 m(36.7')钻塔 - 钻头负载 - 单程 | 最大 22321 kg(49210 lb) 最大 22321 kg(49210 lb) |
13.6 m(44.6')钻塔 - 孔径范围 | 最长 152 到 250 mm(最长 6 到 9.8") 最长 152 到 250 mm(最长 6 到 9.8") |
13.6 m(44.6')钻塔 - 孔深范围 - 单程钻深 | 44.6 ft 13.6 m |
13.6 m(44.6')钻塔 - 孔深范围 - 多程钻深 | 钻深可达 37.9 m(124.6') 钻深可达 37.9 m(124.6') |
13.6 m(44.6')钻塔 - 下推能力 | 最大 29483 kg(最大 65000 lb) 最大 29483 kg(最大 65000 lb) |
13.6 m(44.6')钻塔 - 提钻能力 | 最大 22113 kg(最大 48750 lb) 最大 22113 kg(最大 48750 lb) |
13.6 m(44.6')钻塔 - 提钻速度 | 2.16 ft/s 0.66 m/s |
13.6 m(44.6')钻塔 - 钻头负载 - 单程 | 最大 32655 kg(71993 lb) 最大 32655 kg(71993 lb) |
美国 EPA Tier 2 等效标准 - 发动机 | 1800 rpm 时的 C27 ACERT™ 1800 rpm 时的 C27 ACERT™ |
美国 EPA Tier 2 等效标准 - 排放 | 美国 EPA Tier 2 等效标准 美国 EPA Tier 2 等效标准 |
美国 EPA Tier 4 Final 排放标准 - 发动机 | 1800 rpm 时的 C27 ACERT 1800 rpm 时的 C27 ACERT |
美国 EPA Tier 4 Final - 排放标准 | 美国环保署 Tier 4 Final 美国环保署 Tier 4 Final |
压缩机 - 旋转钻孔 | 8.6 bar(125 psi)时为 56.6 m³/min(2000 ft³/min) 8.6 bar(125 psi)时为 56.6 m³/min(2000 ft³/min) |
压缩机 - DTH 钻孔(1) | 34.4 bar(500 psi)时为 38.2 m³/min(1,350 ft³/min) 34.4 bar(500 psi)时为 38.2 m³/min(1,350 ft³/min) |
压缩机 - DTH 钻孔(2) | 24.1 bar(350 psi)时为 42.4 m³/min(1,500 ft³/min) 24.1 bar(350 psi)时为 42.4 m³/min(1,500 ft³/min) |
倾斜钻孔 | 垂直至 30°(以 5° 为增量) 垂直至 30°(以 5° 为增量) |
美国 EPA Tier 2 等效标准 - 额定功率(ISO 14396) | 826 hp 616 kW |
美国 EPA Tier 4 Final - 额定功率(ISO 14396) | 872 hp 643 kW |
部件(1) | 双起动马达 双起动马达 |
部件(2) | 乙醚辅助起动装置(乙醚瓶当地提供) 乙醚辅助起动装置(乙醚瓶当地提供) |
部件(3) | 乙醚辅助起动装置(乙醚瓶当地提供) 乙醚辅助起动装置(乙醚瓶当地提供) |
特性 | 计划油样分析(S·O·SSM)口 计划油样分析(S·O·SSM)口 |
排放:美国 EPA Tier 4 Final 等效排放标准 - ISO 14396 | 872 hp 650 kW |
排放:美国 EPA Tier 4 Final 等效排放标准 - ISO 14396(DIN) | 884 mhp(PS) 884 mhp(PS) |
排放:美国 EPA Tier 2 等效排放标准 - ISO 14396(DIN) | 838 mhp(PS) 838 mhp(PS) |
排放:美国 EPA Tier 2 等效排放标准 - ISO 14396 | 826 hp 616 kW |
排放:美国 EPA Tier 2 等效排放标准 - 发动机功率 | C27,1800 rpm C27,1800 rpm |
排放:美国 EPA Tier 4 Final 等效排放标准 - 发动机功率 | C27,1800 rpm C27,1800 rpm |
DTH 钻孔 | 包括工具润滑系统和潜孔锤存放架 包括工具润滑系统和潜孔锤存放架 |
DTH 钻孔 - 1350 cfm/500 psi | 34.4 bar(500 psi)时为 38.2 m³/min(1350 ft³/min),包括 113.5 L(30 gal)工具注油器 34.4 bar(500 psi)时为 38.2 m³/min(1350 ft³/min),包括 113.5 L(30 gal)工具注油器 |
DTH 钻孔 - 1500 cfm/350 psi | 24.1 bar(350 psi)时为 42.4 m³/min(1500 ft³/min),包括 113.5 L(30 gal)工具注油器 24.1 bar(350 psi)时为 42.4 m³/min(1500 ft³/min),包括 113.5 L(30 gal)工具注油器 |
旋转钻孔 | 可选工具润滑系统 可选工具润滑系统 |
旋转钻孔 - 2000 cfm/125 psi | 8.6 bar(125 psi)时为 56.6 m³/min(2000 ft³/min) 8.6 bar(125 psi)时为 56.6 m³/min(2000 ft³/min) |
选择 | 配有吹扫空气管线的电子压缩机控制和调节 配有吹扫空气管线的电子压缩机控制和调节 |
注 | 通过压缩机可变容积控制装置,操作员可以限制空气输出,从而降低燃气油耗。高压和低压压缩机均包含此功能。 通过压缩机可变容积控制装置,操作员可以限制空气输出,从而降低燃气油耗。高压和低压压缩机均包含此功能。 |
选择(1) | 低压 8.6 bar(125 psi),适用于 ASME/CRN/AU 或 CE 低压 8.6 bar(125 psi),适用于 ASME/CRN/AU 或 CE |
选择(2) | 高压 24.1 或 34.4 bar(350 或 500 psi),适用于 ASME/CRN/AU 或 CE 高压 24.1 或 34.4 bar(350 或 500 psi),适用于 ASME/CRN/AU 或 CE |
部件(1) | 便于进行清洁的冷却器 便于进行清洁的冷却器 |
部件(2) | 独立的发动机冷却模块 独立的发动机冷却模块 |
部件(3) | 所有冷却器芯件均可更换 所有冷却器芯件均可更换 |
部件(4) | 自动变速风扇控制 自动变速风扇控制 |
特性 | 能够在 52°C(125°F)的高温条件下运行 能够在 52°C(125°F)的高温条件下运行 |
气候等级为 1 级的标准油液和润滑油(1) | 额定温度低至 –1°C(30°F) 额定温度低至 –1°C(30°F) |
气候等级为 1 级的标准油液和润滑油(2) | 可承受 52°C(125°F)的高温 可承受 52°C(125°F)的高温 |
气候等级为 2 级的极地油液和润滑油 | 额定温度低至 –18°C(–0.4°F) 额定温度低至 –18°C(–0.4°F) |
气候等级为 4 级的极地油液和润滑油(1) | 额定温度低至 –40°C(–40°F) 额定温度低至 –40°C(–40°F) |
气候等级为 4 级的极地油液和润滑油(2) | 柴油驱动加热系统,在发动机缸体中加热和循环发动机冷却液,钻台下方水箱,蓄电池座加热元件 柴油驱动加热系统,在发动机缸体中加热和循环发动机冷却液,钻台下方水箱,蓄电池座加热元件 |
气候等级为 4 级的极地油液和润滑油(3) | 全套极地润滑油套件,包括发动机机油和液压油 全套极地润滑油套件,包括发动机机油和液压油 |
气候等级为 4 级的极地油液和润滑油(4) | 带断路器面板的电加热套件,可为以下设备供电:用于压缩机接收器储罐的 120V 加热衬垫,用于水箱到水泵的软管的电伴热带以及快速注水组件和主储罐 带断路器面板的电加热套件,可为以下设备供电:用于压缩机接收器储罐的 120V 加热衬垫,用于水箱到水泵的软管的电伴热带以及快速注水组件和主储罐 |
气候等级为 4 级的极地油液和润滑油(5) | 带可切换 240-600 V(50 A)接头的岸电接线盒(柴油发电机组和/或插头当地提供)。盒内包含标准的 50 Hz 蓄电池充电器,如果需要通过售后市场订购 60 Hz 充电器,请参阅 P-n 540-4271 带可切换 240-600 V(50 A)接头的岸电接线盒(柴油发电机组和/或插头当地提供)。盒内包含标准的 50 Hz 蓄电池充电器,如果需要通过售后市场订购 60 Hz 充电器,请参阅 P-n 540-4271 |
气候等级为 4 级的极地油液和润滑油(6) | 断路器面板包括五(5)个附加断路器,用于当地提供的加热元件(如果需要) 断路器面板包括五(5)个附加断路器,用于当地提供的加热元件(如果需要) |
蓄电池,密封(1) | 数量:四(4)个 数量:四(4)个 |
蓄电池,密封(2 个) | 数量:六(6)个(寒冷天气 2 级及 4 级和/或半自控套件必需) 数量:六(6)个(寒冷天气 2 级及 4 级和/或半自控套件必需) |
功能(1) | 调平千斤顶、A 形架/钻塔枢轴和钻台整体焊接至主机架,实现了最高的耐用性和长寿命 调平千斤顶、A 形架/钻塔枢轴和钻台整体焊接至主机架,实现了最高的耐用性和长寿命 |
功能(2) | 主燃油箱容量 1416 L(374 gal) 主燃油箱容量 1416 L(374 gal) |
功能(3) | 可选燃油容量额外增加 1416 L(374 gal),总容量达 2832 L(748 gal);(自控套件必需) 可选燃油容量额外增加 1416 L(374 gal),总容量达 2832 L(748 gal);(自控套件必需) |
功能(4) | 除了主入口以外,钻台区域上还有三(3)个出入点 除了主入口以外,钻台区域上还有三(3)个出入点 |
功能(5) | 除了主入口以外,钻台区域上还有三(3)个出入点 除了主入口以外,钻台区域上还有三(3)个出入点 |
功能(6) | 绕行式驾驶室登车梯(带有扶手和脚踏板),从驾驶室周围通往钻台(选件) 绕行式驾驶室登车梯(带有扶手和脚踏板),从驾驶室周围通往钻台(选件) |
部件(1) | 固定式钻台;用于垂直钻孔和倾斜钻孔 固定式钻台;用于垂直钻孔和倾斜钻孔 |
部件(2) | 四个调平千斤顶可在任何方向上调平 7° 钻台 四个调平千斤顶可在任何方向上调平 7° 钻台 |
部件(3) | 重负荷牵引挂钩(前端) 重负荷牵引挂钩(前端) |
部件(4) | 四(4)个吊耳,用于与钢缆或链条配合使用 四(4)个吊耳,用于与钢缆或链条配合使用 |
部件(5) | 进出驾驶室区域的固定检修梯 进出驾驶室区域的固定检修梯 |
部件(6) | 坚固的护栏,带脚踏板,自闭闸门 坚固的护栏,带脚踏板,自闭闸门 |
功能(7) | 用于在非钻孔端安装灭火器和/或柴油发电机组的平台(选件) 用于在非钻孔端安装灭火器和/或柴油发电机组的平台(选件) |
选择(1) | 进出驾驶室区域的固定检修梯 进出驾驶室区域的固定检修梯 |
选择(2) | 驾驶室周围通往钻台的层叠式液压楼梯和通道(选件)。包括在登梯放下时启用的千斤顶和行走互锁 驾驶室周围通往钻台的层叠式液压楼梯和通道(选件)。包括在登梯放下时启用的千斤顶和行走互锁 |
部件(1) | 工具箱(选件) 工具箱(选件) |
部件(2) | 钻台上的液压观察舱口,带聚光灯(选件) 钻台上的液压观察舱口,带聚光灯(选件) |
部件(3) | 从驾驶室启动的钻管螺纹润滑器(选件) 从驾驶室启动的钻管螺纹润滑器(选件) |
部件(4) | 动臂起重机预装装置(选件) 动臂起重机预装装置(选件) |
型号 | Cat® 336E EL 型挖掘机 Cat® 336E EL 型挖掘机 |
托链轮 | 三(3) 三(3) |
履带链条防护装置和导轨 | 二级 二级 |
牵引杆拉力 | 93745 lbf 417000 N |
三抓地齿(1) | 600 mm(23.6 in);用于坚硬岩石;0.88 bar(12.7 psi)接地比压 600 mm(23.6 in);用于坚硬岩石;0.88 bar(12.7 psi)接地比压 |
三抓地齿(2) | 750 mm(29.5 in);用于松软岩石;1.10 bar(15.9 psi)接地比压 750 mm(29.5 in);用于松软岩石;1.10 bar(15.9 psi)接地比压 |
下支重轮 | 十二(12)个 十二(12)个 |
行驶速度 | 1.5 mile/h 2.45 km/h |
部件(1) | 两(2)个主泵 — 145 cc(活塞,带比例式电子控制装置) 两(2)个主泵 — 145 cc(活塞,带比例式电子控制装置) |
部件(2) | 一(1)个辅助回路泵 — 110 cc(活塞,负载感应) 一(1)个辅助回路泵 — 110 cc(活塞,负载感应) |
部件(3) | 两(2)个风扇泵 — 74 cc(活塞,带比例式电子控制装置) 两(2)个风扇泵 — 74 cc(活塞,带比例式电子控制装置) |
部件(4) | 两(2)个加注泵 — 43.9 + 56.5 cc(双排挡,固定排量) 两(2)个加注泵 — 43.9 + 56.5 cc(双排挡,固定排量) |
部件(5) | 计划油样分析(S∙O∙S)取样口 计划油样分析(S∙O∙S)取样口 |
非驾驶室端宽度 | 15.9 ft 4.845 m |
驾驶室端宽度 | 18.45 ft 5.624 m |
注 | 长宽尺寸包括:方便进出驾驶室的层叠式楼梯和绕行通道。 长宽尺寸包括:方便进出驾驶室的层叠式楼梯和绕行通道。 |
仅钻塔装运长度 | 61.4 ft 18.72 m |
高度 - 钻塔升起 | 61.13 ft 19.546 m |
车斗长度 | 38.41 ft 11.708 m |
长度 - 钻塔降下 | 66.17 ft 20.18 m |
高度 - 钻塔降下 | 16.84 ft 5.134 m |
可变夹持液压卸管钳的夹持范围(1) | 114-152 mm(4.5-6 in) 114-152 mm(4.5-6 in) |
可变夹持液压卸管钳的夹持范围(2) | 152-216 mm(6.0-8.5 in) 152-216 mm(6.0-8.5 in) |
部件(7) | 钻管刮泥器密封 钻管刮泥器密封 |
部件(8) | 钻具润滑器包括 DTH 压缩机 钻具润滑器包括 DTH 压缩机 |
部件(1) | 两件式滚轮钻台套管 两件式滚轮钻台套管 |
部件(2) | 钻管定位器滚轮 钻管定位器滚轮 |
部件(3) | 钻台卡钳 钻台卡钳 |
部件(4) | 减震短节 减震短节 |
部件(5) | 顶部短节 顶部短节 |
部件(6) | 潜孔锤短节 潜孔锤短节 |
特性 | 15 度的接近角有助于在平板拖车上装载和卸载 15 度的接近角有助于在平板拖车上装载和卸载 |
部件(13) | 吊耳 吊耳 |
部件(14) | 前车窗护罩(选件) 前车窗护罩(选件) |
特性(1) | 非钻孔端平台,用于安装灭火器和/或柴油发电机组(选件) 非钻孔端平台,用于安装灭火器和/或柴油发电机组(选件) |
特性(2) | 15 度的接近角有助于在平板拖车上装载和卸载 15 度的接近角有助于在平板拖车上装载和卸载 |
部件(1) | 合金钻台盖板,用于在钻塔处于水平位置时进行检修 合金钻台盖板,用于在钻塔处于水平位置时进行检修 |
部件(2) | 七(7)个发动机停机按钮,位于每个钻机进出点旁、驾驶室内、发动机区域中、钻台上 七(7)个发动机停机按钮,位于每个钻机进出点旁、驾驶室内、发动机区域中、钻台上 |
部件(3) | 四十(40)多个条件安全互锁装置 四十(40)多个条件安全互锁装置 |
部件(4) | 前部钻机车窗整个长度上的铰接式车窗护罩 前部钻机车窗整个长度上的铰接式车窗护罩 |
部件(5) | 除了主入口以外,钻台区域上还有三(3)个出入点 除了主入口以外,钻台区域上还有三(3)个出入点 |
部件(6) | 自闭闸门为出入登梯位置提供保护 自闭闸门为出入登梯位置提供保护 |
部件(7) | 通过驾驶室内的按钮起动的电动喇叭 通过驾驶室内的按钮起动的电动喇叭 |
部件(8) | 自动音响行走警报器 自动音响行走警报器 |
部件(9) | 安装在钻台下方的蓄电池箱,带有键锁式蓄电池断开/起动器断开/远程跨接起动端子 安装在钻台下方的蓄电池箱,带有键锁式蓄电池断开/起动器断开/远程跨接起动端子 |
部件(10) | 带有安全固定电缆的压缩机空气软管 带有安全固定电缆的压缩机空气软管 |
部件(11) | 防滑表面 防滑表面 |
部件(12) | 非钻孔端牵引挂钩 非钻孔端牵引挂钩 |
驾驶室 - 高级 |
— 额外的存储空间 — 加热和通风型真皮座椅 — 重负荷悬浮座椅 — 双窗格车窗玻璃 — 用于钻机车窗的可拆卸护罩,以及动力传动系一侧车窗的可拆卸护罩 — 用于钻机车窗以及前后窗的雨刷器 — 额外的存储空间 — 加热和通风型真皮座椅 — 重负荷悬浮座椅 — 双窗格车窗玻璃 — 用于钻机车窗的可拆卸护罩,以及动力传动系一侧车窗的可拆卸护罩 — 用于钻机车窗以及前后窗的雨刷器 |
标准驾驶室 |
— 布面座椅 — 单窗格车窗玻璃 — 用于钻机车窗的可拆卸护罩 — 用于钻机车窗的雨刷器 — 布面座椅 — 单窗格车窗玻璃 — 用于钻机车窗的可拆卸护罩 — 用于钻机车窗的雨刷器 |
驾驶室设计 |
— 3 m²(32.3 ft²)的宽敞 FOPS(Falling Object Protective Structure,防落物保护结构)驾驶室,配备集成式操作台 — 驾驶室橡胶减振器 — 操作台设计集成了符合人机工程学的座椅、带全套仪表的操纵手柄控制装置,以及双 254 mm(10 in)彩色显示屏、高清触摸屏和 12 伏电源端口 — 用于 cc 摄像头的额外显示屏;彩色、高分辨率 254 mm(10 in) — 三(3)个 cc 摄像头(前面和左侧)使操作员座椅位置具有 360° 视野;钻塔上的摄像头可查看管架转盘/顶部驱动装置的运行状况 — 电源转换器 24V 转 12V — 用于通信和娱乐立体声的无线电预留装置 — 两个外摆式检修门和 Cat 钥匙锁 — 文件架 — 可拆卸地板垫 — 3 m²(32.3 ft²)的宽敞 FOPS(Falling Object Protective Structure,防落物保护结构)驾驶室,配备集成式操作台 — 驾驶室橡胶减振器 — 操作台设计集成了符合人机工程学的座椅、带全套仪表的操纵手柄控制装置,以及双 254 mm(10 in)彩色显示屏、高清触摸屏和 12 伏电源端口 — 用于 cc 摄像头的额外显示屏;彩色、高分辨率 254 mm(10 in) — 三(3)个 cc 摄像头(前面和左侧)使操作员座椅位置具有 360° 视野;钻塔上的摄像头可查看管架转盘/顶部驱动装置的运行状况 — 电源转换器 24V 转 12V — 用于通信和娱乐立体声的无线电预留装置 — 两个外摆式检修门和 Cat 钥匙锁 — 文件架 — 可拆卸地板垫 |
驾驶室套件 |
– 标准配置包括布面座椅、单窗格玻璃和用于钻机窗户的雨刮器 – 高级配置包括额外的存储、带加热和通风功能的皮革座椅、重负荷悬架、双窗格玻璃、前窗的可拆卸护罩、用于钻机窗户以及前后窗的雨刮器 – 标准配置包括布面座椅、单窗格玻璃和用于钻机窗户的雨刮器 – 高级配置包括额外的存储、带加热和通风功能的皮革座椅、重负荷悬架、双窗格玻璃、前窗的可拆卸护罩、用于钻机窗户以及前后窗的雨刮器 |
座椅 | — 旋转座椅,锁具和两点式/76 mm(3 in)宽回缩安全带,倾斜(5° 调整),腰部支撑,座椅前/后调节 80 mm(3.1 in) — 旋转座椅,锁具和两点式/76 mm(3 in)宽回缩安全带,倾斜(5° 调整),腰部支撑,座椅前/后调节 80 mm(3.1 in) |
车窗 |
— 驾驶室前部、后部和右侧大型窗户;带护罩的全长钻机窗户 — 带通用清洗液箱的挡风玻璃雨刷器 — 驾驶室前部、后部和右侧大型窗户;带护罩的全长钻机窗户 — 带通用清洗液箱的挡风玻璃雨刷器 |
照明 |
— 操作员座椅处的 LED 内部灯和地图灯、背光操纵手柄和键盘 — 用于为钻机周边提供照明的泛光灯 — 用于动力总成区域、钻台、钻塔转盘、上下扶梯和走道的聚光灯 — 照明套件包含 4200 流明泛光灯(用于照射周边)、钻塔净空灯、安装在驾驶室上的频闪灯、安装在前部的行走标志灯 — 操作员座椅处的 LED 内部灯和地图灯、背光操纵手柄和键盘 — 用于为钻机周边提供照明的泛光灯 — 用于动力总成区域、钻台、钻塔转盘、上下扶梯和走道的聚光灯 — 照明套件包含 4200 流明泛光灯(用于照射周边)、钻塔净空灯、安装在驾驶室上的频闪灯、安装在前部的行走标志灯 |
HVAC |
— 地板加热通风口 — 顶装式空调/加热/加压装置 — 滤清器可从钻台上进行检修 — 主窗户上配有 HVAC 除雾通风口 — 地板加热通风口 — 顶装式空调/加热/加压装置 — 滤清器可从钻台上进行检修 — 主窗户上配有 HVAC 除雾通风口 |
摄像头 | – 三(3)个 CC 摄像头(前部和左侧)从操作员座椅提供 360° 视野;钻塔上的摄像头可查看钻管转盘/顶部驱动装置的操作 – 三(3)个 CC 摄像头(前部和左侧)从操作员座椅提供 360° 视野;钻塔上的摄像头可查看钻管转盘/顶部驱动装置的操作 |
部件(7) | 钻具润滑器(选装) 钻具润滑器(选装) |
部件(8) | 减震短节(选件) 减震短节(选件) |
部件(1) | 整体式滚轮钻台套管 整体式滚轮钻台套管 |
部件(2) | 钻管定位器滚轮 钻管定位器滚轮 |
部件(3) | 钻台卡钳 钻台卡钳 |
部件(4) | 顶部短节 顶部短节 |
部件(5) | 钻头短节 钻头短节 |
部件(6) | 钻管刮泥器密封 钻管刮泥器密封 |
部件(22) | 预先布置了用于地形和自控作业的管线 预先布置了用于地形和自控作业的管线 |
部件(23) |
钻机辅助自动功能: — 自动调平、自动千斤顶回缩 — 自动钻塔升起和锁定、自动钻塔解锁和停车 钻机辅助自动功能: — 自动调平、自动千斤顶回缩 — 自动钻塔升起和锁定、自动钻塔解锁和停车 |
部件(1) | 用于钻孔、运输、调平和辅助功能的电气控制装置 用于钻孔、运输、调平和辅助功能的电气控制装置 |
部件(2) | 电子压缩机控制 电子压缩机控制 |
部件(3) | 旋转扭矩控制装置 旋转扭矩控制装置 |
部件(4) | 虚拟旋转头行程限位器和互锁装置 虚拟旋转头行程限位器和互锁装置 |
部件(5) | 钻管定位器接合/分离指示器 钻管定位器接合/分离指示器 |
部件(6) | 钻孔深度计 钻孔深度计 |
部件(7) | 钻机性能和钻机运行状况显示系统 钻机性能和钻机运行状况显示系统 |
部件(8) | 机器运行状况的数据记录以及警告和故障代码记录,带有导出功能 机器运行状况的数据记录以及警告和故障代码记录,带有导出功能 |
部件(9) | 发动机延迟停机 发动机延迟停机 |
部件(10) | 旋转头转速计(数字屏幕显示) 旋转头转速计(数字屏幕显示) |
部件(11) | 用于液压、燃油、压缩机和发动机的滤清器指示器 用于液压、燃油、压缩机和发动机的滤清器指示器 |
部件(12) | 显示屏中的千斤顶压力传感器 显示屏中的千斤顶压力传感器 |
部件(13) | 抑尘控制 抑尘控制 |
部件(14) | 钻塔锁指示灯 钻塔锁指示灯 |
部件(15) | ECM 比例式风扇转速控制系统 ECM 比例式风扇转速控制系统 |
部件(16) | 行走互锁,机器稳定性极限 行走互锁,机器稳定性极限 |
部件(17) | 行走互锁,钻管入孔 行走互锁,钻管入孔 |
部件(18) | 行走互锁,在钻塔升起时锁定,或在钻塔降下时停车 行走互锁,在钻塔升起时锁定,或在钻塔降下时停车 |
部件(19) | 行走互锁,千斤顶缩回 行走互锁,千斤顶缩回 |
部件(20) | 行走互锁,绞盘停止 行走互锁,绞盘停止 |
部件(21) | 驾驶室环境控制(空调、滤清器、加热、风扇转速) 驾驶室环境控制(空调、滤清器、加热、风扇转速) |
非驾驶室端宽度 | 15.9 ft 4.845 m |
驾驶室端宽度 | 18.45 ft 5.625 m |
注 | 长宽尺寸包括:方便进出驾驶室的层叠式楼梯和绕行通道。 长宽尺寸包括:方便进出驾驶室的层叠式楼梯和绕行通道。 |
仅钻塔装运长度 | 53.5 ft 16.32 m |
高度 - 钻塔升起 | 56.3 ft 17.146 m |
车斗长度 | 38.41 ft 11.708 m |
长度 - 钻塔降下 | 58.3 ft 17.78 m |
高度 - 钻塔降下 | 16.84 ft 5.134 m |
接收器储罐选择(1) | 低压 8.6 bar(125 psi),适用于 ASME/CRN/AU 或 CE 低压 8.6 bar(125 psi),适用于 ASME/CRN/AU 或 CE |
接收器储罐选择(2) | 高压 24.1 或 34.4 bar(350 或 500 psi),适用于 ASME/CRN/AU 或 CE 高压 24.1 或 34.4 bar(350 或 500 psi),适用于 ASME/CRN/AU 或 CE |
压缩机 - 旋转钻孔 | 8.6 bar(125 psi)时为 56.6 m³/min(2000 ft³/min) 8.6 bar(125 psi)时为 56.6 m³/min(2000 ft³/min) |
压缩机 - DTH 钻孔(1) | 34.4 bar(500 psi)时为 38.2 m³/min(1350 ft³/min) 34.4 bar(500 psi)时为 38.2 m³/min(1350 ft³/min) |
压缩机 - DTH 钻孔(2) | 24.1 bar(350 psi)时为 42.4 m³/min(1500 ft³/min) 24.1 bar(350 psi)时为 42.4 m³/min(1500 ft³/min) |
功能(1) | 通过压缩机可变容积控制装置,操作员可以限制空气输出,从而降低燃气油耗 通过压缩机可变容积控制装置,操作员可以限制空气输出,从而降低燃气油耗 |
功能(2) | 电子压缩机控制和调节装置 电子压缩机控制和调节装置 |
功能(3) | DTH 选择包括工具注油器 DTH 选择包括工具注油器 |
倾斜钻孔 | 随附于任意一种钻塔 随附于任意一种钻塔 |
钻塔附件,手动 - 11.2 m(36.7 ft)或 13.6 m(44.6 ft)钻塔 | 一(1)个钢丝绳钻管打捞器,手动钻头篮 一(1)个钢丝绳钻管打捞器,手动钻头篮 |
钻塔附件,液压 - 11.2 mm(36.7 ft)钻塔 | 一(1)个液压驱动钻管打捞器,液压驱动型钻头篮 一(1)个液压驱动钻管打捞器,液压驱动型钻头篮 |
钻塔附件,液压 - 13.6 m(44.6 ft)钻塔 | 一(1)个液压驱动钻管打捞器,以及一(1)根钢绳钻管打捞器,液压驱动型钻头篮 一(1)个液压驱动钻管打捞器,以及一(1)根钢绳钻管打捞器,液压驱动型钻头篮 |
标准转盘钻管:6.1 m(20 ft)钻管,用于 13.6 m(44.6 ft)钻塔 - 可容纳四(4)根 |
– 127 mm(5 in) – 140 mm(5.5 in) – 152 mm(6 in) – 165 mm(6.5 in) – 178 mm(7 in) – 194 mm(7.625 in) – 127 mm(5 in) – 140 mm(5.5 in) – 152 mm(6 in) – 165 mm(6.5 in) – 178 mm(7 in) – 194 mm(7.625 in) |
标准转盘钻管:10.6 m(35 ft)钻管,用于 11.2 m(36.7 ft)钻塔 - 可容纳四(4)根 |
– 127 mm(5 in) – 140 mm(5.5 in) – 152 mm(6 in) – 165 mm(6.5 in) – 178 mm(7 in) – 194 mm(7.625 in) – 127 mm(5 in) – 140 mm(5.5 in) – 152 mm(6 in) – 165 mm(6.5 in) – 178 mm(7 in) – 194 mm(7.625 in) |
双用途转盘钻管:11.2 m(36.7 ft)钻塔:可容纳两(2)根 10.6 m(35 ft)钻管和两(2)根 7.62 m(25 ft)钻管,以及用于连接 DTH 液压锤和三锥式钻头的适配器(不包括 DTH 液压锤和三锥式钻头) | 双用途钻管转盘可容纳 140 mm(5.5 in)或 168 mm(6.625 in)钻管 — 有关其他钻管直径,请联系工厂 双用途钻管转盘可容纳 140 mm(5.5 in)或 168 mm(6.625 in)钻管 — 有关其他钻管直径,请联系工厂 |
管架转盘,标准: |
11.2 m(36.7 ft)钻塔:可容纳四(4)根 10.6 m(35 ft)钻管 — 13.6 m(44.6 ft)钻塔:可容纳四(4)根 6.1 m(20 ft)钻管 11.2 m(36.7 ft)钻塔:可容纳四(4)根 10.6 m(35 ft)钻管 — 13.6 m(44.6 ft)钻塔:可容纳四(4)根 6.1 m(20 ft)钻管 |
喷水装置与干式集尘器(2) | 自清洁式滤清器、带除尘器的尘槽 自清洁式滤清器、带除尘器的尘槽 |
喷水装置与干式集尘器(1) | 127 m³/min,4500 ft³/min)集尘器;包括标准喷水装置 127 m³/min,4500 ft³/min)集尘器;包括标准喷水装置 |
喷水装置 - 水箱安装在前钻台下方 | 336 gal(US) 1271 l |
高容量喷水装置 - 最大 - 水箱总容量 | 736 gal(US) 2786 l |
钻台下方水箱 - 容量 - 隔离,用于极端寒冷天气 | 336 gal(US) 1271 l |
钻台上方水箱 - 容量 | 400 gal(US) 1514 l |
选择(1) |
喷水装置 — 储罐安装在前部钻台的下方,1271 L(336 gal) — 水流量计、容量控制、储罐加注液位指示器 喷水装置 — 储罐安装在前部钻台的下方,1271 L(336 gal) — 水流量计、容量控制、储罐加注液位指示器 |
选择(2) |
喷水装置与干式集尘器,127 m³/min(4500 ft³/min)集尘器;包括标准喷水装置 — 自清洁式滤清器、带除尘器的尘槽 喷水装置与干式集尘器,127 m³/min(4500 ft³/min)集尘器;包括标准喷水装置 — 自清洁式滤清器、带除尘器的尘槽 |
选择(3) |
大容量喷水装置(最大)— 水箱总容量 2786 L(736 gal) — 钻台下方水箱(隔离,用于极端寒冷天气)容量 1271 L(336 gal) — 钻台上方水箱容量 1514 L(400 gal) 大容量喷水装置(最大)— 水箱总容量 2786 L(736 gal) — 钻台下方水箱(隔离,用于极端寒冷天气)容量 1271 L(336 gal) — 钻台上方水箱容量 1514 L(400 gal) |
选择(4) | 四面/箱形封闭式静态防尘罩 四面/箱形封闭式静态防尘罩 |
起吊钩环(应要求提供) |
— API 螺纹 89 mm(3.5 in)— 用于提升相应的钻具(6.75 in 三锥式钻头,或 6 英寸级 DTH 潜孔锤) — API 螺纹 114 mm(4.5 in)— 用于提升相应的钻具(7.875 和 9 in 三锥式钻头或 8 英寸级 DTH 潜孔锤) — API 螺纹 140 mm(5.5 in)— 用于提升减震短节适配器 — BECO 螺纹 102 mm(4 in)— 用于提升相应的钻管(外径 5.5 in) — BECO 螺纹 114 mm(4.5 in)—用于提升相应的钻管(外径 6.0、6.5、6.625 和 7 in) — BECO 螺纹 152 mm(6 in)— 用于提升相应的钻管(外径 7.625 in) — API 螺纹 89 mm(3.5 in)— 用于提升相应的钻具(6.75 in 三锥式钻头,或 6 英寸级 DTH 潜孔锤) — API 螺纹 114 mm(4.5 in)— 用于提升相应的钻具(7.875 和 9 in 三锥式钻头或 8 英寸级 DTH 潜孔锤) — API 螺纹 140 mm(5.5 in)— 用于提升减震短节适配器 — BECO 螺纹 102 mm(4 in)— 用于提升相应的钻管(外径 5.5 in) — BECO 螺纹 114 mm(4.5 in)—用于提升相应的钻管(外径 6.0、6.5、6.625 和 7 in) — BECO 螺纹 152 mm(6 in)— 用于提升相应的钻管(外径 7.625 in) |
6.1 m(20 ft)钻管,用于 13.6 m(44.6 ft)钻塔 — 可容纳四(4)根 — 选件 4 | 6.5 in 165 mm |
6.1 m(20 ft)钻管,用于 13.6 m(44.6 ft)钻塔 — 可容纳四(4)根 — 选件 1 | 5 in 127 mm |
6.1 m(20 ft)钻管,用于 13.6 m(44.6 ft)钻塔 — 可容纳四(4)根 — 选件 6 | 7.625 in 194 mm |
10.6 m(35 ft)钻管,用于 11.2 m(36.7 ft)钻塔 - 可容纳四(4)根 - 选件 1 | 5 in 127 mm |
6.1 m(20 ft)钻管,用于 13.6 m(44.6 ft)钻塔 - 可容纳四(4)根 - 选件 3 | 6 in 152 mm |
10.6 m(35 ft)钻管,用于 11.2 m(36.7 ft)钻塔 - 可容纳四(4)根 - 选件 6 | 7.625 in 194 mm |
10.6 m(35 ft)钻管,用于 11.2 m(36.7 ft)钻塔 - 可容纳四(4)根 - 选件 4 | 6.5 in 165 mm |
10.6 m(35 ft)钻管,用于 11.2 m(36.7 ft)钻塔 - 可容纳四(4)根 - 选件 3 | 6 in 152 mm |
10.6 m(35 ft)钻管,用于 11.2 m(36.7 ft)钻塔 - 可容纳四(4)根 - 选件 2 | 5.5 in 140 mm |
10.6 m(35 ft)钻管,用于 11.2 m(36.7 ft)钻塔 - 可容纳四(4)根 - 选件 5 | 7 in 178 mm |
6.1 m(20 ft)钻管,用于 13.6 m(44.6 ft)钻塔 - 可容纳四(4)根 - 选件 2 | 5.5 in 140 mm |
6.1 m(20 ft)钻管,用于 13.6 m(44.6 ft)钻塔 - 可容纳四(4)根 - 选件 5 | 7 in 178 mm |
功能(7) | 滑动钻台卡钳组件 滑动钻台卡钳组件 |
13.6 m(44.6 ft)钻塔 - 孔径范围:152-250 mm(6-9.875 in)- 单程钻深 | 44.6 ft 13.6 m |
功能(5) | 下推和提钻钢绳自动张紧 下推和提钻钢绳自动张紧 |
11.2 m(36.7')钻塔 - 提钻速度 | 2.65 ft/s 0.81 m/s |
功能(3) | 配置用于更换钻头的钻柱(在钻台上方) 配置用于更换钻头的钻柱(在钻台上方) |
功能(1) | 钻塔配置,配有管架转盘和倾斜钻孔套件(垂直,以 5 度为增量向外倾斜 30 度) 钻塔配置,配有管架转盘和倾斜钻孔套件(垂直,以 5 度为增量向外倾斜 30 度) |
功能(8) | 配有用于三锥式应用的滚轮钻台套管,用于 DTH 的两件式钻台套管 配有用于三锥式应用的滚轮钻台套管,用于 DTH 的两件式钻台套管 |
功能(10) | 钻管定位器 钻管定位器 |
功能(11) | 带有单个电机的旋转齿轮箱,转速高达 160 rpm,扭矩高达 11700 N∙m(8629 lbf-ft) 带有单个电机的旋转齿轮箱,转速高达 160 rpm,扭矩高达 11700 N∙m(8629 lbf-ft) |
功能(9) | 安装在钻塔上的闭路摄像头用于观察管架转盘/顶部驱动装置在堆叠钻管时的运行状况 安装在钻塔上的闭路摄像头用于观察管架转盘/顶部驱动装置在堆叠钻管时的运行状况 |
功能(6) | 可变夹持液压卸管钳,适合各种钻管直径 可变夹持液压卸管钳,适合各种钻管直径 |
11.2 m(36.7 ft)钻塔 - 孔径范围:152-250 mm(6-9.875 in)- 多程钻深 | 钻深可达 53.9 m(176.7 ft) 钻深可达 53.9 m(176.7 ft) |
功能(4) | 用于下推/提钻的单液压油缸和电缆系统 用于下推/提钻的单液压油缸和电缆系统 |
功能(2) | 液压驱动的自转位管架转盘适合 127 mm(5 in)到 194 mm(7.625 in)的钻管直径 液压驱动的自转位管架转盘适合 127 mm(5 in)到 194 mm(7.625 in)的钻管直径 |
13.6 m(44.6 ft)钻塔 - 孔径范围:152-250 mm(6-9.875 in)- 多程钻深 | 钻深可达 37.9 m(124.6') 钻深可达 37.9 m(124.6') |
13.6 m(44.6')钻塔 - 提钻速度 | 2.16 ft/s 0.66 m/s |
11.2 m(36.7 ft)钻塔 - 钻头负载(单程) | 最大 22321 kg(49210 lb) 最大 22321 kg(49210 lb) |
11.2 m(36.7 ft)钻塔 - 下推能力 | 最大 20411 kg(最大 45000 lb) 最大 20411 kg(最大 45000 lb) |
13.6 m(44.6 ft)钻塔 - 钻头负载(单程) | 最大 32655 kg(71993 lb) 最大 32655 kg(71993 lb) |
13.6 m(44.6 ft)钻塔 - 下推能力 | 最大 29483 kg(最大 65000 lb) 最大 29483 kg(最大 65000 lb) |
13.6 m(44.6')钻塔 - 提钻能力 | 最大 16584 kg(36563 lb) 最大 16584 kg(36563 lb) |
11.2 m(36.7')钻塔 - 提钻能力 | 最大 15309 kg(33750 lb) 最大 15309 kg(33750 lb) |
功能(1) |
钻管转盘,标准: – 11.2 m(36.7 ft)钻塔:可容纳四(4)根 10.6 m(35 ft)钻管 – 13.6 m(44.6 ft)钻塔:可容纳四(4)根 6.1 m(20 ft)钻管 钻管转盘,标准: – 11.2 m(36.7 ft)钻塔:可容纳四(4)根 10.6 m(35 ft)钻管 – 13.6 m(44.6 ft)钻塔:可容纳四(4)根 6.1 m(20 ft)钻管 |
功能(2) |
钻管转盘,双用途: – 11.2 m(36.7 ft)钻塔:可容纳两(2)根 10.6 m(35 ft)钻管和两(2)根 7.62 m(25 ft)钻管,以及用于连接 DTH 液压锤和三锥式钻头的适配器(不包括 DTH 液压锤和三锥式钻头) –可容纳 140 mm(5.5 in)或 168 mm(6.625 in)钻管 – 有关其他钻管直径,请联系工厂 钻管转盘,双用途: – 11.2 m(36.7 ft)钻塔:可容纳两(2)根 10.6 m(35 ft)钻管和两(2)根 7.62 m(25 ft)钻管,以及用于连接 DTH 液压锤和三锥式钻头的适配器(不包括 DTH 液压锤和三锥式钻头) –可容纳 140 mm(5.5 in)或 168 mm(6.625 in)钻管 – 有关其他钻管直径,请联系工厂 |
功能(3) | 0 - 30° 垂直或倾斜钻孔;以 5° 为增量 0 - 30° 垂直或倾斜钻孔;以 5° 为增量 |
功能(4) | 液压驱动的自转位钻管转盘适合 127 mm(5 in)到 194 mm(7.625 in)的钻管直径 液压驱动的自转位钻管转盘适合 127 mm(5 in)到 194 mm(7.625 in)的钻管直径 |
功能(5) | 配置用于更换钻头的钻柱(在钻台上方) 配置用于更换钻头的钻柱(在钻台上方) |
功能(6) | 单缸下推/提钻系统 单缸下推/提钻系统 |
功能(7) | 下推和提钻钢绳自动张紧 下推和提钻钢绳自动张紧 |
功能(8) | 滑动钻台卡钳组件 滑动钻台卡钳组件 |
功能(9) | 配有滚轮钻台套管 配有滚轮钻台套管 |
功能(10) | 配有钢缆、吊钩以及遥控器的顶置绞盘;变速驱动,额定值 ≥ 1818 kg(4000 lb),伸展长度 6.1 m(20'),经过钻台(选件) 配有钢缆、吊钩以及遥控器的顶置绞盘;变速驱动,额定值 ≥ 1818 kg(4000 lb),伸展长度 6.1 m(20'),经过钻台(选件) |
功能(11) | 工具注油器,113.5 L(30 gal)注油系统(适用于低压压缩机配置的选件) 工具注油器,113.5 L(30 gal)注油系统(适用于低压压缩机配置的选件) |
功能(12) | 可变夹持力液压卸管钳范围为 114 mm 到 152 mm(4.5 in 到 6 in)或 152 mm 到 216 mm(6 in 到 8.5 in) 可变夹持力液压卸管钳范围为 114 mm 到 152 mm(4.5 in 到 6 in)或 152 mm 到 216 mm(6 in 到 8.5 in) |
功能(13) | 安装在钻塔上的闭路摄像头用于观察钻管转盘/顶部驱动装置在堆叠钻管时的运行状况 安装在钻塔上的闭路摄像头用于观察钻管转盘/顶部驱动装置在堆叠钻管时的运行状况 |
功能(14) | 用于进行倾斜钻孔或多程钻管搬运的钻管定位器,从驾驶室启动,带安全互锁装置 用于进行倾斜钻孔或多程钻管搬运的钻管定位器,从驾驶室启动,带安全互锁装置 |
功能(15) | 带有单个电机的旋转齿轮箱,转速高达 160 rpm,扭矩高达 11 600 N∙m(8555 lbf-ft) 带有单个电机的旋转齿轮箱,转速高达 160 rpm,扭矩高达 11 600 N∙m(8555 lbf-ft) |
附件(1) | 11.2 m(36.7')或 13.6 m(44.6')手动钻管打捞器 – 一(1)个钢丝绳钻管打捞器,手动钻头篮 11.2 m(36.7')或 13.6 m(44.6')手动钻管打捞器 – 一(1)个钢丝绳钻管打捞器,手动钻头篮 |
附件(2) | 11.2 m(36.7 ft)钻塔,一(1)个液压驱动钻管打捞器、液压驱动型钻头篮 11.2 m(36.7 ft)钻塔,一(1)个液压驱动钻管打捞器、液压驱动型钻头篮 |
附件(3) | 13.6 m(44.6 ft)钻塔,一(1)个液压驱动钻管打捞器,带有一(1)根钢绳钻管打捞器,液压驱动型钻头篮 13.6 m(44.6 ft)钻塔,一(1)个液压驱动钻管打捞器,带有一(1)根钢绳钻管打捞器,液压驱动型钻头篮 |
额定容量 | 4000 lb 1814 kg |
钢缆直径 | 0.5 in 13 mm |
伸展 - 穿过钻台 | 20 ft 6.1 m |
组件 | 变速驱动装置 变速驱动装置 |
扭矩 - 单电机 | 8629 lb/ft 11700 N·m |
转速 | 0-160 rpm 0-160 rpm |
部件(1) | 心轴 — 140 mm(5.5 in)API 普通螺纹,带有花键套环 心轴 — 140 mm(5.5 in)API 普通螺纹,带有花键套环 |
部件(2) | 旋转扭矩控制装置 旋转扭矩控制装置 |
部件(3) | 虚拟旋转头行程互锁装置 虚拟旋转头行程互锁装置 |
部件(1) |
钻机辅助自动功能: – 单程自动钻孔(选件) 钻机辅助自动功能: – 单程自动钻孔(选件) |
类型(1) | Cat Terrain 预留装置 Cat Terrain 预留装置 |
类型(2) | 自控就绪 自控就绪 |
部件(1) | 钻孔深度指示器 钻孔深度指示器 |
部件(2) | Product Link™ Elite(工厂原装硬件,通过代理商订阅套件) Product Link™ Elite(工厂原装硬件,通过代理商订阅套件) |
部件(3) | Product Link Elite Product Link Elite |
套件(1) | 快速加注燃油和水,自动润滑系统 快速加注燃油和水,自动润滑系统 |
套件(2) | 润滑油排放和加注维修中心、自动润滑系统、燃油和水快速加注装置、排放软管(选件) 润滑油排放和加注维修中心、自动润滑系统、燃油和水快速加注装置、排放软管(选件) |
套件(3) | 润滑油排放和加注维修中心、自动润滑系统、燃油和水快速加注装置、排放软管(选件) 润滑油排放和加注维修中心、自动润滑系统、燃油和水快速加注装置、排放软管(选件) |
工作重量范围 | 56468 kg 到 64154 kg(124490 lb 到 141436 lb) 56468 kg 到 64154 kg(124490 lb 到 141436 lb) |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® MineStar Fleet 是获取设备机群管理信息的最佳单一来源。它是集成的设备机群监控和管理系统,可以与所有机器或系统配合使用,面对任意规模或类型,都能测量、管理操作的各个方面,实现效率最大化,通过 Fleet 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。该系统监控机器位置和物料搬运,在发现路线错误时给出警报,确保物料搬运到正确的位置。
Cat® MineStar Fleet 是获取设备机群管理信息的最佳单一来源。它是集成的设备机群监控和管理系统,可以与所有机器或系统配合使用,面对任意规模或类型,都能测量、管理操作的各个方面,实现效率最大化,通过 Fleet 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。该系统监控机器位置和物料搬运,在发现路线错误时给出警报,确保物料搬运到正确的位置。
钻孔用 Cat® MineStar™ Command 通过自动化实现经济高效的高精度钻孔,最终降低运营成本、改善安全性并提高生产率。钻孔用 Command 确保每个钻孔的位置都准确无误,以适当的仰角和角度钻成,并能在爆破前保持稳定。其具备多种功能,可让现场经理根据自己的预算和需求配置钻孔系统并实现其自动化。从钻前规划到爆破,直至碎石机和磨粉机,Command 会影响整个生产过程的收益。
钻孔用 Cat® MineStar™ Command 通过自动化实现经济高效的高精度钻孔,最终降低运营成本、改善安全性并提高生产率。钻孔用 Command 确保每个钻孔的位置都准确无误,以适当的仰角和角度钻成,并能在爆破前保持稳定。其具备多种功能,可让现场经理根据自己的预算和需求配置钻孔系统并实现其自动化。从钻前规划到爆破,直至碎石机和磨粉机,Command 会影响整个生产过程的收益。
通过定期监控机器状况,矿场可以采取更加积极主动的方法来保养和维修机器。设备运行状况数据是实现这种方法的关键因素。在出现故障之前,这些数据可以帮助矿场及早确定设备问题。
对于实现更好的运营智能化以及改善机器的预测性分析而言,在合适的时间查看合适的数据至关重要。Cat® MineStar™ Health 信息化系统可以帮助您与机器建立连接,向您提供这些重要信息,从而满足这种需求。MineStar Health 产品组合包含连接实现装置,可以收集、转换并传输设备数据;还包含应用程序,用于直观呈现、分析和报告设备的运行状况数据。
通过定期监控机器状况,矿场可以采取更加积极主动的方法来保养和维修机器。设备运行状况数据是实现这种方法的关键因素。在出现故障之前,这些数据可以帮助矿场及早确定设备问题。
对于实现更好的运营智能化以及改善机器的预测性分析而言,在合适的时间查看合适的数据至关重要。Cat® MineStar™ Health 信息化系统可以帮助您与机器建立连接,向您提供这些重要信息,从而满足这种需求。MineStar Health 产品组合包含连接实现装置,可以收集、转换并传输设备数据;还包含应用程序,用于直观呈现、分析和报告设备的运行状况数据。
有效的采矿始于准确的钻孔。这意味着按照方案以正确的角度和正确的深度精确钻出每个孔。Cat® MineStar™ 信息化系统 Terrain for Drilling 提供精确制导,可帮助操作员准确、高效地完成钻采模式。该系统还可提高安全性、降低成本并记录有关钻采分层的数据来帮助规划爆破并改善破碎度,从而带来其他好处。该系统可与所有品牌的钻机搭配使用,并与 MineStar 及其他矿场管理系统无缝通信。
有效的采矿始于准确的钻孔。这意味着按照方案以正确的角度和正确的深度精确钻出每个孔。Cat® MineStar™ 信息化系统 Terrain for Drilling 提供精确制导,可帮助操作员准确、高效地完成钻采模式。该系统还可提高安全性、降低成本并记录有关钻采分层的数据来帮助规划爆破并改善破碎度,从而带来其他好处。该系统可与所有品牌的钻机搭配使用,并与 MineStar 及其他矿场管理系统无缝通信。
MD6250 牙轮炮眼钻机
MD6250 牙轮炮眼钻机
MD6250 牙轮炮眼钻机
MD6250 牙轮炮眼钻机
CM20190906-3abee-8cbc4
CM20170606-44470-42156
MD6250 牙轮炮眼钻机
新一代 Cat MD6250 概述