Cat 平地机重负荷型裂土器

裂土器 重负荷型裂土器

Heavy Duty Ripper for Cat® 120 Motor Graders

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

标准裂土器齿杆数
3
3
最大裂土深度
17.1 in
434 mm
平地机机器功能
120 LVR
120 LVR

概述

Cat® HD 裂土器

用于 Cat® 120 平地机的 Cat® 平地机裂土器,适用于重负荷应用。

优点

移开更多物料

齿杆的齿间距更紧密,可减少作业趟数,从而提高作业效率。

齿杆更坚固

相较于 Cat® 裂土器,HD 裂土器更重、更长,因此穿透力和掘起力更强。额外的松土器槽增加了机器的功能,可更好地满足项目需求。

耐用且功能强大

HD 裂土器可以在出厂时提供,并沿用 Cat 耐用性设计,定不负您的期望。这一经过更新的设计使齿杆的齿尖更便于拆卸和更换。

产品技术规格适用产品 重负荷型裂土器

标准裂土器齿杆数 3 3
齿杆架 5 5
最大裂土深度 17.1 in 434 mm
横梁升高时机器长度增加值 40.3 in 1023 mm
工作宽度 90.9 in 2310 mm
平地机机器功能 120 LVR 120 LVR
穿透力 13031.5 lb 5911 kg
掘起力 5875.3 lb 2665 kg
裂土器齿杆架间距 21 in 533 mm
重量 1929 lb 875 kg

了解 重负荷型裂土器 与常用比较产品相比如何。

媒体库

用于平地机的 HD 裂土器

用于平地机的 HD 裂土器

Cat HD 裂土器

用于平地机的 HD 裂土器
用于平地机的 HD 裂土器
Cat HD 裂土器