平地机裂土器

裂土器 标准裂土器

Standard Ripper for Cat® 120 Motor Graders

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

标准裂土器齿杆数
3
3
最大裂土深度
13 in
330 mm
平地机机器功能
120 LVR
120 LVR

概述

120 平地机裂土器

Cat® 平地机裂土器

优点

为满足平地需求而设计的工装

使用为平地机设计的裂土器齿杆移动物料。

在作业现场深挖

标准裂土器的裂土深度为 330 毫米,可提供穿透力和掘起力来完成作业。

耐用齿杆和裂土器齿尖

标准裂土器可以在出厂时提供,并沿用 Cat 耐用性设计,不负您的期望。

产品技术规格适用产品 标准裂土器

标准裂土器齿杆数 3 3
齿杆架 5 5
最大裂土深度 13 in 330 mm
工作宽度 90.2 in 2292 mm
横梁升高时机器长度增加值 35.4 in 900 mm
平地机机器功能 120 LVR 120 LVR
掘起力 5873.1 lb 2664 kg
穿透力 11763.9 lb 5336 kg
裂土器齿杆架间距 21 in 533 mm

了解 标准裂土器 与常用比较产品相比如何。

媒体库

120 标准裂土器

裂土器

120 平地机裂土器

120 平地机裂土器

120 标准裂土器
裂土器
120 平地机裂土器
120 平地机裂土器