Bandit Industries
Beast 2460XP 卧式粉碎机

由 Cat® C13B 工业发动机提供动力

电力档案:Bandit Industries, Inc. Beast 2460XP 卧式粉碎机
电力档案:Bandit Industries, Inc. Beast 2460XP 卧式粉碎机

尖牙利齿的“猛兽”

Beast 2460XP 卧式粉碎机

许多公司都说自己制造的产品经久耐用,但轮到 Bandit Industries 时,性能就是最有力的证明。这家林业设备制造商于 1983 年生产了第一台木材削片机,而该机器至今仍在努力工作。从手动削片机和整树削片机到树桩粉碎机和卧式粉碎机,再到履带托架和滑移转向工装等,全球有超过 70000 台 Bandit 机器在运行,遍布 56 个国家/地区,它们在恶劣的环境中撕碎坚硬的物料。

Beast 2460XP 卧式粉碎机
Beast 2460XP 卧式粉碎机

产品概述

  • 公司备受欢迎的卧式粉碎机系列(俗称“The Beast®”)将灌木丛和树木粉碎成最终产品,而这些最终产品以后将继续用于制作覆盖物和生物质。由 Cat® 提供动力的 2460XP 是 The Beast 系列的新成员之一,它填补了专为小型用户设计的 1680XP 与为大型公司提供通用回收解决方案的 3680XP 之间的空白。 
  • 回收是另一个基本产业,它依赖于粉碎机来处理难加工的大块木材、塑料管、屋面瓦、风暴碎屑和建筑残渣。在这些应用中,The Beast 系列机器上获得专利的下弯式铣床设计可处理物料流,而不是阻碍物料流,从而可实现更好的控制、更少的停机和磨损。 
  • 选择 The Beast 卧式粉碎机的生物质公司、覆盖物生产商和回收商对耐用性和正常运行时间寄予厚望。要实现这些期望,内置的各部件需要与粉碎机一样坚固,这就是 Bandit 选择 Cat C13B 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 工业发动机来为 2460XP 提供动力的原因。 
  • C13B 的一大优势是它的扭矩曲线。类似 2460XP 之类的粉碎机是低速机器,这意味着高扭矩与马力同样重要。如果发动机无法产生并保持高扭矩,它将停机,从而导致粉碎机停止运转并有可能堵塞物料。C13B 的扭矩马力比符合 Bandit 粉碎机的要求。  
  • Bandit 以提供业界最佳客户服务(称为 The Bandit Backbone™)而自豪,并为每种产品设计了易于维护的功能。全球 Cat 代理商网络随时待命,可以让粉碎机的发动机继续运转,明白这一点使最终用户对 2460XP 充满信心。任何时候只要 Cat 发动机出现问题,Cat 代理商及其技术人员就会迅速出现在机器旁以解决问题。

查看规格

联系 Bandit Industries, Inc

联系您的 Cat 代理商

/

Cat® 发动机概述

  • Cat® C13B 工业柴油发动机的额定功率高达 577 hp(430 kW),峰值扭矩为 2634 Nm(1943 lb-ft)。
  • 发动机轻了 32% 以上,动力增加了 20% 以上,客户应用体验超过 1.2 亿小时。 
  • 与之前的同类发动机相比,Cat C13B 的体积减少了 65%,重量减少了 63%,在不影响整体性能的前提下,能够出色地减小发动机尺寸。C13B 没有 EGR(Exhaust Gas Recirculation,废气再循环系统),简化了安装流程,为 OEM(Original Equipment Manufacturer,原始设备制造商)节省了宝贵的时间和成本。
  • C13B 旨在让 OEM 缩减发动机平台的尺寸,降低安装成本,并可在最艰难的应用环境中提供较长的使用寿命,最大限度地延长正常运行时间。
  • 在 Caterpillar,安全是第一位的,这就是我们为什么要对所有发动机进行严格的测试和验证的原因,包括对 Cat C13B 进行的超过 1.2 亿小时的非道路测试和验证。我们保证了发动机的可靠性,操作员只需专注于保持其工作场所的安全、可靠和正常运转。

 

/

比较型号

  • C9.3B
    最大功率
    456 hp
    340 kW
    最大扭矩
    1540 lb-ft @ 1400 rpm
    2088 Nm @ 1400 rpm
    排放
    欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、韩国 Stage V、日本 2014、中国国四非道路
    欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、韩国 Stage V、日本 2014、中国国四非道路

    C9.3B

    了解详情
  • C13B
    最大功率
    577 hp
    430 kW
    最大扭矩
    1943 lb-ft @ 1400 rpm
    2634 Nm @ 1400 rpm
    排放
    欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、韩国 Stage V、日本 2014、中国国四非道路
    欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、韩国 Stage V、日本 2014、中国国四非道路

    C13B

    了解详情
  • C15
    最大功率
    580 hp
    433 kW
    最大扭矩
    1958 lb-ft @ 1400 rpm
    2655 Nm @ 1400 rpm
    排放
    美国 EPA Tier 4 Final
    美国 EPA Tier 4 Final

    C15

    了解详情

电力档案

客户:

Bandit Industries, Inc.

产品:

Beast 2460XP 卧式粉碎机

位置:

密歇根州雷穆斯

发动机使用范围:

Cat® C13B 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 工业发动机

Cat 代理商:

Michigan Cat

切削块

许多公司都说自己制造的产品经久耐用,但轮到 Bandit Industries 时,性能就是最有力的证明。这家林业设备制造商于 1983 年生产了第一台木材削片机,而该机器至今仍在努力工作。从手动削片机和整树削片机到树桩粉碎机和卧式粉碎机,再到履带托架和滑移转向工装等,全球有超过 70000 台 Bandit 机器在运行,遍布 56 个国家/地区,它们在恶劣的环境中撕碎坚硬的物料。“我们制造的机器可以长久运行,并且能在竞争中脱颖而出。”Bandit 的设计工程经理 Derrick Davis 说。

公司备受欢迎的卧式粉碎机系列(俗称“The Beast®”)将灌木丛和树木粉碎成最终产品,而这些最终产品以后将继续用于制作覆盖物和生物质。回收是另一个基本产业,它依赖于粉碎机来处理难加工的大块木材、塑料管、屋面瓦、风暴碎屑和建筑残渣。在这些应用中,The Beast 系列机器上获得专利的下弯式铣床设计可处理物料流,而不是阻碍物料流,从而可实现更好的控制、更少的停机和磨损。

由 Cat® 提供动力的 2460XP 是 The Beast 系列的新成员之一,它填补了专为小型用户设计的 1680XP 与为大型公司提供通用回收解决方案的 3680XP 之间的空白。24 英寸容量的 2460XP 是覆盖物生产和废物回收的理想选择,它使用 30 齿锯机(采用获得专利的锯齿形刀体)来调整锯齿咬合的大小。这样可以在初次切割时确定大多数物料的尺寸,以便更快离开大型筛分区域。

专为日常磨削而设计

选择 The Beast 卧式粉碎机的生物质公司、覆盖物生产商和回收商对耐用性和正常运行时间寄予厚望:不管负载有多不稳定,振动有多强或者正在加工的物料破坏性有多大。要实现这些期望,内置的各部件需要与粉碎机一样坚固,这就是 Bandit 选择 Cat C13B 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 工业发动机来为 2460XP 提供动力的原因。“它表明我们重视将最优质的产品放到我们最优质的机器上。Cat 发动机多年来一直是顶级的工业动力解决方案。”Davis 说。

低速需要高扭矩。C13B 的一大优势是它的扭矩曲线。类似 2460XP 之类的粉碎机是低速机器,这意味着高扭矩与马力同样重要。如果发动机无法产生并保持高扭矩,它将停机,从而导致粉碎机停止运转并有可能堵塞物料。“说到扭矩马力比,Caterpillar 已经计算出来了。C13B 的扭矩曲线非常出色。”Davis 说。

新的解决方案,新的要求。过渡到 Tier 4 Final 发动机并非没有挑战,但 Bandit 与 Michigan Cat 通力合作,开发了一款适合 2460XP 的空间限制同时不增加粉碎机尺寸的套件。两家公司还协作对最终用户进行了培训,讲解有关柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)的要求以及避免过多空转的重要性。“一开始有很多东西要学习,但是我们一起努力,现在我们处在学习曲线的下坡上。”Michigan Cat 的 OEM 客户经理 Dave Ezell 说。

支持就是支柱。能够获得这种代理商支持是 Bandit 选择 Cat 发动机的另一个原因。公司以提供业界最佳客户服务(称为 The Bandit Backbone™)而自豪,并为每种产品设计了易于维护的功能。全球 Cat 代理商网络随时待命,可以让粉碎机的发动机继续运转,明白这一点使最终用户对 2460XP 充满信心。“如果 Cat 发动机出现问题,附近的代理商和 Cat 技术人员就会立即出现在机器旁解决问题。”Davis 说。

“我们重视将最优质的产品放到我们最优质的机器上。Cat 发动机多年来一直是顶级的工业动力解决方案。”

 

下载 PDF 版本的
电力档案

想要分享此案例?下载此 Cat 工业发动机电力档案的 PDF 文档。

下载电力档案 (用英语)
下载 PDF
下载 PDF

电力档案图像库

/
/
/

相关电力档案

了解其他 Cat® 工业发动机客户对我们的发动机和相关产品的看法,以及他们从 Cat 代理商网络得到的支持。

希望阅读更多电力档案?

阅读更多 Cat® 电力档案,了解 Cat 工业发动机如何帮助客户取得成功。

查看更多
查看更多电力档案
查看更多电力档案

Cat® 工业发动机支持

从安装支持到故障排除再到现场服务,您的 Cat® 代理商都是您的首选资源。171 家代理商服务于 192 个国家/地区,您所需要的专家帮助总是近在咫尺。

Cat®(卡特)价值宝(CVA)

我们还提供支持服务。早在产品从您的装配线下线之前,我们在工厂和您当地 Cat 代理商的应用团队就已开始行动。作为一家发动机供应商,提供发动机只是我们对您承诺的一部分。

了解详情
Cat®(卡特)价值宝(CVA)
Cat®(卡特)价值宝(CVA)

数字服务

获得您作出即时决策所需的见解,以确保设备正常运行并尽量减少非生产时间。通过 Cat 数字服务,您可以使用强大的软件和硬件解决方案,这些解决方案旨在最大限度地提高设备机群效率 - 由 Caterpillar 无与伦比的专家网络提供支持。 

了解详情
数字服务
数字服务

为什么使用 Cat 原装零件?

是否需要能够全天候访问完成作业所需的 Cat 零件、工具和材料的相关信息?请访问全新 parts.cat.com 查看这些信息。 

了解详情
为什么使用 Cat 原装零件?
为什么使用 Cat 原装零件?

联系您当地的代理商

希望详细了解 Cat 工业发动机或者相关产品或服务?

联系代理商

技巧和信息

工业动力电子通讯

注册获取我们的电子通讯,从而了解更多客户资料以及最新的行业新闻和专家技巧。

注册