Cat 621 kısmi tekerlekli dozer kazıyıcınızı özelleştirin.

Kısmi Kazıyıcılar 621 Kısmi Kazıyıcı

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Dozer Motoru
Cat® C13
Cat® C13
Volan Gücü - Dozer
407 hp
304 kW
Azami Hız - Yüklü
33.5 mil/sa.
53.9 km/sa.

Görüntüleme

Çalışmalarınıza Yönelik Özelleştirme.

Caterpillar, geleneksel Cat® ürün serisini tamamlayan özel makineler için tasarlanmış kısmi tekerlekli dozer kazıyıcı güç üniteleri sunar. Bu yalnızca dozerli yapılandırmalar doğrudan Caterpillar OEM Çözümleri üzerinden satın alınabilir. Bu yapılandırmalar; su çekici, elevatörlü kazıyıcı, alçak noktalı römork güç üniteleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli final makinelerde kullanılabilir. Operatör konforunda yapılan geliştirmeler ve yeni güvenlik özelliklerinin (Takviyeli Erişim Sistemi ve etkili ıslak disk frenler) yanı sıra verimlilikte yapılan iyileştirmelere sahip bu makine, yüksek yatırım getirisi ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Avantajları

Artırılmış Konfor

Ergonomik kumandalar ve yeniden tasarlanmış kabin, tüm gün daha konforlu ve verimli bir çalışma ortamı sağlar

Üst Sınır 8% Artırılmış Üretkenlik

Yakıt verimliliğindeki iyileştirmeler ve yeni APECS şanzıman kontrolleri, çoğu uygulamada daha fazla üretkenlik sağlar

Ek Güvenlik

Yeni güvenlik özellikleri, operatörlerin tüm gün daha üretken olmasını ve daha verimli çalışmasını sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 621 Kısmi Kazıyıcı

Dozer Motoru Cat® C13 Cat® C13
Volan Gücü - Dozer 407 hp 304 kW
Not U.S. EPA Tier 4 Final veya EU Stage V ya da U.S. EPA Tier 2 eş değeri veya U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eş değeri emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Final veya EU Stage V ya da U.S. EPA Tier 2 eş değeri veya U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eş değeri emisyon standartlarını karşılar.
Azami Hız - Yüklü 33.5 mil/sa. 53.9 km/sa.
1 İleri 3.1 mil/sa. 5 km/sa.
2 İleri 5.5 mil/sa. 8.9 km/sa.
3 İleri 7.5 mil/sa. 12.1 km/sa.
4 İleri 10.1 mil/sa. 16.3 km/sa.
5 İleri 13.6 mil/sa. 21.9 km/sa.
6 İleri 18.4 mil/sa. 29.6 km/sa.
7 İleri 24.8 mil/sa. 39.9 km/sa.
8 İleri 33.5 mil/sa. 53.9 km/sa.
Geri 5.7 mil/sa. 9.2 km/sa.
Genişlik - 180° Dönüş 38.6 ft 11.8 m
Frenler ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS: 17.084 kg'a (37.664 lb) kadar ISO 3471:2008. FOPS: ISO 3449:2005 Seviye II. ROPS: 17.084 kg'a (37.664 lb) kadar ISO 3471:2008. FOPS: ISO 3449:2005 Seviye II.
Kabin Emniyet Kemeri: SAE J386:JUN1985 Emniyet Kemeri: SAE J386:JUN1985
Yakıt Deposu 216.1 gal (ABD) 818 l
Karter 9.7 gal (ABD) 37 l
Şanzıman 25.5 gal (ABD) 97 l
Diferansiyel 41.7 gal (ABD) 158 l
Nihai Tahrik - Her Biri 5 gal (ABD) 19 l
Soğutma Sistemi 11 gal (ABD) 42 l
Hidrolik Haznesi 21.9 gal (ABD) 83 l
Ön Cam Yıkayıcısı 1.3 gal (ABD) 5 l
Soğutma Sistemi 16.6 gal (ABD) 63.2 l
Diferansiyel 44 gal (ABD) 168 l
Nihai Tahrik - Her Biri 7.8 gal (ABD) 30 l
Yakıt Deposu 430 gal (ABD) 1628 l
Şanzıman 31.9 gal (ABD) 121 l
Karter 8.9 gal (ABD) 34 l

621 Kısmi Kazıyıcı Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Mekanik Aktüatörlü Elektronik Birim Enjeksiyonu (MEUI™) özellikli Cat® C13 motor
  • Şanzıman: 8 vitesli planet dişli powershift, ECPC kumandası, APECS yazılımı, programlanabilir üst vites seçimi, şanzıman tutma, diferansiyel kilit, muhafaza - güç aktarma sistemi, zemin hızı kontrolü, makine hız sınırı
  • Cat motor freni
  • Elektrikli başlatma, 24 V
  • Hidrolik fan
  • Zemin seviyesinde motor kapatma
  • Muhafaza, karter
  • Marş desteği, eterli
  • Fren sistemi: birincil ve ikincil, yağlı diskli, hidrolik; park, hidrolik olarak serbest bırakılan, yayla uygulanan

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alternatör, 115 amper
  • Aküler (4), 12 V, 1.000 CCA, bakım gerektirmez, yüksek çıkışlı
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Aydınlatma sistemi: LED
  • Marş/şarj yuvası

OPERATÖR ORTAMI

  • HVAC sistemi, ısıtma, klima, buz çözme
  • HVAC sistemi için termostat kumandası
  • Palto askısı
  • Sabitleme kayışlı yemek kutusu platformu
  • Arıza teşhis bağlantısı (2)
  • 12 V güç portları (2)
  • Diferansiyel kilit
  • Tavan aydınlatma lambası
  • Elektrikli korna
  • T tutamaklı ekipman kumandası
  • Telsize uygun
  • ROPS/FOPS kabin, basınçlı
  • Tuş takımı anahtarları: arkadan motor çalıştırma, gaz kelebeği kilidi, silecekler/yıkayıcılar, flaşörler, çalışma lambaları açık, kapalı; bilgi modu, messenger ekranı, güvenlik şeridi basmalı anahtarları, park freni
  • Emniyet kemeri, sabit iki parçalı
  • Camlar, sürgülü
  • Cam silecekleri, ön ve arka camlar, yıkayıcılarla birlikte
  • Camlar, lamine, içe bastırmalı
  • Ayna, arka görüş
  • Kapı kilidi
  • Messenger ekranı göstergeleri, uyarılar arasında şunlar yer alır: soğutma sıvısı sıcaklığı, motor yağı sıcaklığı, hidrolik yağ sıcaklığı, DPF sıcaklığı, yakıt düzeyi, park freni, ekipman kilitleme, fren sistemi, rejenerasyon gerekli, gaz kelebeği kilidi, sistem voltajı, ikincil direksiyon, kepçe indirme, diferansiyel kilit, apron şamandırası, şanzıman tutma, uzun farlar, uyarı lambası, motor devri, dev/dak.; vites seçimi; DPF doluluk seviyeleri
  • Güvenlik şeridi basmalı anahtarları
  • Koltuk; Cat Gelişmiş Sürüş Yönetimi (ARM), Cat Comfort Serisi III, 30 derece döner
  • Direksiyon simidi, yatırmalı, teleskopik, tamponlu
  • Camlar, sağ tarafta acil çıkış
  • Messenger ekranı

SIVILAR

  • -37 °C'ye (-34 °F) kadar uzun ömürlü soğutucu sıvı

DİĞER EKİPMAN

  • Gelişmiş tamponlu mafsal
  • Akümülatörler (tamponlu mafsal ve fren), Kanada sicil numarası (CRN) ile birlikte
  • Çekme pimi, ön
  • Çamurluklar, metalik değil
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı, 120 V

DİĞER ATAŞMANLAR

  • Hızlı doldurma özellikli yakıt deposu

621 Kısmi Kazıyıcı İsteğe Bağlı Donanımlar

DİĞER ATAŞMANLAR

  • Kamera paketi: Çalışma Alanı Görüş Sistemi (WAVS)
  • Kabin ikaz ışığı
  • Havalı korna
  • Havalı korna ve ikaz ışığı
  • Ana pim kılıfı
  • Arka tekerlek paketi (2'li set)
  • Kazıyıcı akış kolu paketi
  • Direksiyon silindiri grubu (2'li set)

621 Kısmi Kazıyıcı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

621

su çekici

su çekici

621
su çekici
su çekici