Motor
Dozer Motoru | Cat C18 Cat C18 |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Caterpillar, 2022'de 651'in Tekerlekli Dozer Kazıyıcı serimize tekrar katılmasını duyurmaktan heyecan duyuyor. Yüksek düzeyde üretkenlik sağlayan 651 tek motorlu hafriyat sistemi, çok sayıda büyük ölçekli proje için, düşük tesviyeli ve yuvarlanma dirençli uygulamalarında çalışırken hızlı çevrim süreleri sağlayan akıllıca bir seçimdir. Cat® Tekerlekli Dozer Kazıcı serisine ilk olarak 1962'de dahil edilen 651, imza makinelerimizden biri olarak mirasını sürdürmeye devam ediyor. Tek motor gücü, son derece hızlı yükleme süreleri ve aşındırıcı ya da kayalık koşullarda çalışma özelliği sağlayan bir Cat D10 veya D11 itmeli dozer ile birlikte kullanılabilmesini sağlar. Bu özellik ile birlikte operatör konforunda yapılan geliştirmeler ve yeni güvenlik özellikleri (Takviyeli Erişim Sistemi ve etkili ıslak disk frenler), yüksek kâr ve önemli oranda zaman tasarrufu sağlayan bir makine ortaya çıkarıyor.
Ergonomik kumandalar ve yeniden tasarlanmış kabin, tüm gün daha konforlu ve verimli bir çalışma ortamı sağlar
Yakıt verimliliğindeki geliştirmeler, yük tahmincisinin kullanılması ve yeni şanzıman kontrolleri artırılmış üretkenlik sağlar
Etkili ıslak disk frenler, WAVS kamera ve kabine takviyeli erişimi içeren güvenlik özellikleri operasyonlar için daha güvenli bir ortam sağlayarak operatörün kendine daha fazla güvenerek çalışmasını sağlar
Dozer Motoru | Cat C18 Cat C18 |
Volan Gücü - Dozer/Kazıyıcı | 469 kW (629 hp) 469 kW (629 hp) |
Net Güç | 469 kW/637 bg 469 kW/637 bg |
Brüt Güç (SAE J1995) | 637 hp 475 kW |
Net Güç (ISO 14396) | 585 hp 436 kW |
Net Güç (SAE J1349/ISO 9249) | 592 hp 436 kW |
İç çap | 5.7 inç 145 mm |
Strok | 7.2 inç 183 mm |
Silindir Hacmi | 1105 in³ 18.1 l |
Kazıyıcı Kapasitesi - Yığılı | 44 yd³ 33.6 m³ |
Azami Yük | 104058 lb 47200 kg |
Kapasite - Sıkıştırılmış | 32 yd³ 24.5 m³ |
Kesme Derinliği - Maksimum | 17.3 inç 417 mm |
Genişlik - Kesiciden - Yönlendirici Uçlara | 12.5 ft 3.8 m |
Yerden Yükseklik - Maksimum | 2.3 ft 0.7 m |
Hid. Penetrasyon Kuvveti - 657G | 121000 lb 542 kN |
Yayma Derinliği - Maksimum | 26 inç 530 mm |
Apron Menfezi | 92 inç 2337 mm |
Apron Kapama Kuvveti | 39200 lb 176 kN |
Azami Hız - Yüklü | 34.9 mil/sa. 56.1 km/sa. |
1 İleri | 3.5 mil/sa. 5.7 km/sa. |
2 İleri | 6.5 mil/sa. 10.5 km/sa. |
3 İleri | 7.8 mil/sa. 12.5 km/sa. |
4 İleri | 10.6 mil/sa. 17 km/sa. |
5 İleri | 14.2 mil/sa. 22.8 km/sa. |
6 İleri | 19.2 mil/sa. 30.9 km/sa. |
7 İleri | 25.7 mil/sa. 41.4 km/sa. |
8 İleri | 34.9 mil/sa. 56.1 km/sa. |
Geri | 6.7 mil/sa. 10.8 km/sa. |
Kova Silindiri İç Çapı | 7.08 inç 180 mm |
Kova Silindiri Stroku | 37.4 inç 950 mm |
Apron Silindir İç Çapı | 7.08 inç 180 mm |
Apron Silindir Stroku | 29.92 inç 759.5 mm |
Direksiyon Devresi (Yüksek Rölantide) | 76.08 gal/dk. 288 l/dk. |
Tamponlu Mafsal Devresi | 19.54 gal/dk. 74 l/dk. |
İkincil Direksiyon Devresi | 14.52 gal/hr 55 l/hr |
Emniyet Valfi - Direksiyon Devresi | 1959 psi 13500 kPa |
Emniyet Valfi - Ekipman Devresi | 1999 psi 13780 kPa |
Dengeleyici Ayarları - Tamponlu Mafsal Devresi | 3002 psi 20700 kPa |
Genişlik - 180° Dönüş - Sağ | 44.6 ft 13.6 m |
Genişlik - 180° Dönüş - Sol | 47.57 ft 14.5 m |
Direksiyon Açısı - Sağ | 90 90 |
Direksiyon Açısı - Sol | 85 85 |
Karter | 13.7 gal (ABD) 38 l |
Şanzıman | 35.9 gal (ABD) 136 l |
Diferansiyel | 36 gal (ABD) 136 l |
Nihai Tahrik - Her Biri | 6 gal (ABD) 29.5 l |
Soğutma Sistemi | 23.4 gal (ABD) 88.6 l |
Hidrolik Haznesi | 39.6 gal (ABD) 150 l |
Ön Cam Yıkayıcısı | 0.5 gal (ABD) 5 l |
Genişlik - Genel Makine | 14.3 ft 4.36 m |
Genişlik - Traktör | 12.3 ft 3.75 m |
Genişlik - Arka Lastik Orta Çizgileri | 9.21 ft 2.81 m |
Genişlik - Kovanın İçi | 12.07 ft 3.68 m |
Genişlik - Dış Kova - Nakliye Genişliği | 12.98 ft 3.93 m |
Yükseklik - Genel Nakliye | 15.29 ft 4.66 m |
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar | 12.86 ft 3.92 m |
Yerden Yükseklik - Dozer | 2.3 ft 0.7 m |
Dozerin Ön Tarafı ile Ön Aks Arası | 14.93 ft 4.55 m |
Aks ile Dikey Mafsal Pimi Arası | 1.8 ft 0.55 m |
Yükseklik - Kazıyıcı Bıçağı, Maksimum | 2.17 ft 0.66 m |
Dingil Mesafesi | 32.68 ft 9.96 m |
Uzunluk - Genel Makine | 58.96 ft 17.97 m |
Arka Aks - Makinenin Arka Tarafı | 8.07 ft 2.46 m |
Toplam Nakliyat | 160505 lb 72804 kg |
Dozer Nakliyesi | 93635 lb 42472 kg |
Kazıcı Nakliyesi | 64068 lb 29061 kg |
Toplam Çalışma - Boş | 164244 lb 74500 kg |
Ön Aks | 93842 lb 42566 kg |
Arka Aks | 66663 lb 30238 kg |
Toplam Çalıştırma - Yüklü | 268302 lb 121700 kg |
Ön Aks - Yüklü | 134165 lb 60856 kg |
Arka Aks - Yüklü | 130340 lb 59121 kg |
Yakıt Deposu | 430 gal (ABD) 1628 l |
Diferansiyel | 44 gal (ABD) 168 l |
Nihai Tahrik - Her Biri | 7.8 gal (ABD) 30 l |
Şanzıman | 31.9 gal (ABD) 121 l |
Karter | 8.9 gal (ABD) 34 l |
Soğutma Sistemi | 16.6 gal (ABD) 63.2 l |
Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.
Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.
VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.
Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.
VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.
VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.
VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR