PM313 Asfalt Kazıma Makinesi

Asfalt Kazıma Makineleri PM313 (Tier 3)

Tier 3

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frezeleme Genişliği
51.2 inç
1300 mm
Azami Güç
330 hp
246 kW
Çalışma Ağırlığı
48658 lb
22071 kg

Görüntüleme

Performansı optimize edin

PM313, tek bir geçişle asfalt ve beton kaplamaları tam derinlikte kontrollü olarak kaldıran verimli, manevra kabiliyeti son derece yüksek, 1300 mm'lik (51,2 inçlik) kesme genişliğine sahip bir freze makinesidir.

Avantajları

Gelişmiş Çalışma

Kesim alanını daha iyi görebilen ergonomik bir çalışma alanı, operatörleri bilgilenmesini ve rahat olmasını sağlar.

Frezeleme Hassasiyeti

Entegre teknoloji, System K rotorlar ve gelişmiş direksiyon ve çekiş kontrolüne sahip Cat palet tasarımı ile mükemmel kesimler elde edin.

Basitleştirilmiş Servis

Bakımı hızlı ve kolay kılmak için servis alanlarına kolay erişim, isteğe bağlı rotor döndürme cihazı ve uygun parça bulunabilirliği için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PM313 (Tier 3)

Frezeleme Genişliği 51.2 inç 1300 mm
Maksimum Frezeleme Derinliği 13 inç 330 mm
Rotor Hızları 97 / 109 / 121 dev/dk. 97 / 109 / 121 dev/dk.
Uç Sayısı 111 111
Azami Güç 330 hp 246 kW
Motor C9.3 C9.3
Azami Seyir Hızı 3.4 mil/sa. 5.5 km/sa.
Maksimum Frezeleme Hızı 108 ft/min 33 m/min
Çalışma Ağırlığı 48658 lb 22071 kg
Nakliye Ağırlığı 45107 lb 20460 kg
Çalışma Uzunluğu - Konveyör Yukarıda 36.45 ft 11.11 m
Çalışma Genişliği 8.33 ft 2.54 m
Yükseklik - Güneşlik 12.3 ft 3.75 m
Maksimum Kamyon Açıklığı 15.42 ft 4.7 m
Minimum Sağ Kesme Yarıçapı 6.3 ft 1.92 m
Minimum Sol Kesme Yarıçapı 13.58 ft 4.14 m
Konveyör Dönüşü Merkezden ±60 derece Merkezden ±60 derece
Nakliye Uzunluğu 30.58 ft 9.32 m
Nakliye Genişliği 8.33 lb/inç 2.54 m
Nakliye Yüksekliği 9.84 ft 3 m
Nakliye Maksimum Yüksekliği 9.77 ft 2.98 m
Maksimum Çalışma Yüksekliği 16.89 ft 5.15 m
Nakliye Genişliği 8.37 ft 2.55 m
Minimum Çalışma Yüksekliği 9.84 ft 3 m
Nakliye Uzunluğu - Ana Makine 19.35 ft 5.9 m
Nakliye Uzunluğu – Konveyör Katlanmış Halde 30.58 ft 9.32 m
Soğutma Sistemi 16.4 gal (ABD) 62 l
Hidrolik Deposu 15.6 gal (ABD) 59 l
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu 5.8 gal (ABD) 22 l
Su Püskürtme Sistemi Deposu 332.9 gal (ABD) 1260 l
Yakıt Deposu 158.5 gal (ABD) 600 l
Motor Yağı 7.9 gal (ABD) 30 l
Boşaltma Konveyörü Genişliği 23.6 inç 600 mm
Toplayıcı Konveyör Genişliği 23.6 inç 600 mm
Boşaltma Konveyörü Dönüşü - Merkezden 60 ° 60 °
Toplayıcı Konveyör Hızı 827 ft/min 252 m/min
Boşaltma Konveyörü Uzunluğu 20.5 ft 6.3 m
Boşaltma Konveyörü Maksimum Hızı 827 ft/min 252 m/min
Brüt Güç 330 hp 247 kW
Motor Modeli C9.3 ACERT C9.3 ACERT

PM313 (Tier 3) Standart Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Kayar operatör kabini
  • Süspansiyonlu koltuk
  • Zemin kumandası tuş takımı
  • Yüksek çözünürlüklü tek LCD dokunmatik ekran
  • 12 V güç soketi

CAT CONNECT TEKNOLOJİSİ

  • Uzaktan arıza giderme özelliği
  • Cat Product Link
  • Cat GRADE

KONVEYÖR

  • Malzeme kaldırmayı artırma özelliği

ROTOR SİSTEMİ

  • Otomatik piston kesim
  • Otomatik geçiş özelliği
  • Engel atlama
  • Üç kesme hızı
  • System K Rotor - Standart (15 mm)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Otomatik motor rölanti kontrolü
  • Yüksek kapasiteli soğutma sistemi
  • Otomatik yük kontrolü
  • Tekerlekli alt takım

HİDROLİK SİSTEM

  • Çekiş Kontrolü

SERVİS VE BAKIM

  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) portları
  • Platform seviyesi motor yağı seviye çubukları
  • 1.260 L (333 gal) dahili su deposu
  • Yan su doldurma valfi
  • Su püskürtme sistemi

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Platform tutacakları
  • Sinyal/uyarı kornası
  • Halojen çalışma aydınlatması

PM313 (Tier 3) İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Ek yüksek çözünürlüklü LCD dokunmatik ekran
  • Elektrikli güneşlik
  • Ön camlar
  • Kesici kenar kılavuzuna sahip uzak kamera

CAT CONNECT TEKNOLOJİSİ

  • Sonik sensör (ortalama veya şerit hattı)
  • Zemin seviyesi derece kumandaları

KONVEYÖR

  • Toz azaltma sistemi
  • Hidrolik olarak katlanan konveyör
  • Uzak kamera (yükleme konveyörü)

ROTOR SİSTEMİ

  • System K Rotor - Kalın (18 mm)
  • System K Rotor - İnce (8 mm)
  • Elmas uçlar
  • Pnömatik uç ayırma aleti
  • Ataşman tutucu çıkartıcı
  • Rotor döndürme cihazı
  • Balast kiti

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Paletli Alt Takım
  • CE sertifikası

SERVİS VE BAKIM

  • Hava Kompresörü
  • Aksesuar tahrik sistemi
  • Yüksek basınçlı temizleme
  • Düşük basınçlı temizleme
  • Ek su püskürtme sistemi
  • Remote Flash

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • LED çalışma aydınlatması (sabit, direğe monte, manyetik)
  • İkaz Işığı (sabit)
  • Kamyon sinyal lambaları
  • Yol Lambaları
  • Uzak kameralar (arka, ön, kesici kenarlar)

PM313 (Tier 3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi

Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi

Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi

Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi

Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi

Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi
Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi
Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi
Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi
Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi

PM310 Paletli Alt Takım Asfalt Kazıma Makinesi

PM310 Paletli Alt Takım Asfalt Kazıma Makinesi

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Asfalt Kazıma Makineleri için Grade and Slope Özellikli Cat GRADE

    Asfalt Kazıma Makineleri için Grade and Slope özellikli Cat® GRADE, freze operatörlerinin herhangi bir proje için pürüzsüz bir taban sağlamak üzere doğru ve tekrarlanabilir kesme sonuçları elde etmesini sağlar. Entegre sistem, her seferinde tutarlı bir kesim oluşturma işinden tahmin etmeyi elemek için otomatik özellikler kullanır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Asfalt Kazıma Makineleri için Grade and Slope özellikli Cat® GRADE, freze operatörlerinin herhangi bir proje için pürüzsüz bir taban sağlamak üzere doğru ve tekrarlanabilir kesme sonuçları elde etmesini sağlar. Entegre sistem, her seferinde tutarlı bir kesim oluşturma işinden tahmin etmeyi elemek için otomatik özellikler kullanır.

Teknolojiyi Keşfedin