PM820 (Tier 4 / Stage V)

Asfalt Kazıma Makineleri PM820 (Tier 4 / Stage V)

Tier 4 / Stage V

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frezeleme Genişliği
79.1 inç
2010 mm
Brüt Güç
806 hp
601 kW
Çalışma Ağırlığı
75152 lb
34088 kg

Görüntüleme

Performans ve Yüksek Üretkenlik

Entegre Cat Grade and Slope teknolojisine, otomatik sistemlere ve en yeni System K rotorlara sahip Cat® PM820 Asfalt Kazıma Makinesi, işinizin ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılamanıza yardımcı olur. Konforlu çalışma ortamı ve sezgisel kontroller, operatörlerin gün boyunca üretken olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bakımı kolaylaştırmaya yardımcı olmak için günlük servis noktalarına kolay erişim. Yüksek üretim uygulamaları için çok yönlülüğü artırmak üzere birden fazla seçenek mevcuttur.

Avantajları

Verimli Performans

Entegre makine sistemleri, çekiş kontrolü ve System K rotor, Cat C18 çift turbo motorun gücüyle birleşerek üretkenliği ve verimliliği en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

Kolay Çalıştırma

Kumandalar, dokunmatik ekranlar ve Grade and Slope sistemi basit ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Dört adet, 18 İşlevli, zemin seviyesi tuş takımı, operatörlerin çok sayıda makine işlevine erişmesini sağlar.

Gelişmiş Tasarım

Kanıtlanmış Cat sistemleriyle birleştirilmiş özel makine özellikleri, ekiplerin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PM820 (Tier 4 / Stage V)

Brüt Güç 806 hp 601 kW
Motor Gücü 798 hp 595 kW
Motor Cat C18 çift turbo Cat C18 çift turbo
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
Maksimum Frezeleme Hızı 328 ft/min 100 m/min
Azami Seyir Hızı 3.7 mil/sa. 6 km/sa.
Üretim Numarası 02C 02C
Frezeleme Genişliği 79.1 inç 2010 mm
Uç Sayısı 170 170
Not (1) 15 mm aralıklı uç sayısı 15 mm aralıklı uç sayısı
Maksimum Frezeleme Derinliği 13 inç 330 mm
Rotor Hızları 100 / 109 / 118 dev/dak. 100 / 109 / 118 dev/dak.
Minimum Sol Kesme Yarıçapı 6.56 ft 2 m
Minimum Sağ Kesme Yarıçapı 6.56 ft 2 m
Çalışma Ağırlığı 75152 lb 34088 kg
Not (1) Çalışma ağırlığına 75 kg (165 lb) operatörlü temel makine, tüm standart ekipmanlar, elektrikli güneşlik, iç kayak, toz azaltma sistemi, yüksek basınçlı yıkama sistemi, 15 mm rotor, ayaklı koltuklar, paspaslar, iki yer göstergesi, %50 su, %50 yakıt ve tam çalışma sıvıları dahildir. Çalışma ağırlığına 75 kg (165 lb) operatörlü temel makine, tüm standart ekipmanlar, elektrikli güneşlik, iç kayak, toz azaltma sistemi, yüksek basınçlı yıkama sistemi, 15 mm rotor, ayaklı koltuklar, paspaslar, iki yer göstergesi, %50 su, %50 yakıt ve tam çalışma sıvıları dahildir.
Nakliye Ağırlığı 72442 lb 32859 kg
Not (2) Nakliye ağırlığına temel makine, tüm standart ekipmanlar, güç kanopisi, iç kayak, toz azaltma sistemi, yüksek basınçlı yıkama sistemi, 15 mm rotor, ayaklı koltuklar, paspaslar, iki yer göstergesi, boş su, tam dolu yakıt ve tam çalışma sıvıları dahildir. Nakliye ağırlığına temel makine, tüm standart ekipmanlar, güç kanopisi, iç kayak, toz azaltma sistemi, yüksek basınçlı yıkama sistemi, 15 mm rotor, ayaklı koltuklar, paspaslar, iki yer göstergesi, boş su, tam dolu yakıt ve tam çalışma sıvıları dahildir.
Çalışma Uzunluğu - Konveyör Yukarıda 47.64 ft 14.52 m
Çalışma Genişliği 10.2 ft 3.11 m
Yükseklik - Güneşlik 13.29 ft 4.05 m
Maksimum Kamyon Açıklığı 15.94 ft 4.86 m
Konveyör Dönüşü Merkezden ±60 derece Merkezden ±60 derece
Nakliye Uzunluğu 40.78 ft 12.43 m
Nakliye Genişliği 8.27 ft 2.52 m
Nakliye Yüksekliği 9.84 ft 3 m
Yakıt Deposu 292.7 gal (ABD) 1108 l
Soğutma Sistemi 27.5 gal (ABD) 104 l
Motor Yağı 17.2 gal (ABD) 65 l
Hidrolik Deposu 29.9 gal (ABD) 113 l
Su Püskürtme Sistemi Deposu 898.2 gal (ABD) 3400 l
Geri Dönüştürülebilirlik 96% 96%

PM820 (Tier 4 / Stage V) Standart Donanımlar

NOT

  • Özellikler, standart ve opsiyonel ekipmanlar bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgenize özgü teklifleri ve ürünlerin bölgenizde bulunup bulunmadığını lütfen yerel Cat temsilcinize sorun.

OPERATÖR ORTAMI

  • Zemin kumandası tuş takımları
  • Yüksek çözünürlüklü tek LCD dokunmatik ekran
  • 12 Volt güç prizi
  • Dikey ayarlanabilir çift operatör konsolu

CAT TEKNOLOJİSİ

  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade and Slope
  • VisionLink® telematik

KONVEYÖR

  • Yağlama gergisi (birincil konveyör)
  • Hidrolik olarak katlanan konveyör
  • Konveyör hız artırma özelliği

ROTOR SİSTEMİ

  • Otomatik piston kesim
  • Otomatik tesviye ve eğim geçiş özelliği
  • Engel atlama
  • Üç kesme hızı
  • Güçlendirilmiş rotor döndürme cihazı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Motor Rölanti Devri Yönetimi
  • Yüksek kapasiteli soğutma sistemi
  • Otomatik Yük Kontrolü

HİDROLİK SİSTEM

  • İki bağımsız hidrolik tahrik devresi
  • Çekiş Kontrolü

SERVİS VE BAKIM

  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) Portları
  • Elektrikli kaput
  • Platform seviyesi motor yağı seviye çubukları
  • Rotor bölmesi su püskürtme sistemi
  • Hava Kompresörü
  • Aksesuar tahrik sistemi
  • 3.400 L (898 gal) dahili su deposu
  • Yan su doldurma valfi

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Platform tutacakları
  • Sinyal/uyarı kornası
  • Geniş bir alanı aydınlatan LED çalışma aydınlatması

PM820 (Tier 4 / Stage V) İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Özellikler, standart ve opsiyonel ekipmanlar bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgenize özgü teklifleri ve ürünlerin bölgenizde bulunup bulunmadığını lütfen yerel Cat temsilcinize sorun.

OPERATÖR ORTAMI

  • Çift yüksek çözünürlüklü LCD dokunmatik ekran
  • Dikey, yatay ve döner ayar özellikli çift operatör konsolu
  • LED ışıklar ve yan uzatmalara sahip hidrolik katlanır güneşlik
  • Yorgunluk önleyici paspaslar
  • Ayarlanabilir tabana monte koltuklar
  • Ayarlanabilir süspansiyonlu koltuktuklar
  • Kilitlenebilir 109x45x33 cm (43x18x13 inç) depolama sandığı
  • Rüzgar siperleri (ön ve arka)

CAT TEKNOLOJİSİ

  • VisionLink® Productivity
  • İç kızak
  • Tekli sonik tırmanma kontrolü sensörü
  • Tırmanma kontrolü için sonik ortalama sistemi
  • Yüksek çözünürlüklü LCD dokunmatik ekran (zemin seviyesi tesviye kontrolleri için)

KONVEYÖR

  • Toz emme sistemi
  • Ek püskürtme çubukları (toz kontrolü)
  • Konveyör serbest bırakma valfi

ROTOR SİSTEMİ

  • Rotor döndürme cihazı için sarkaçlı kontrol
  • System K Rotor - Kalın (25 mm)
  • System K Rotor - Kalın (18 mm)
  • System K Rotor - Standart (15 mm)
  • System K Rotor - İnce (8 mm)
  • System K Rotor - Mikro (6 mm)
  • System H Rotor - Mikro (6 x 2 mm)
  • Cat Elmas uçlar
  • Uç kovası tepsileri
  • Pnömatik uç ayırma aleti
  • Ataşman çıkartıcı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • CE sertifikası

HİDROLİK SİSTEM

  • Cat Bio HYDO™ Advanced biyobozunur hidrolik yağı
  • Yüksek ortam sıcaklığı hidrolik yağı

SERVİS VE BAKIM

  • Su deposu transfer pompası
  • Yüksek basınçlı temizleme
  • Düşük basınçlı temizleme
  • Yakıt transfer pompası
  • Hızlı doldurmalı yakıt deposu

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Gelişmiş LED aydınlatma paketi (çevre, rotor servisi ve su seviyesi)
  • Manyetik LED çalışma lambası
  • İkaz Işığı (sabit veya manyetik montaj)
  • Kamyon sinyal lambaları
  • Uzak kameralar (arka geri görüş, ön konveyör, 2 manyetik montajlı)

PM820 (Tier 4 / Stage V) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

PM820 Asfalt Kazıma Makinesi

PM820 Asfalt Kazıma Makinesi

PM820 Asfalt Kazıma Makinesi

PM820 Asfalt Kazıma Makinesi

PM820 Asfalt Kazıma Makinesi

PM820 Asfalt Kazıma Makinesi
PM820 Asfalt Kazıma Makinesi
PM820 Asfalt Kazıma Makinesi
PM820 Asfalt Kazıma Makinesi
PM820 Asfalt Kazıma Makinesi

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Asfalt Kazıma Makineleri için Grade and Slope Özellikli Cat GRADE

    Asfalt Kazıma Makineleri için Grade and Slope özellikli Cat® GRADE, freze operatörlerinin herhangi bir proje için pürüzsüz bir taban sağlamak üzere doğru ve tekrarlanabilir kesme sonuçları elde etmesini sağlar. Entegre sistem, her seferinde tutarlı bir kesim oluşturma işinden tahmin etmeyi elemek için otomatik özellikler kullanır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Asfalt Kazıma Makineleri için Grade and Slope özellikli Cat® GRADE, freze operatörlerinin herhangi bir proje için pürüzsüz bir taban sağlamak üzere doğru ve tekrarlanabilir kesme sonuçları elde etmesini sağlar. Entegre sistem, her seferinde tutarlı bir kesim oluşturma işinden tahmin etmeyi elemek için otomatik özellikler kullanır.

Teknolojiyi Keşfedin