Uçlar
Standart Riper Uç Sayısı | 3 3 |
Uç Tutucular | 5 5 |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Heavy Duty Ripper for Cat® 120 Motor Graders
Teklif Talep Et Fiyat İçin TıklayınÖnemli Özellikler
Ağır hizmet uygulamalarında Cat® 120 Motorlu Greyderler için Cat® Motorlu Greyder riperi.
Uçlardaki daha sıkı aralıklarla geçiş sayınızı azaltın ve işi daha hızlı tamamlayın.
HD Riperi, Cat® riperden daha ağır ve daha uzundur; daha güçlü penetrasyon ve kaldırma kuvveti sağlar. İlave kazıyıcı cepleri, proje ihtiyaçlarınız için daha fazla kapasite sağlar.
HD Riperi fabrikadan temin edilebilir ve beklediğiniz Cat dayanıklılığı ile üretilmiştir. Bu güncellenmiş tasarım, uçların çıkarılmasını ve değiştirilmesini kolaylaştırır.
Standart Riper Uç Sayısı | 3 3 |
Uç Tutucular | 5 5 |
Riper Derinliği, Maksimum | 17.1 inç 434 mm |
Makine Uzunluğu Artışı, Kiriş Kaldırıldığında | 40.3 inç 1023 mm |
Çalışma Genişliği | 90.9 inç 2310 mm |
Motorlu Greyder Makine Kapasitesi | 120 LVR 120 LVR |
Penetrasyon Kuvveti | 13031.5 lb 5911 kg |
Koparma Kuvveti | 5875.3 lb 2665 kg |
Riper Uç Tutucu Aralığı | 21 inç 533 mm |
Ağırlık | 1929 lb 875 kg |
Motorlu Greyderler için HD Riperi
Motorlu Greyderler için HD Riperi
Cat HD Riperi