Uçlar
Standart Riper Uç Sayısı | 3 3 |
Uç Tutucular | 5 5 |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Standard Ripper for Cat® 120 Motor Graders
Teklif Talep Et Fiyat İçin TıklayınÖnemli Özellikler
Cat® Motorlu Greyder Riperi
Motorlu greyderler için tasarlanmış riper uçları ile malzemeyi kaldırın.
Standart riper 330 mm derinliğe ulaşarak işinizi tamamlamak için penetrasyon kuvveti ve koparma kuvveti sağlar.
Standart riper fabrikadan temin edilebilir ve beklediğiniz Cat dayanıklılığı ile üretilmiştir.
Standart Riper Uç Sayısı | 3 3 |
Uç Tutucular | 5 5 |
Koparma Derinliği, Maksimum | 13 inç 330 mm |
Çalışma Genişliği | 90.2 inç 2292 mm |
Makine Uzunluğu Artışı, Kiriş Kaldırıldığında | 35.4 inç 900 mm |
Motorlu Greyder Makine Kapasitesi | 120 LVR 120 LVR |
Koparma Kuvveti | 5873.1 lb 2664 kg |
Penetrasyon Kuvveti | 11763.9 lb 5336 kg |
Riper Uç Tutucu Aralığı | 21 inç 533 mm |
120 standart riper
Riper
120 Motorlu Greyder Riperi
120 Motorlu Greyder Riperi