Model

Blok Taşıma 980 3 Kamalı

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
65.9 inç
1675 mm
Yükseklik
34.4 inç
873 mm
Ağırlık
2750 lb
1247 kg

Görüntüleme

Bu 3 kamalı ataşman değiştirici, blok tutamağı ve maden ocağı ortamlarının zorlu gereksinimleri göz önünde bulundurularak üretilmiştir. 980 blok tutamağınızın koparma kuvvetini ve kaldırma kapasitesini optimize etmek için tasarlanmıştır. Üretimin geliştirilmesi için özel ataşmanlar, ataşman değiştiriciyle birlikte çalışır. 2 valfli hidroliklere sahip 980 makineleriyle birlikte kullanım için özel olarak üretilmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 980 3 Kamalı

Genişlik 65.9 inç 1675 mm
Yükseklik 34.4 inç 873 mm
Ağırlık 2750 lb 1247 kg

980 3 Kamalı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Model

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Model
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar

Cat Blok Tutamağı Ataşmanları

Cat Blok Tutamağı Ataşmanları