Model

Blok Taşıma 980 2 kamalı

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
56.8 inç
1442 mm
Yükseklik
33.1 inç
841 mm
Ağırlık
2199 lb
997 kg

Görüntüleme

Blok Tutamağı endüstrisi zorlu bir alandır ve bu 2 kamalı ataşman değiştirici bu zorluklar göz önünde bulundurularak üretilmiştir. 980 blok tutamağınızın koparma kuvvetini ve kaldırma kapasitesini optimize etmek için tasarlandığından ve büyük kayaları ve blokları tutmaya yarayan ataşmanları sayesinde ideal bir ataşman değiştiricidir. 2 valfli kontrollere sahip 980 makineleriyle birlikte kullanım için özel olarak üretilmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 980 2 kamalı

Genişlik 56.8 inç 1442 mm
Yükseklik 33.1 inç 841 mm
Ağırlık 2199 lb 997 kg

980 2 kamalı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Model

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Model
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar

Cat Blok Tutamağı Ataşmanları

Cat Blok Tutamağı Ataşmanları