Cat kraftig rivare för väghyvel

Flerarmsrivare Kraftig rivare

Heavy Duty Ripper for Cat® 120 Motor Graders

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Antal standardrivararmar
3
3
Maximalt rivdjup
17.1 tum
434 millimeter
Väghyvelns maskinkapacitet
120 LVR
120 LVR

Översikt

Cat® kraftig rivare

Cat® rivare för väghyvel till Cat® 120 väghyvlar för användning vid krävande tillämpningar.

Fördelar

Flytta högre volymer

Det mindre avståndet mellan rivararmarna minskar antalet vändor och gör att jobbet blir klart snabbare.

Mer robusta rivararmar

Den kraftiga rivaren är tyngre och längre än rivaren från Cat®, vilket ger kraftfullare inträngningskraft och lossbrytningskraft. De extra ytrivarfickorna ökar kapaciteten utifrån dina projekts behov.

Slitstark och kraftfull

Den kraftiga rivaren är fabriksbyggd med fokus på den hållbarhet från Cat som du är van vid. Den uppdaterade utformningen gör det enklare att ta bort och byta rivararmsspetsarna.

Produktspecifikation för Kraftig rivare

Antal standardrivararmar 3 3
Rivararmhållare 5 5
Maximalt rivdjup 17.1 tum 434 millimeter
Ökning av maskinlängd, upplyft rivarbalk 40.3 tum 1023 millimeter
Arbetsbredd 90.9 tum 2310 millimeter
Väghyvelns maskinkapacitet 120 LVR 120 LVR
Genomträngningskraft 13031.5 lb 5911 kg
Lossbrytningskraft 5875.3 lb 2665 kg
Rivararmhållare, avstånd 21 tum 533 millimeter
Vikt 1929 lb 875 kg

Jämför Kraftig rivare med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Kraftig rivare för väghyvlar

Kraftig rivare för väghyvlar

Cat kraftig rivare

Kraftig rivare för väghyvlar
Kraftig rivare för väghyvlar
Cat kraftig rivare