Rivararmar
Antal standardrivararmar | 3 3 |
Rivararmhållare | 5 5 |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Standard Ripper for Cat® 120 Motor Graders
Begär en offert Klicka för prisHuvudspecifikationer
Cat väghyvlar
Flytta material med rivararmar avsedda för väghyvlar.
Standardrivaren når ett djup på 330 mm, med en inträngningskraft och brytkraft som får ditt jobb gjort.
Den kraftiga rivaren är fabriksbyggd med fokus på den hållbarhet från Cat som du är van vid.
Antal standardrivararmar | 3 3 |
Rivararmhållare | 5 5 |
Rivdjup – maximalt | 13 tum 330 millimeter |
Arbetsbredd | 90.2 tum 2292 millimeter |
Ökning av maskinlängd, upplyft rivarbalk | 35.4 tum 900 millimeter |
Väghyvelns maskinkapacitet | 120, 140 LVR 120, 140 LVR |
Lossbrytningskraft | 5873.1 lb 2664 kg |
Genomträngningskraft | 11763.9 lb 5336 kg |
Rivararmhållare, avstånd | 21 tum 533 millimeter |