MD6640

Буровые станки MD6640

Найти дилера

Ключевые характеристики

Нагрузка на долото
до 64 000 кг (до 141 096 фунтов)
до 64 000 кг (до 141 096 фунтов)
Диаметр скважины
244–406 мм (9,6–16,0 дюйма)
244–406 мм (9,6–16,0 дюйма)
Двигатель
Индукционный двигатель переменного тока со сдвоенными валами, 522–746 кВт (600 л. с.)
Индукционный двигатель переменного тока со сдвоенными валами, 522–746 кВт (600 л. с.)

Обзор

Проверенная временем производительность. Высочайший эксплуатационный ресурс

Роторный буровой станок Cat® MD6640 — единственная модель в семействе буровых станков Cat, которая оборудована электрическим приводом и обеспечивает те же производительность, надежность и долговечность, что и остальные модели линейки буровых станков Cat. Модель MD6640 с лучшей в отрасли долговечностью ходовой части для экскаваторов идеально подходит для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря ремонтопригодным компонентам, прочной конструкции и простоте технического обслуживания, буровой станок MD6640 обеспечивает длительный срок службы. Он разработан с учетом удобства оператора и располагает множеством функций для повышения производительности и уменьшения усталости. Модель MD6640 предназначена для бурения скважин диаметром 244–406 мм (9,6–16 дюймов) и оптимизирована для однопроходного и многопроходного бурения как в роторном, так и в погружном режимах.

Преимущества

Подтвержденный высокий эксплуатационный ресурс

Прочная ходовая часть экскаваторного типа, основная рама и элементы мачты из высокопрочной стали.

Снижение удельных затрат на тонну в течение срока эксплуатации

Ремонтопригодные компоненты, обеспечивающие длительный срок эксплуатации конструктивное исполнение и высокий уровень ремонтопригодности

Сокращение времени технического обслуживания

Реечно-шестеренчатая система без использования цепи работает от электродвигателя постоянного тока экскаваторного класса, установленного в головной части

Характеристики продукции MD6640

Нагрузка на долото до 64 000 кг (до 141 096 фунтов) до 64 000 кг (до 141 096 фунтов)
Диаметр скважины 244–406 мм (9,6–16,0 дюйма) 244–406 мм (9,6–16,0 дюйма)
Двигатель Индукционный двигатель переменного тока со сдвоенными валами, 522–746 кВт (600 л. с.) Индукционный двигатель переменного тока со сдвоенными валами, 522–746 кВт (600 л. с.)
Эксплуатационная масса 339512 фунты 154000 кг
Глубина скважины за несколько проходов До 85,3 м (280 футов) До 85,3 м (280 футов)
Глубина скважины за один проход 18,3–21,3 м (60–70 футов) 18,3–21,3 м (60–70 футов)
Место установки (2) расположен вне мачты в задней части и (2) расположен вне мачты в передней части (2) расположен вне мачты в задней части и (2) расположен вне мачты в передней части
Диаметр подушки — сторона, противоположная механизму бурения 9 дюймы 229 мм
Ход — сторона механизма бурения 66 дюймы 1676 мм
Ход — сторона, противоположная механизму бурения 66 дюймы 1676 мм
Количество 4 4
Диаметр подушки — сторона механизма бурения 9 дюймы 229 мм
Преодолеваемый подъем 42% 42%
Тип Тип экскаватора Cat 390 Тип экскаватора Cat 390
Тройные грунтозацепы (2) 900 мм (35,43 дюйма); для мягкого грунта; реактивное давление грунта 120 кПа (17,4 фунта на кв. дюйм) 900 мм (35,43 дюйма); для мягкого грунта; реактивное давление грунта 120 кПа (17,4 фунта на кв. дюйм)
Тройные грунтозацепы (1) 750 мм (29,53 дюйма); для твердого грунта; реактивное давление грунта 140 кПа (20,3 фунта на кв. дюйм) 750 мм (29,53 дюйма); для твердого грунта; реактивное давление грунта 140 кПа (20,3 фунта на кв. дюйм)
Минимальный номинал температуры — стандарт -40 °F -40 °C
Максимальный номинал температуры — стандарт 122 °F 50 °C
Наклонное бурение 25° от вертикали с шагом 5° (с дополнительным оборудованием для наклонной скважины) 25° от вертикали с шагом 5° (с дополнительным оборудованием для наклонной скважины)
Система лебедки — номинал 12000 фунты 5443 кг
Эксплуатационная масса 380000 фунты 172365 кг

Галерея изображений

Роторные буровые станки MD6640

Роторные буровые станки MD6640

Роторные буровые станки MD6640

Роторные буровые станки MD6640

Роторные буровые станки MD6640

Роторные буровые станки MD6640

Роторные буровые станки MD6640
Роторные буровые станки MD6640
Роторные буровые станки MD6640
Роторные буровые станки MD6640
Роторные буровые станки MD6640
Роторные буровые станки MD6640

Отзывы

Карьерные буровые установки, задающие новые стандарты

Отзывы
Карьерные буровые установки, задающие новые стандарты

360 View
360 View

Узнайте результаты сравнения MD6640 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ