MD6250

Буровые станки MD6250

Найти дилера

Ключевые характеристики

Усилие подачи
До 29 483 кг (до 65 000 фунтов)
До 29 483 кг (до 65 000 фунтов)
Диаметр скважины
165–250 мм (6,5–9,875 дюйма)
165–250 мм (6,5–9,875 дюйма)
Двигатель
Cat® C27
Cat® C27

Обзор

Разработка Cat® с нуля. Чистая производительность сверху донизу

Станок вращательного бурения Cat® MD6250 сконструирован с нуля и изготовлен с использованием только оригинальных деталей Cat для обеспечения максимальной производительности. Благодаря встроенным автономным функциям и возможности интеграции технологий Cat MineStar™ буровой станок MD6250 обеспечивает точность, надежность и производительность при выполнении любых бурильных работ. Простота владения и эксплуатации достигается за счет повышенного удобства обслуживания и надежной работы, которых ожидают клиенты компании Caterpillar и дилерской сети Cat, предоставляющей услуги мирового уровня. Модель MD6250 предназначена для бурения отверстий диаметром 165–250 мм (6,5–9,875 дюйма) и оптимизирована для однопроходного и многопроходного бурения как в роторном, так и в погружном режимах.

Преимущества

Повышенная топливная эффективность

Электронные стратегии управления, сниженные обороты двигателя во время работы и на холостом ходу

Функции автономной работы в стандартной комплектации

Встроенная функция Drill Assist и решение для автономной работы Cat MineStar™

Повышенное время бесперебойной работы

Увеличенные интервалы технического обслуживания, повышенная ремонтопригодность и дополнительная система контроля состояния MineStar Health

Характеристики продукции MD6250

Усилие подачи До 29 483 кг (до 65 000 фунтов) До 29 483 кг (до 65 000 фунтов)
Диаметр скважины 165–250 мм (6,5–9,875 дюйма) 165–250 мм (6,5–9,875 дюйма)
Двигатель Cat® C27 Cat® C27
Нагрузка на долото До 32 655 кг (до 71 993 фунтов) До 32 655 кг (до 71 993 фунтов)
Мачта 11,2 м (36,7 фута) – диапазон диаметров скважины До 152–250 мм (до 6–9,8 дюйма) До 152–250 мм (до 6–9,8 дюйма)
Мачта 11,2 м (36,7 фута): диапазон значений диаметра скважины – глубина для одного захода 36.7 фут 11.2 м
Мачта 11,2 м (36,7 фута): диапазон значений диаметра скважины – глубина бурения в несколько заходов Подача до 53,9 м (до 176,7 футов) Подача до 53,9 м (до 176,7 футов)
Мачта 11,2 м (36,7 фута) – усилие подачи До 20 411 кг (до 45 000 фунтов) До 20 411 кг (до 45 000 фунтов)
Мачта 11,2 м (36,7 футов) – усилие подъема До 20 411 кг (до 45 000 фунтов) До 20 411 кг (до 45 000 фунтов)
Мачта 11,2 м (36,7 фута) – скорость подъема 2.65 фут/с 0.81 м/с
Мачта 11,2 м (36,7 фута) – нагрузка на долото – бурение в один заход До 22 321 кг (до 49 210 фунтов) До 22 321 кг (до 49 210 фунтов)
Мачта 13,6 м (44,6 фута) – диапазон диаметров скважины До 152–250 мм (до 6–9,8 дюйма) До 152–250 мм (до 6–9,8 дюйма)
Мачта 13,6 м (44,6 фута): диапазон значений диаметра скважины – глубина для одного захода 44.6 фут 13.6 м
Мачта 13,6 м (44,6 фута): диапазон значений диаметра скважины – глубина бурения в несколько заходов Подача до 37,9 м (до 124,6 фута) Подача до 37,9 м (до 124,6 фута)
Мачта 13,6 м (44,6 фута) – усилие подачи До 29 483 кг (до 65 000 фунтов) До 29 483 кг (до 65 000 фунтов)
Мачта 13,6 м (44,6 фута) – усилие подъема До 22 113 кг (до 48 750 фунтов) До 22 113 кг (до 48 750 фунтов)
Мачта 13,6 м (44,6 фута) – скорость подъема 2.16 фут/с 0.66 м/с
Мачта 13,6 м (44,6 фута) – нагрузка на долото – бурение в один заход До 32 655 кг (до 71 993 фунтов) До 32 655 кг (до 71 993 фунтов)
Эквивалентно стандарту Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США— двигатель C27 ACERT™ при 1800 об/мин C27 ACERT™ при 1800 об/мин
Эквивалентно стандарту на выбросы Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США Эквивалент стандарта Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США Эквивалент стандарта Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США
Сертификат Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США— двигатель C27 ACERT при 1800 об/мин C27 ACERT при 1800 об/мин
Стандарт на выбросы Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США
Компрессор для вращательного бурения 56,6 м³/мин (2000 футов³/мин) при 8,6 бар (125 фунтов/кв. дюйм) 56,6 м³/мин (2000 футов³/мин) при 8,6 бар (125 фунтов/кв. дюйм)
Компрессор для погружного бурения (1) 38,2 м³/мин (1350 футов³/мин) при 34,4 бар (500 фунтов на кв. дюйм) 38,2 м³/мин (1350 футов³/мин) при 34,4 бар (500 фунтов на кв. дюйм)
Компрессор для погружного бурения (2) 42,4 м³/мин (1500 футов³/мин) при 24,1 бар (350 фунтов/кв. дюйм) 42,4 м³/мин (1500 футов³/мин) при 24,1 бар (350 фунтов/кв. дюйм)
Наклонное бурение Вертикально под 30° (с шагом 5°) Вертикально под 30° (с шагом 5°)
Эквивалентно стандарту Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США— номинальная мощность (ISO 14396) 826 л. с. 616 кВт
Соответствие стандарту Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США— номинальная мощность (ISO 14396) 872 л. с. 643 кВт
Компоненты (1) Два стартера Два стартера
Компоненты (2) Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира (баллон с эфиром поставляется отдельно) Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира (баллон с эфиром поставляется отдельно)
Компоненты (3) Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира (баллон с эфиром поставляется отдельно) Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира (баллон с эфиром поставляется отдельно)
Особенности Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·SSM) Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·SSM)
Выбросы: стандарты, эквивалентные Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США — ISO 14396 872 л. с. 650 кВт
Выбросы: стандарты, эквивалентные Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США — ISO 14396 (DIN) 884 метрич. л.с. 884 метрич. л.с.
Выбросы: стандарты, эквивалентные Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США — ISO 14396 (DIN) 838 метрич. л.с. 838 метрич. л.с.
Выбросы: стандарты, эквивалентные Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США — ISO 14396 826 л. с. 616 кВт
Выбросы: стандарты, эквивалентные Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США — мощность двигателя C27 при 1800 об/мин C27 при 1800 об/мин
Выбросы: стандарты, эквивалентные Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США — мощность двигателя C27 при 1800 об/мин C27 при 1800 об/мин
Погружное бурение Включает систему смазки инструментов и ящик для хранения пневмоударника Включает систему смазки инструментов и ящик для хранения пневмоударника
Погружное бурение: 1350 куб. футов в мин/500 фунтов на кв. дюйм 38,2 м³/мин (1350 футов³/мин) при 34,4 бар (500 фунтов на кв. дюйм), включает приспособление для смазки инструментов с баком смазки на 113,5 л (30 галл.) 38,2 м³/мин (1350 футов³/мин) при 34,4 бар (500 фунтов на кв. дюйм), включает приспособление для смазки инструментов с баком смазки на 113,5 л (30 галл.)
Погружное бурение: 1500 куб. футов в мин/350 фунтов на кв. дюйм 42,4 м³/мин (1500 футов³/мин) при 24,1 бар (350 фунтов на кв. дюйм), включает приспособление для смазки инструментов с баком смазки на 113,5 л (30 галл.) 42,4 м³/мин (1500 футов³/мин) при 24,1 бар (350 фунтов на кв. дюйм), включает приспособление для смазки инструментов с баком смазки на 113,5 л (30 галл.)
Вращательное бурение Дополнительная система смазки инструментов Дополнительная система смазки инструментов
Вращательное бурение: 2000 куб. футов в мин/125 фунтов на кв. дюйм 56,6 м³/мин (2000 футов³/мин) при 8,6 бар (125 фунтов/кв. дюйм) 56,6 м³/мин (2000 футов³/мин) при 8,6 бар (125 фунтов/кв. дюйм)
Выбор Электронный блок управления и регулирования компрессора с линиями удаления воздуха Электронный блок управления и регулирования компрессора с линиями удаления воздуха
Примечание Благодаря функции переменной регулировки объема компрессора оператор может ограничивать расход воздуха, что позволит снизить расход топлива. Данную функцию имеют все компрессоры высокого и низкого давления. Благодаря функции переменной регулировки объема компрессора оператор может ограничивать расход воздуха, что позволит снизить расход топлива. Данную функцию имеют все компрессоры высокого и низкого давления.
Вариант (1) Низкое давление 8,6 бар (125 фунтов/кв. дюйм)/ASME CRN/AU или CE Низкое давление 8,6 бар (125 фунтов/кв. дюйм)/ASME CRN/AU или CE
Вариант (2) Высокое давление 24,1 или 34,4 бар (350 или 500 фунтов/кв. дюйм) для ASME/CRN/AU или CE Высокое давление 24,1 или 34,4 бар (350 или 500 фунтов/кв. дюйм) для ASME/CRN/AU или CE
Компоненты (1) Охладители с легким доступом для очистки Охладители с легким доступом для очистки
Компоненты (2) Отдельный блок системы охлаждения двигателя Отдельный блок системы охлаждения двигателя
Компоненты (3) Все секции сердцевины охладителя заменены Все секции сердцевины охладителя заменены
Компоненты (4) Автоматическая система управления вентилятором с регулируемой частотой вращения Автоматическая система управления вентилятором с регулируемой частотой вращения
Особенности Функционален при температуре окружающей среды 52 °C (125 °F) Функционален при температуре окружающей среды 52 °C (125 °F)
Уровень 1: стандартные эксплуатационные жидкости и смазочные материалы (1) Номинальная температура до –1 °C (30 °F) Номинальная температура до –1 °C (30 °F)
Уровень 1: стандартные эксплуатационные жидкости и смазочные материалы (2) Выдерживает высокую температуру до 52 °C (125 °F) Выдерживает высокую температуру до 52 °C (125 °F)
Уровень 2: эксплуатационные жидкости и смазочные материалы для условий крайнего севера Номинальная температура до –18 °C (–0,4 °F) Номинальная температура до –18 °C (–0,4 °F)
Уровень 4: эксплуатационные жидкости и смазочные материалы для условий крайнего севера (1) Номинальная температура до –40 °C (–40 °F) Номинальная температура до –40 °C (–40 °F)
Уровень 4: эксплуатационные жидкости и смазочные материалы для условий крайнего севера (2) Система обогрева на дизельном топливе, которая нагревает охлаждающую жидкость двигателя и обеспечивает ее циркуляцию по блоку цилиндров, водяному баку под платформой и нагревательным элементам для поддона аккумуляторной батареи Система обогрева на дизельном топливе, которая нагревает охлаждающую жидкость двигателя и обеспечивает ее циркуляцию по блоку цилиндров, водяному баку под платформой и нагревательным элементам для поддона аккумуляторной батареи
Уровень 4: эксплуатационные жидкости и смазочные материалы для условий крайнего севера (3) Полный комплект смазочных материалов для условий крайнего севера включает моторное и гидравлическое масло Полный комплект смазочных материалов для условий крайнего севера включает моторное и гидравлическое масло
Уровень 4: эксплуатационные жидкости и смазочные материалы для условий крайнего севера (4) Пакет электрообогрева с панелью выключателей для питания: одеяла электрообогрева 120 В для бака ресивера компрессора, обогрева шлангов от водяного бака до водяного насоса, а также блока быстрого наполнения водой и основного бака. Пакет электрообогрева с панелью выключателей для питания: одеяла электрообогрева 120 В для бака ресивера компрессора, обогрева шлангов от водяного бака до водяного насоса, а также блока быстрого наполнения водой и основного бака.
Уровень 4: эксплуатационные жидкости и смазочные материалы для условий крайнего севера (5) Соединительный блок электропитания собственных нужд с переключаемым соединением на 240–600 В (50 А) (дизельная генераторная установка и/или штепсель поставляются отдельно). Блок включает стандартное зарядное устройство аккумуляторной батареи (50 Гц). При необходимости приобретения зарядного устройства на 60 Гц номер изделия по каталогу: 540-4271. Соединительный блок электропитания собственных нужд с переключаемым соединением на 240–600 В (50 А) (дизельная генераторная установка и/или штепсель поставляются отдельно). Блок включает стандартное зарядное устройство аккумуляторной батареи (50 Гц). При необходимости приобретения зарядного устройства на 60 Гц номер изделия по каталогу: 540-4271.
Уровень 4: эксплуатационные жидкости и смазочные материалы для условий крайнего севера (6) Панель выключателей содержит 5 (пять) дополнительных выключателей для устанавливаемых заказчиком нагревательных элементов (если они требуются) Панель выключателей содержит 5 (пять) дополнительных выключателей для устанавливаемых заказчиком нагревательных элементов (если они требуются)
Аккумуляторные батареи, герметичные (1) Количество: четыре (4) Количество: четыре (4)
Аккумуляторные батареи, герметичные (2) Количество: 6 (шесть) (для холодных погодных условий уровней 2 и 4 и/или комплектов оборудования для полуавтономной работы) Количество: 6 (шесть) (для холодных погодных условий уровней 2 и 4 и/или комплектов оборудования для полуавтономной работы)
Особенности (1) Домкраты, А-образная рама или поворотный механизм мачты и буровая платформа приварены к основной раме для обеспечения максимальной прочности и долгого срока службы Домкраты, А-образная рама или поворотный механизм мачты и буровая платформа приварены к основной раме для обеспечения максимальной прочности и долгого срока службы
Особенности (2) Вместительность основного топливного бака 1416 л (374 галл.) Вместительность основного топливного бака 1416 л (374 галл.)
Особенности (3) Дополнительный топливный бак на 1416 л (374 галл.) обеспечивает общую емкость 2832 л (748 галл.) (обязателен для автономной эксплуатации) Дополнительный топливный бак на 1416 л (374 галл.) обеспечивает общую емкость 2832 л (748 галл.) (обязателен для автономной эксплуатации)
Особенности (4) Три (3) точки выхода на платформе в дополнение к главному участку доступа Три (3) точки выхода на платформе в дополнение к главному участку доступа
Особенности (5) Три (3) точки выхода на платформе в дополнение к главному участку доступа Три (3) точки выхода на платформе в дополнение к главному участку доступа
Особенности (6) Мостки с поручнями и напольными оградительными планками по всему периметру кабины до буровой платформы (дополнительно) Мостки с поручнями и напольными оградительными планками по всему периметру кабины до буровой платформы (дополнительно)
Компоненты (1) Неподвижная буровая платформа для вертикального и наклонного бурения Неподвижная буровая платформа для вертикального и наклонного бурения
Компоненты (2) Четыре регулируемых домкрата обеспечивают выравнивание на стенде с наклоном 7° (в любом направлении) Четыре регулируемых домкрата обеспечивают выравнивание на стенде с наклоном 7° (в любом направлении)
Компоненты (3) Усиленные буксировочные крюки (передняя часть) Усиленные буксировочные крюки (передняя часть)
Компоненты (4) Четыре (4) подъемные проушины для грузозахватных приспособлений или цепных стропов Четыре (4) подъемные проушины для грузозахватных приспособлений или цепных стропов
Компоненты (5) Стационарные ступени для доступа в кабину Стационарные ступени для доступа в кабину
Компоненты (6) Прочные поручни, оградительные планки, саморегулирующиеся заслонки Прочные поручни, оградительные планки, саморегулирующиеся заслонки
Особенности (7) Платформа для монтажа баллонов пожаротушения и/или дизельной генераторной установки на противоположной от механизма бурения стороне (дополнительно) Платформа для монтажа баллонов пожаротушения и/или дизельной генераторной установки на противоположной от механизма бурения стороне (дополнительно)
Вариант (1) Стационарные ступени для доступа в кабину Стационарные ступени для доступа в кабину
Вариант (2) Каскадная, гидравлическая лестница с мостками вокруг кабины, ведущими к платформе бурового станка (дополнительно). Включает средство блокировки подъема и хода, активируемое в опущенном положении Каскадная, гидравлическая лестница с мостками вокруг кабины, ведущими к платформе бурового станка (дополнительно). Включает средство блокировки подъема и хода, активируемое в опущенном положении
Компоненты (1) Ящик для инструментов (дополнительно) Ящик для инструментов (дополнительно)
Компоненты (2) Гидравлический смотровой лючок на буровой платформе с прожектором (дополнительно) Гидравлический смотровой лючок на буровой платформе с прожектором (дополнительно)
Компоненты (3) Устройство смазки резьбы буровой штанги, активируемое из кабины (дополнительно) Устройство смазки резьбы буровой штанги, активируемое из кабины (дополнительно)
Компоненты (4) Подготовка к работе с консольным краном (опция) Подготовка к работе с консольным краном (опция)
Модель Экскаватор Cat® 336E EL Экскаватор Cat® 336E EL
Поддерживающие катки 3 (три) 3 (три)
Направляющие гусеничной цепи и защита опорных катков Уровень 2 Уровень 2
Тяговое усилие 93745 фунт-сила 417000 Н
Тройные грунтозацепы (1) 600 мм (23,6 дюйма); давление на грунт для твердых пород 0,88 бар (12,7 фунта/кв. дюйм) 600 мм (23,6 дюйма); давление на грунт для твердых пород 0,88 бар (12,7 фунта/кв. дюйм)
Тройные грунтозацепы (2) 750 мм (29,5 дюйма); давление на грунт для мягких пород 1,10 бар (15,9 фунта/кв. дюйм) 750 мм (29,5 дюйма); давление на грунт для мягких пород 1,10 бар (15,9 фунта/кв. дюйм)
Ролики нижние 12 (двенадцать) 12 (двенадцать)
Скорость хода 1.5 миля/ч 2.45 км/ч
Компоненты (1) Первичные насосы (2 шт.) — 145 куб. см (поршневые, с пропорциональными электронными блоками управления) Первичные насосы (2 шт.) — 145 куб. см (поршневые, с пропорциональными электронными блоками управления)
Компоненты (2) Насос вспомогательного контура (1 шт.) — 110 куб. см (поршневой, с регулированием по нагрузке) Насос вспомогательного контура (1 шт.) — 110 куб. см (поршневой, с регулированием по нагрузке)
Компоненты (3) Насосы вентилятора (2 шт.) — 74 куб. см (поршневые, с пропорциональными электронными блоками управления) Насосы вентилятора (2 шт.) — 74 куб. см (поршневые, с пропорциональными электронными блоками управления)
Компоненты (4) Подкачивающие насосы (2 шт.) — 43,9 + 56,5 куб. см (двойная шестерня, постоянная производительность) Подкачивающие насосы (2 шт.) — 43,9 + 56,5 куб. см (двойная шестерня, постоянная производительность)
Компоненты (5) Специальные отверстия для планового взятия проб масла (S·O·S) Специальные отверстия для планового взятия проб масла (S·O·S)
Ширина со стороны без кабины 15.9 фут 4.845 м
Ширина со стороны кабины 18.45 фут 5.624 м
Примечание Ширина и длина включают каскадные лестницы и мостки вокруг кабины. Ширина и длина включают каскадные лестницы и мостки вокруг кабины.
Собственная транспортная длина мачты 61.4 фут 18.72 м
Высота с поднятой мачтой 61.13 фут 19.546 м
Длина кузова 38.41 фут 11.708 м
Длина опущенной мачты 66.17 фут 20.18 м
Высота с опущенной мачтой 16.84 фут 5.134 м
Переменные диапазоны захвата ключа (1) 114–152 мм (4,5–6,0 дюйма) 114–152 мм (4,5–6,0 дюйма)
Переменные диапазоны захвата ключа (2) 152–216 мм (6,0–8,5 дюйма) 152–216 мм (6,0–8,5 дюйма)
Компоненты (7) Уплотнение пылеулавливающего чехла Уплотнение пылеулавливающего чехла
Компоненты (8) Устройство смазки буровой коронки включено при выборе компрессора высокого давления Устройство смазки буровой коронки включено при выборе компрессора высокого давления
Компоненты (1) Двусоставная палубная втулка Двусоставная палубная втулка
Компоненты (2) Ролики позиционера штанг Ролики позиционера штанг
Компоненты (3) Палубный ключ Палубный ключ
Компоненты (4) Амортизирующий переходник Амортизирующий переходник
Компоненты (5) Верхний адаптер Верхний адаптер
Компоненты (6) Переводник молота Переводник молота
Особенность Угол въезда 15 градусов упрощает загрузку и разгрузку на трал Угол въезда 15 градусов упрощает загрузку и разгрузку на трал
Компоненты (13) Подъемные проушины Подъемные проушины
Компоненты (14) Щиток ветрового стекла (дополнительно) Щиток ветрового стекла (дополнительно)
Функция (1) Платформа на противоположной от механизма бурения стороне для монтажа баллонов пожаротушения и/или дизельной генераторной установки (опция) Платформа на противоположной от механизма бурения стороне для монтажа баллонов пожаротушения и/или дизельной генераторной установки (опция)
Функция (2) Угол въезда 15 градусов упрощает загрузку и разгрузку на трал Угол въезда 15 градусов упрощает загрузку и разгрузку на трал
Компоненты (1) Сплавные крышки буровой палубы для технического обслуживания, когда мачта в горизонтальном положении Сплавные крышки буровой палубы для технического обслуживания, когда мачта в горизонтальном положении
Компоненты (2) Семь (7) кнопок выключения двигателя, каждая оснащена буровым выходом/точкой доступа в кабине, в отсеке двигателя, на буровой платформе Семь (7) кнопок выключения двигателя, каждая оснащена буровым выходом/точкой доступа в кабине, в отсеке двигателя, на буровой платформе
Компоненты (3) Более 40 дополнительных защитных блокировок Более 40 дополнительных защитных блокировок
Компоненты (4) Щитки стекла на петлях по всей длине переднего окна бурового станка Щитки стекла на петлях по всей длине переднего окна бурового станка
Компоненты (5) Три (3) точки выхода на платформе в дополнение к главному участку доступа Три (3) точки выхода на платформе в дополнение к главному участку доступа
Компоненты (6) Саморегулирующиеся заслонки защищают точки выхода на лестницу Саморегулирующиеся заслонки защищают точки выхода на лестницу
Компоненты (7) Электрический звуковой сигнал, включение кнопкой в кабине Электрический звуковой сигнал, включение кнопкой в кабине
Компоненты (8) Автоматический звуковой сигнал при перемещении Автоматический звуковой сигнал при перемещении
Компоненты (9) Отсек аккумуляторной батареи под платформой с функцией выключения аккумулятора с помощью ключа/отключением стартера/клеммами для запуска двигателя от внешнего источника Отсек аккумуляторной батареи под платформой с функцией выключения аккумулятора с помощью ключа/отключением стартера/клеммами для запуска двигателя от внешнего источника
Компоненты (10) Воздушные шланги компрессора с предохранительными удерживающими тросами Воздушные шланги компрессора с предохранительными удерживающими тросами
Компоненты (11) Противоскользящие поверхности Противоскользящие поверхности
Компоненты (12) Два крюка на противоположной стороне от механизма бурения Два крюка на противоположной стороне от механизма бурения
Кабина — "Премиум" — Дополнительное место для хранения
— Сиденье с кожаной обивкой с подогревом и вентиляцией
— Сиденье с подвеской для тяжелых условий эксплуатации
— Двойное остекление
— Съемный щиток для окна бурового станка и щиток в направлении силовой передачи
— Стеклоочистители окна бурового станка, а также переднего и заднего стекла
— Дополнительное место для хранения
— Сиденье с кожаной обивкой с подогревом и вентиляцией
— Сиденье с подвеской для тяжелых условий эксплуатации
— Двойное остекление
— Съемный щиток для окна бурового станка и щиток в направлении силовой передачи
— Стеклоочистители окна бурового станка, а также переднего и заднего стекла
Кабина — стандартная — Сиденье с тканевой обивкой
— Одинарное остекление
— Съемный щиток для окна бурового станка
— Стеклоочиститель стекла бурового станка
— Сиденье с тканевой обивкой
— Одинарное остекление
— Съемный щиток для окна бурового станка
— Стеклоочиститель стекла бурового станка
Конструкция кабины — Просторная кабина с конструкцией FOPS 3 м² (32,3 фута²) с интегрированным рабочим местом оператора
— Резиновые амортизаторы кабины
— Рабочее место оператора оборудовано эргономичным сиденьем, джойстиками управления с полным набором приборов, двумя цветными сенсорными экранами 254 мм (10 дюймов) с высоким разрешением и розеткой электропитания 12 В
— Дополнительный дисплей для камер cc; цветной, с высоким разрешением, 254 мм (10 дюймов)
— Три (3) камеры замкнутой системы (спереди и слева) обеспечивают обзор на 360° с сиденья оператора; камера на мачте предназначена для наблюдения за карусельной кассетой/вращением
— Преобразователь напряжения 24–12 В
— Подготовка под установку системы связи и стереосистемы
— Две откидные дверцы и замки с ключами Cat
— Держатель для документации
— Съемный напольный коврик
— Просторная кабина с конструкцией FOPS 3 м² (32,3 фута²) с интегрированным рабочим местом оператора
— Резиновые амортизаторы кабины
— Рабочее место оператора оборудовано эргономичным сиденьем, джойстиками управления с полным набором приборов, двумя цветными сенсорными экранами 254 мм (10 дюймов) с высоким разрешением и розеткой электропитания 12 В
— Дополнительный дисплей для камер cc; цветной, с высоким разрешением, 254 мм (10 дюймов)
— Три (3) камеры замкнутой системы (спереди и слева) обеспечивают обзор на 360° с сиденья оператора; камера на мачте предназначена для наблюдения за карусельной кассетой/вращением
— Преобразователь напряжения 24–12 В
— Подготовка под установку системы связи и стереосистемы
— Две откидные дверцы и замки с ключами Cat
— Держатель для документации
— Съемный напольный коврик
Комплектация кабин – Стандартная конфигурация включает в себя сиденье с тканевой обивкой, окно с одинарным стеклом и стеклоочиститель окна бурового станка
– Улучшенная конфигурация Premium включает дополнительное место для хранения, кожаное сиденье с подогревом и вентиляцией, усиленную подвеску, двойное стекло, съемное ограждение переднего окна, стеклоочистители окна бурового станка, а также переднего и заднего стекла.
– Стандартная конфигурация включает в себя сиденье с тканевой обивкой, окно с одинарным стеклом и стеклоочиститель окна бурового станка
– Улучшенная конфигурация Premium включает дополнительное место для хранения, кожаное сиденье с подогревом и вентиляцией, усиленную подвеску, двойное стекло, съемное ограждение переднего окна, стеклоочистители окна бурового станка, а также переднего и заднего стекла.
Сиденье — Сиденье поворачивается, блокируется и имеет двухточечный ремень шириной 76 мм (3 дюйма) с инерционной катушкой, поясничную опору, регулировку наклона в пределах 5°, сдвиг в продольном и поперечном направлениях на 80 мм (3,1 дюйма) — Сиденье поворачивается, блокируется и имеет двухточечный ремень шириной 76 мм (3 дюйма) с инерционной катушкой, поясничную опору, регулировку наклона в пределах 5°, сдвиг в продольном и поперечном направлениях на 80 мм (3,1 дюйма)
Окна — Большие передние, задние и правые окна кабины; полноразмерное окно бурового станка со щитком
— Стеклоочистители ветрового стекла с общим бачком стеклоомывателей
— Большие передние, задние и правые окна кабины; полноразмерное окно бурового станка со щитком
— Стеклоочистители ветрового стекла с общим бачком стеклоомывателей
Освещение — Светодиодные лампы освещения кабины и лампа освещения маршрутной карты на сиденье оператора, подсветка джойстиков и клавиатуры
— Прожекторы для зоны с силовым агрегатом, буровой платформы, кассеты мачты, лестницы и мостков
— Прожекторы для зоны с силовым агрегатом, буровой платформы, кассеты мачты, лестницы и мостков
— Комплект освещения включает: прожектор 4200 лм по периметру участка, габаритные фонари мачты, проблесковый маячок кабины, проблесковый маячок в передней части
— Светодиодные лампы освещения кабины и лампа освещения маршрутной карты на сиденье оператора, подсветка джойстиков и клавиатуры
— Прожекторы для зоны с силовым агрегатом, буровой платформы, кассеты мачты, лестницы и мостков
— Прожекторы для зоны с силовым агрегатом, буровой платформы, кассеты мачты, лестницы и мостков
— Комплект освещения включает: прожектор 4200 лм по периметру участка, габаритные фонари мачты, проблесковый маячок кабины, проблесковый маячок в передней части
Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — Обогревательное вентиляционное отверстие в области ног
— Установленный на крыше кондиционер/блок обогрева/создания избыточного давления
— Доступ к фильтрам с платформы
— Вентиляционные отверстия системы ОВКВ для обогрева основных окон
— Обогревательное вентиляционное отверстие в области ног
— Установленный на крыше кондиционер/блок обогрева/создания избыточного давления
— Доступ к фильтрам с платформы
— Вентиляционные отверстия системы ОВКВ для обогрева основных окон
Камеры – Три (3) камеры замкнутой системы (спереди и слева) обеспечивают обзор на 360° с сиденья оператора; камера на мачте предназначен для наблюдения за кассетой/вращением – Три (3) камеры замкнутой системы (спереди и слева) обеспечивают обзор на 360° с сиденья оператора; камера на мачте предназначен для наблюдения за кассетой/вращением
Компоненты (7) Смазочное устройство долота (по заказу) Смазочное устройство долота (по заказу)
Компоненты (8) Амортизирующий переводник (дополнительно) Амортизирующий переводник (дополнительно)
Компоненты (1) Односоставная палубная втулка Односоставная палубная втулка
Компоненты (2) Ролики позиционера штанг Ролики позиционера штанг
Компоненты (3) Палубный ключ Палубный ключ
Компоненты (4) Верхний адаптер Верхний адаптер
Компоненты (5) Наддолотник Наддолотник
Компоненты (6) Уплотнение пылеулавливающего чехла Уплотнение пылеулавливающего чехла
Компоненты (22) Подготовлена проводка под установку систем Terrain и автономной работы Подготовлена проводка под установку систем Terrain и автономной работы
Компоненты (23) Функциональные возможности системы помощи при бурении Drill Assist:
— Автоматические выравнивание/втягивание домкратов
— Автоматический подъем, блокировка/разблокировка мачты и помещение в позицию ожидания.
Функциональные возможности системы помощи при бурении Drill Assist:
— Автоматические выравнивание/втягивание домкратов
— Автоматический подъем, блокировка/разблокировка мачты и помещение в позицию ожидания.
Компоненты (1) Полностью электрическое управление — бурение, передвижение, горизонтирование и вспомогательные функции Полностью электрическое управление — бурение, передвижение, горизонтирование и вспомогательные функции
Компоненты (2) Электронный блок управления компрессора Электронный блок управления компрессора
Компоненты (3) Контроль момента вращения Контроль момента вращения
Компоненты (4) Остановки и блокировки перемещения виртуального привода-вращателя Остановки и блокировки перемещения виртуального привода-вращателя
Компоненты (5) Индикатор включения/выключения позиционера для штанг Индикатор включения/выключения позиционера для штанг
Компоненты (6) Глубиномер Глубиномер
Компоненты (7) Система контроля производительности и рабочего состояния бурового станка Система контроля производительности и рабочего состояния бурового станка
Компоненты (8) Регистрация данных о состоянии машины с предупреждениями и кодами неисправности, с возможностью экспорта Регистрация данных о состоянии машины с предупреждениями и кодами неисправности, с возможностью экспорта
Компоненты (9) Турботаймер Турботаймер
Компоненты (10) Индикатор частоты вращения привода-вращателя (отображение в цифровом виде на экране) Индикатор частоты вращения привода-вращателя (отображение в цифровом виде на экране)
Компоненты (11) Индикаторы фильтров для гидравлической и топливной систем, компрессора и двигателя Индикаторы фильтров для гидравлической и топливной систем, компрессора и двигателя
Компоненты (12) Датчики давления домкрата с отображением предупреждений и кодов на дисплее Датчики давления домкрата с отображением предупреждений и кодов на дисплее
Компоненты (13) Управление пылеподавлением Управление пылеподавлением
Компоненты (14) Индикатор блокировки мачты Индикатор блокировки мачты
Компоненты (15) Контролируемая ЭБУ скорость вращения вентилятора Контролируемая ЭБУ скорость вращения вентилятора
Компоненты (16) Блокировка хода — при угрозе устойчивости Блокировка хода — при угрозе устойчивости
Компоненты (17) Блокировка хода — став в скважине Блокировка хода — став в скважине
Компоненты (18) Блокировка хода — мачта поднята и заблокирована или опущена и в положении parked Блокировка хода — мачта поднята и заблокирована или опущена и в положении parked
Компоненты (19) Блокировка перемещения, втягивание домкрата Блокировка перемещения, втягивание домкрата
Компоненты (20) Блокировка хода — лебедка в положении parked Блокировка хода — лебедка в положении parked
Компоненты (21) Микроклимат кабины (управление кондиционером, фильтром, обогревом и скоростью вращения вентилятора) Микроклимат кабины (управление кондиционером, фильтром, обогревом и скоростью вращения вентилятора)
Ширина со стороны без кабины 15.9 фут 4.845 м
Ширина со стороны кабины 18.45 фут 5.625 м
Примечание Ширина и длина включают каскадные лестницы и мостки вокруг кабины. Ширина и длина включают каскадные лестницы и мостки вокруг кабины.
Собственная транспортная длина мачты 53.5 фут 16.32 м
Высота с поднятой мачтой 56.3 фут 17.146 м
Длина кузова 38.41 фут 11.708 м
Длина опущенной мачты 58.3 фут 17.78 м
Высота с опущенной мачтой 16.84 фут 5.134 м
Вариант бака ресивера (1) Низкое давление 8,6 бар (125 фунтов/кв. дюйм)/ASME CRN/AU или CE Низкое давление 8,6 бар (125 фунтов/кв. дюйм)/ASME CRN/AU или CE
Вариант бака ресивера (2) Высокое давление 24,1 или 34,4 бар (350 или 500 фунтов/кв. дюйм) для ASME/CRN/AU или CE Высокое давление 24,1 или 34,4 бар (350 или 500 фунтов/кв. дюйм) для ASME/CRN/AU или CE
Компрессор для вращательного бурения 56,6 м³/мин (2000 футов³/мин) при 8,6 бар (125 фунтов/кв. дюйм) 56,6 м³/мин (2000 футов³/мин) при 8,6 бар (125 фунтов/кв. дюйм)
Компрессор для погружного бурения (1) 38,2 м³/мин (1350 футов³/мин) при 34,4 бар (500 фунтов/кв. дюйм) 38,2 м³/мин (1350 футов³/мин) при 34,4 бар (500 фунтов/кв. дюйм)
Компрессор для погружного бурения (2) 42,4 м³/мин (1500 футов³/мин) при 24,1 бар (350 фунтов/кв. дюйм) 42,4 м³/мин (1500 футов³/мин) при 24,1 бар (350 фунтов/кв. дюйм)
Особенности (1) Благодаря функции переменной регулировки объема компрессора оператор может ограничивать расход воздуха, что позволит снизить расход топлива Благодаря функции переменной регулировки объема компрессора оператор может ограничивать расход воздуха, что позволит снизить расход топлива
Особенности (2) Электронный блок управления и регулирования компрессора Электронный блок управления и регулирования компрессора
Особенности (3) Компрессор высокого давления с приспособлением для смазки инструментов Компрессор высокого давления с приспособлением для смазки инструментов
Наклонное бурение Поставляется с любой из мачт Поставляется с любой из мачт
Вспомогательные приспособления для мачты, ручные — мачта 11,2 м (36,7 фута) или 13,6 м (44,6 фута) 1 (один) улавливатель штанг с проволочным тросом, ручной шламоуловитель 1 (один) улавливатель штанг с проволочным тросом, ручной шламоуловитель
Вспомогательные приспособления для мачты, гидравлические — мачта 11,2 м (36,7 фута) 1 (один) гидравлический улавливатель штанг, гидравлический шламоуловитель 1 (один) гидравлический улавливатель штанг, гидравлический шламоуловитель
Вспомогательные приспособления для мачты, гидравлические — мачта 13,6 м (44,6 фута) 1 (один) гидравлический улавливатель штанг, гидравлический улавливатель штанг с проволочным тросом, гидравлический шламоуловитель 1 (один) гидравлический улавливатель штанг, гидравлический улавливатель штанг с проволочным тросом, гидравлический шламоуловитель
Штанга для стандартной кассеты: штанги 6,1 м (20 футов) для мачты 13,6 м (44,6 фута) — макс. 4 штанги – 127 мм (5,0 дюйма)
– 140 мм (5,5 дюйма)
– 152 мм (6,0 дюйма)
– 165 мм (6,5 дюйма)
– 178 мм (7,0 дюйма)
– 194 мм (7,625 дюйма)
– 127 мм (5,0 дюйма)
– 140 мм (5,5 дюйма)
– 152 мм (6,0 дюйма)
– 165 мм (6,5 дюйма)
– 178 мм (7,0 дюйма)
– 194 мм (7,625 дюйма)
Штанга для стандартной кассеты: штанги 10,6 м (35 футов) для мачты 11,2 м (36,7 фута) — макс. четыре (4) штанги – 127 мм (5,0 дюйма)
– 140 мм (5,5 дюйма)
– 152 мм (6,0 дюйма)
– 165 мм (6,5 дюйма)
– 178 мм (7,0 дюйма)
– 194 мм (7,625 дюйма)
– 127 мм (5,0 дюйма)
– 140 мм (5,5 дюйма)
– 152 мм (6,0 дюйма)
– 165 мм (6,5 дюйма)
– 178 мм (7,0 дюйма)
– 194 мм (7,625 дюйма)
Штанга для кассеты двойного назначения: мачта 11,2 м (36,7 дюйма): две (2) штанги 10,6 м (35 футов) и две (2) штанги 7,62 м (25 футов), а также переходники для установки на пневмопогружной молот и трехшарошечное долото (пневмопогружной молот и трехшарошечное долото не входят в комплект) Кассета двойного назначения принимает штангу длиной 140–168 мм (5,5–6,625 дюйма) — для получения дополнительных диаметров штанг обращайтесь к производителю. Кассета двойного назначения принимает штангу длиной 140–168 мм (5,5–6,625 дюйма) — для получения дополнительных диаметров штанг обращайтесь к производителю.
Карусельная кассета для штанг, стандартная: — Мачта 11,2 м (36,7 фута): удерживает четыре (4) штанги 10,6 м (35 футов)
— Мачта 13,6 м (44,6 фута): удерживает четыре (4) штанги 6,1 м (20 футов)
— Мачта 11,2 м (36,7 фута): удерживает четыре (4) штанги 10,6 м (35 футов)
— Мачта 13,6 м (44,6 фута): удерживает четыре (4) штанги 6,1 м (20 футов)
Впрыск воды и пылесборник (2) Самоочищающиеся фильтры, дверцы для очистки с выталкивателем Самоочищающиеся фильтры, дверцы для очистки с выталкивателем
Впрыск воды и пылесборник (1) Пылеуловитель 127 м³/мин (4500 футов³/мин); включает в себя стандартный впрыск воды Пылеуловитель 127 м³/мин (4500 футов³/мин); включает в себя стандартный впрыск воды
Впрыск воды – бак установлен под передней платформой 336 галл. (США) 1271 л
Впрыск воды большого объема (макс.) – общая вместимость баков 736 галл. (США) 2786 л
Вместимость бака под платформой (теплоизоляция для чрезвычайно низких температур) 336 галл. (США) 1271 л
Вместимость бака над платформой 400 галл. (США) 1514 л
Варианты (1) Впрыск воды — бак 1271 л (336 галл.) под передней платформой
— Расходомер воды, контроль заполнения, индикатор уровня заполнения бака
Впрыск воды — бак 1271 л (336 галл.) под передней платформой
— Расходомер воды, контроль заполнения, индикатор уровня заполнения бака
Варианты (2) Впрыск воды и сухой пылеуловитель 127 м³/мин (4500 футов³/мин), пылеуловитель включает в себя стандартный впрыск воды
— Самоочищающиеся фильтры, дверцы для очистки с выталкивателем
Впрыск воды и сухой пылеуловитель 127 м³/мин (4500 футов³/мин), пылеуловитель включает в себя стандартный впрыск воды
— Самоочищающиеся фильтры, дверцы для очистки с выталкивателем
Варианты (3) Впрыск воды большого объема (макс.) — общая вместимость баков 2786 л (736 галл.)
— Вместимость бака под платформой (теплоизоляция для чрезвычайно низких температур) 1271 л (336 галл.)
— Вместимость бака над платформой 1514 л (400 галл.)
Впрыск воды большого объема (макс.) — общая вместимость баков 2786 л (736 галл.)
— Вместимость бака под платформой (теплоизоляция для чрезвычайно низких температур) 1271 л (336 галл.)
— Вместимость бака над платформой 1514 л (400 галл.)
Варианты (4) Статичные пылезащитные шторки со всех четырех сторон Статичные пылезащитные шторки со всех четырех сторон
Подъемные скобы (поставляются по запросу) — Резьба по стандарту API 89 мм (3,5 дюйма) — для подъема соответствующих инструментов для бурения (6,75 дюйма в трехшарошечном долоте или 6 дюймов в пневмопогружных молотах)
— Резьба по стандарту API 114 мм (4,5 дюйма) — для подъема соответствующих инструментов для бурения (7,875 и 9 дюймов в трехшарошечном долоте или 8 дюймов в пневмопогружных молотах)
— Резьба по стандарту API 140 мм (5,5 дюйма) — для подъема амортизирующего переходника
— Резьба по стандарту BECO 102 мм (4,0 дюйма) — для подъема соответствующей буровой штанги (внешний диаметр — 5,5 дюйма)
— Резьба по стандарту BECO 114 мм (4,5 дюйма) — для подъема соответствующей буровой штанги (внешний диаметр — 6,0, 6,5, 6,625 и 7 дюймов)
— Резьба по стандарту BECO 152 мм (6,0 дюйма) — для подъема соответствующей буровой штанги (внешний диаметр — 7,625 дюйма)
— Резьба по стандарту API 89 мм (3,5 дюйма) — для подъема соответствующих инструментов для бурения (6,75 дюйма в трехшарошечном долоте или 6 дюймов в пневмопогружных молотах)
— Резьба по стандарту API 114 мм (4,5 дюйма) — для подъема соответствующих инструментов для бурения (7,875 и 9 дюймов в трехшарошечном долоте или 8 дюймов в пневмопогружных молотах)
— Резьба по стандарту API 140 мм (5,5 дюйма) — для подъема амортизирующего переходника
— Резьба по стандарту BECO 102 мм (4,0 дюйма) — для подъема соответствующей буровой штанги (внешний диаметр — 5,5 дюйма)
— Резьба по стандарту BECO 114 мм (4,5 дюйма) — для подъема соответствующей буровой штанги (внешний диаметр — 6,0, 6,5, 6,625 и 7 дюймов)
— Резьба по стандарту BECO 152 мм (6,0 дюйма) — для подъема соответствующей буровой штанги (внешний диаметр — 7,625 дюйма)
Штанги 6,1 м (20 футов) для мачты 13,6 м (44,6 фута) — удерживает 4 штанги — вариант 4 6.5 дюймы 165 мм
Штанги 6,1 м (20 футов) для мачты 13,6 м (44,6 фута) — удерживает 4 штанги — вариант 1 5 дюймы 127 мм
Штанги 6,1 м (20 футов) для мачты 13,6 м (44,6 фута) — удерживает 4 штанги — вариант 6 7.625 дюймы 194 мм
Штанги 10,6 м (35 футов) для мачты 11,2 м (36,7 фута) — удерживает 4 штанги — вариант 1 5 дюймы 127 мм
Штанги 6,1 м (20 футов) для мачты 13,6 м (44,6 фута) — удерживает 4 штанги — вариант 3 6 дюймы 152 мм
Штанги 10,6 м (35 футов) для мачты 11,2 м (36,7 фута) — удерживает 4 штанги — вариант 6 7.625 дюймы 194 мм
Штанги 10,6 м (35 футов) для мачты 11,2 м (36,7 фута) — удерживает 4 штанги — вариант 4 6.5 дюймы 165 мм
Штанги 10,6 м (35 футов) для мачты 11,2 м (36,7 фута) — удерживает 4 штанги — вариант 3 6 дюймы 152 мм
Штанги 10,6 м (35 футов) для мачты 11,2 м (36,7 фута) — удерживает 4 штанги — вариант 2 5.5 дюймы 140 мм
Штанги 10,6 м (35 футов) для мачты 11,2 м (36,7 фута) — удерживает 4 штанги — вариант 5 7 дюймы 178 мм
Штанги 6,1 м (20 футов) для мачты 13,6 м (44,6 фута) — удерживает 4 штанги — вариант 2 5.5 дюймы 140 мм
Штанги 6,1 м (20 футов) для мачты 13,6 м (44,6 фута) — удерживает 4 штанги — вариант 5 7 дюймы 178 мм
Особенности (7) Сдвижной палубный гаечный ключ Сдвижной палубный гаечный ключ
Мачта 13,6 м (44,6 фута) — диапазон диаметров скважины 152–250 мм (6–9,875 дюйма) — глубина бурения за один заход 44.6 фут 13.6 м
Особенности (5) Функция автоматического натяжения спускового и подъемного каната Функция автоматического натяжения спускового и подъемного каната
Мачта 11,2 м (36,7 фута) — скорость подъема 2.65 фут/с 0.81 м/с
Особенности (3) Бурильные колонны, оптимизированные для замены долота (над платформой) Бурильные колонны, оптимизированные для замены долота (над платформой)
Особенности (1) Конфигурации мачт в комплекте с карусельной кассетой для штанг и комплектом для бурения под углом (от вертикального бурения до бурения под углом в 30 градусов с шагом 5 градусов) Конфигурации мачт в комплекте с карусельной кассетой для штанг и комплектом для бурения под углом (от вертикального бурения до бурения под углом в 30 градусов с шагом 5 градусов)
Особенности (8) Стандартная палубная втулка для вращательного бурения и двухсоставная для погружного пневмоударника Стандартная палубная втулка для вращательного бурения и двухсоставная для погружного пневмоударника
Особенности (10) Позиционер буровых штанг Позиционер буровых штанг
Особенности (11) Редуктор поворота с одним гидромотором, до 160 об/мин, крутящий момент до 11 700 Н∙м (8629 фунто-футов) Редуктор поворота с одним гидромотором, до 160 об/мин, крутящий момент до 11 700 Н∙м (8629 фунто-футов)
Особенности (9) Камера с замкнутым контуром на мачте используется для просмотра работы кассеты/высшей передачи при укладке труб Камера с замкнутым контуром на мачте используется для просмотра работы кассеты/высшей передачи при укладке труб
Особенности (6) Гидравлический ключ страгивания для ряда диаметров штанг Гидравлический ключ страгивания для ряда диаметров штанг
Мачта 11,2 м (36,7 фута) — диапазон диаметров скважины 152–250 мм (6–9,875 дюйма) — глубина бурения за несколько заходов Подача до 53,9 м (до 176,7 фута) Подача до 53,9 м (до 176,7 фута)
Особенности (4) Система подачи/подъема с одним гидроцилиндром и системой кабелей Система подачи/подъема с одним гидроцилиндром и системой кабелей
Особенности (2) Карусель с самоцентрированием и гидравлическим приводом подходит для штанг диаметром до 127–194 мм (5,0–7,625 дюймов) Карусель с самоцентрированием и гидравлическим приводом подходит для штанг диаметром до 127–194 мм (5,0–7,625 дюймов)
Мачта 13,6 м (44,6 фута) — диапазон диаметров скважины 152–250 мм (6–9,875 дюйма) — глубина бурения за несколько заходов Подача до 37,9 м (до 124,6 фута) Подача до 37,9 м (до 124,6 фута)
Мачта 13,6 м (44,6 фута) — скорость подъема 2.16 фут/с 0.66 м/с
Мачта 11,2 м (36,7 фута) — нагрузка на долото (бурение за один заход) До 22 321 кг (до 49 210 фунтов) До 22 321 кг (до 49 210 фунтов)
Мачта 11,2 м (36,7 фута) — усилие подачи До 20 411 кг (до 45 000 фунтов) До 20 411 кг (до 45 000 фунтов)
Мачта 13,6 м (44,6 фута) — нагрузка на долото (бурение за один заход) До 32 655 кг (до 71 993 фунтов) До 32 655 кг (до 71 993 фунтов)
Мачта 13,6 м (44,6 фута) — усилие подачи До 29 483 кг (до 65 000 фунтов) До 29 483 кг (до 65 000 фунтов)
Мачта 13,6 м (44,6 фута) – усилие подъема До 16 584 кг (до 36 563 фунтов) До 16 584 кг (до 36 563 фунтов)
Мачта 11,2 м (36,7 фута) – усилие подъема До 15 309 кг (до 33 750 фунтов) До 15 309 кг (до 33 750 фунтов)
Особенности (1) Карусель для штанг, стандартная комплектация:
– Мачта 11,2 м (36,7 фута): макс. четыре (4) штанги 10,6 м (35 футов)
– Мачта 13,6 м (44,6 фута): макс. четыре (4) штанги 6,1 м (20 футов)
Карусель для штанг, стандартная комплектация:
– Мачта 11,2 м (36,7 фута): макс. четыре (4) штанги 10,6 м (35 футов)
– Мачта 13,6 м (44,6 фута): макс. четыре (4) штанги 6,1 м (20 футов)
Особенности (2) Карусель для штанг двойного назначения:
- Мачта 11,2 м (36,7 фута): макс. две (2) штанги 10,6 м (35 футов) и две (2) штанги 7,62 м (25 футов), а также переходники для установки на пневмопогружной молот и трехшарошечное долото (пневмопогружной молот и трехшарошечное долото не входят в комплект)
– Для штанг 140 мм (5,5 дюйма) или 168 мм (6,625 дюйма) — дополнительные диаметры штанг можно узнать у производителя
Карусель для штанг двойного назначения:
- Мачта 11,2 м (36,7 фута): макс. две (2) штанги 10,6 м (35 футов) и две (2) штанги 7,62 м (25 футов), а также переходники для установки на пневмопогружной молот и трехшарошечное долото (пневмопогружной молот и трехшарошечное долото не входят в комплект)
– Для штанг 140 мм (5,5 дюйма) или 168 мм (6,625 дюйма) — дополнительные диаметры штанг можно узнать у производителя
Особенности (3) Вертикальное или наклонное бурение от 0 до 30°; с шагом в 5° Вертикальное или наклонное бурение от 0 до 30°; с шагом в 5°
Особенности (4) Карусель с самоцентрированием и гидравлическим приводом подходит для штанг диаметром до 127–194 мм (5,0–7,625 дюймов) Карусель с самоцентрированием и гидравлическим приводом подходит для штанг диаметром до 127–194 мм (5,0–7,625 дюймов)
Особенности (5) Бурильные колонны, оптимизированные для замены долота( над платформой) Бурильные колонны, оптимизированные для замены долота( над платформой)
Особенности (6) Система подачи/подъема с одним цилиндром Система подачи/подъема с одним цилиндром
Особенности (7) Функция автоматического натяжения спускового и подъемного каната Функция автоматического натяжения спускового и подъемного каната
Особенности (8) Сдвижной палубный гаечный ключ Сдвижной палубный гаечный ключ
Особенности (9) Оснащены втулкой роликовой платформы Оснащены втулкой роликовой платформы
Особенности (10) Верхняя лебедка с кабелем, крюком и дистанционным управлением; привод переменной скорости, номинальная грузоподъемность ≥ 1818 кг (4000 фунтов), вылет до 6,1 м (20 футов) за пределы буровой платформы (опция) Верхняя лебедка с кабелем, крюком и дистанционным управлением; привод переменной скорости, номинальная грузоподъемность ≥ 1818 кг (4000 фунтов), вылет до 6,1 м (20 футов) за пределы буровой платформы (опция)
Особенности (11) Приспособление для смазки инструментов, система впрыска масла 113,5 л (30 галл.) (дополнительно для компрессоров низкого давления) Приспособление для смазки инструментов, система впрыска масла 113,5 л (30 галл.) (дополнительно для компрессоров низкого давления)
Особенности (12) Диапазон рукояток для различных гидравлических ключей от 114–152 мм (4,5–6,0 дюймов) или от 152–216 мм (6,0–8,5 дюйма) Диапазон рукояток для различных гидравлических ключей от 114–152 мм (4,5–6,0 дюймов) или от 152–216 мм (6,0–8,5 дюйма)
Особенности (13) Камера с замкнутым контуром на мачте используется для просмотра работы кассеты/высшей передачи при укладке труб Камера с замкнутым контуром на мачте используется для просмотра работы кассеты/высшей передачи при укладке труб
Особенности (14) Позиционер штанг для бурения под углом или наращивания става, активируется из кабины, с защитными блокировками Позиционер штанг для бурения под углом или наращивания става, активируется из кабины, с защитными блокировками
Особенности (15) Редуктор поворота с одним гидромотором, до 160 об/мин, крутящий момент до 11 600 Н∙м (8555 фунто-футов) Редуктор поворота с одним гидромотором, до 160 об/мин, крутящий момент до 11 600 Н∙м (8555 фунто-футов)
Вспомогательное оборудование (1) Ручной ловитель штанг 11,2 м (36,7 фута) или 13,6 м (44,6 фута) — Один (1) ловитель штанг с проволочным тросом, стандартная корзина для долот Ручной ловитель штанг 11,2 м (36,7 фута) или 13,6 м (44,6 фута) — Один (1) ловитель штанг с проволочным тросом, стандартная корзина для долот
Вспомогательное оборудование (2) мачта длиной 11,2 м (36,7 фута), гидравлический ловитель штанг, гидравлический шламоуловитель мачта длиной 11,2 м (36,7 фута), гидравлический ловитель штанг, гидравлический шламоуловитель
Вспомогательное оборудование (3) Мачта 13,6 м (44,6 фута), гидравлический ловитель штанг, гидравлический ловитель штанг с проволочным тросом, гидравлический шламоуловитель Мачта 13,6 м (44,6 фута), гидравлический ловитель штанг, гидравлический ловитель штанг с проволочным тросом, гидравлический шламоуловитель
Номинальная грузоподъемность 4000 фунты 1814 кг
Диаметр троса 0.5 дюймы 13 мм
Вылет выше буровой платформы 20 фут 6.1 м
Компоненты Привод с переменной скоростью Привод с переменной скоростью
Крутящий момент, одинарный электродвигатель 8629 фунт/фут 11700 Н·м
Скорость вращения 0–160 об/мин 0–160 об/мин
Компоненты (1) Шпиндель — 140 мм (5,5 дюйма) с резьбой по API и шлицевым кольцом Шпиндель — 140 мм (5,5 дюйма) с резьбой по API и шлицевым кольцом
Компоненты (2) Контроль момента вращения Контроль момента вращения
Компоненты (3) Виртуальные ограничители хода вращателя Виртуальные ограничители хода вращателя
Компоненты (1) Функциональные возможности системы помощи при бурении Drill Assist
– Автоматическое бурение за один проход (дополнительно)
Функциональные возможности системы помощи при бурении Drill Assist
– Автоматическое бурение за один проход (дополнительно)
Тип (1) Готовность к установке системы Cat Terrain Готовность к установке системы Cat Terrain
Тип (2) Готовность к автономной работе Готовность к автономной работе
Компоненты (1) Индикатор глубины бурения Индикатор глубины бурения
Компоненты (2) Система Product Link™ Elite (оборудование установлено на производстве, пакет подписки приобретается у дилера) Система Product Link™ Elite (оборудование установлено на производстве, пакет подписки приобретается у дилера)
Компоненты (3) Product Link Elite Product Link Elite
Комплект (1) Быстрая заправка топливом и водой, автоматическая система смазки Быстрая заправка топливом и водой, автоматическая система смазки
Комплект (2) Центр технического обслуживания для слива и заправки смазочных материалов, автоматической системы смазки и продуваемого шланга, для быстрой заправки топливом и водой (дополнительно) Центр технического обслуживания для слива и заправки смазочных материалов, автоматической системы смазки и продуваемого шланга, для быстрой заправки топливом и водой (дополнительно)
Комплект (3) Центр технического обслуживания для слива и заправки смазочных материалов, автоматической системы смазки и продуваемого шланга, для быстрой заправки топливом и водой (дополнительно) Центр технического обслуживания для слива и заправки смазочных материалов, автоматической системы смазки и продуваемого шланга, для быстрой заправки топливом и водой (дополнительно)
Диапазон рабочей массы От 56 468 кг до 64 154 кг (от 124 490 фунтов до 141 436 фунтов) От 56 468 кг до 64 154 кг (от 124 490 фунтов до 141 436 фунтов)

MD6250 Стандартное оборудование

ВАРИАНТЫ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

  • Выбросы: стандарты, эквивалентные Tier 2, мощность двигателя C27 при 1800 об/мин, ISO 14396 616 кВт (826 л. с.), ISO 14396 (DIN) 838 метрич. л. с.
  • Выбросы: стандарты, эквивалентные Tier 4 Final, мощность двигателя C27 при 1800 об/мин, ISO 14396 650 кВт (872 л. с.), ISO 14396 (DIN) 884 метрич. л. с.
  • Компрессор (2000 футов³/мин, 125 фунтов/кв. дюйм): комплект оборудования для вращательного бурения, 56,6 м³ (2000 футов³/мин) при 8,6 бара (125 фунтов/кв. дюйм); с приемным баком низкого давления для ASME/CRN/AU или CE

ВАРИАНТЫ КАБИНЫ

  • В стандартную комплектацию входит сиденье с тканевой обивкой, окна с одинарным остеклением, съемный щиток и стеклоочиститель для окна бурового станка

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

  • Индикатор глубины бурения и устройства блокировки, автоматическая установка уровня и позиционирование мачты

РАМА/ПЛАТФОРМА

  • Доступ к машине по неподвижным лестницам

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАЧТЫ

  • 11,2 м (36,7 фута) или 13,6 м (44,6 фута): улавливатель штанг c ручным приводом — одноканатный (для 11 м), двухканатный (для 13 м), ручная корзина для долот

КАССЕТА ДЛЯ ШТАНГ, МАЧТА 11,2 М (36,7 ФУТА)/ХРАНЕНИЕ ШТАНГ 10,6 М (35 ФУТОВ). УДЕРЖИВАЕТ ЧЕТЫРЕ ШТАНГИ (ОДИН ВАРИАНТ НА ВЫБОР)

  • Штанга 127 мм (5 дюймов); четыре контейнера
  • Штанга 140 мм (5,5 дюйма); четыре контейнера
  • Штанга 152 мм (6,0 дюйма); четыре контейнера
  • Штанга 165 мм (6,5 дюйма); четыре контейнера
  • Штанга 178 мм (7 дюймов); четыре контейнера
  • Штанга 194 мм (7,625 дюйма); четыре контейнера

КАССЕТА ДЛЯ ШТАНГ, МАЧТА 13,6 М (44,6 ФУТА)/ХРАНЕНИЕ ШТАНГ 6,1 М (20 ФУТОВ). УДЕРЖИВАЕТ ЧЕТЫРЕ ШТАНГИ (ОДИН ВАРИАНТ НА ВЫБОР)

  • Штанга 127 мм (5 дюймов); четыре контейнера
  • Штанга 140 мм (5,5 дюйма); четыре контейнера
  • Штанга 152 мм (6,0 дюйма); четыре контейнера
  • Штанга 165 мм (6,5 дюйма); четыре контейнера
  • Штанга 178 мм (7 дюймов); четыре контейнера
  • Штанга 194 мм (7,625 дюйма); четыре контейнера

КОМПЛЕКТЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ БУРЕНИЯ/ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ ДЛЯ МАЧТЫ 11,2 М (36,7 ФУТА) (ОДИН ВАРИАНТ НА ВЫБОР)

  • 127 мм (5 дюймов): однокомпонентная втулка сдвижной платформы, ролик позиционера штанги, ключ для сдвижной платформы, перекрестные переходники для долота, уплотнение скребка для штанг
  • 152 мм (6 дюймов): однокомпонентная втулка сдвижной платформы, ролик позиционера штанги, ключ для сдвижной платформы, перекрестные переходники для долота, уплотнение скребка для штанг
  • 165 мм (6,5 дюйма): однокомпонентная втулка сдвижной платформы, ролик позиционера штанги, ключ для сдвижной платформы, перекрестные переходники для долота, уплотнение скребка для штанг
  • 178 мм (7 дюймов): однокомпонентная втулка сдвижной платформы, ролик позиционера штанги, ключ для сдвижной платформы, перекрестные переходники для долота, уплотнение скребка для штанг
  • 194 мм (7,625 дюйма): однокомпонентная втулка сдвижной платформы, ролик позиционера штанги, ключ для сдвижной платформы, перекрестные переходники для долота, уплотнение скребка для штанг

КОМПЛЕКТЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПОГРУЖНОГО БУРЕНИЯ, МАЧТА 11,2 М (36,7 ФУТА) (ОДИН ВАРИАНТ НА ВЫБОР)

  • 140 мм (5,5 дюйма): двухкомпонентная втулка сдвижной платформы, ролики позиционера штанги, ключ для платформы, перекрестный переходник для гидромолота, уплотнение скребка для штанг
  • 165 мм (6,5 дюйма): двухкомпонентная втулка сдвижной платформы, ролики позиционера штанги, ключ для платформы, перекрестный переходник для гидромолота, уплотнение скребка для штанг

КОМПЛЕКТЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ БУРЕНИЯ/ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ ДЛЯ МАЧТЫ 13,6 М (44,6 ФУТА) (ОДИН ВАРИАНТ НА ВЫБОР)

  • 127 мм (5 дюймов): однокомпонентная втулка сдвижной платформы, ролик позиционера штанги, ключ для сдвижной платформы, перекрестные переходники для долота, уплотнение скребка для штанг
  • 152 мм (6 дюймов): однокомпонентная втулка сдвижной платформы, ролик позиционера штанги, ключ для сдвижной платформы, перекрестные переходники для долота, уплотнение скребка для штанг
  • 165 мм (6,5 дюйма): однокомпонентная втулка сдвижной платформы, ролик позиционера штанги, ключ для сдвижной платформы, перекрестные переходники для долота, уплотнение скребка для штанг
  • 178 мм (7 дюймов): однокомпонентная втулка сдвижной платформы, ролик позиционера штанги, ключ для сдвижной платформы, перекрестные переходники для долота, уплотнение скребка для штанг
  • 194 мм (7,625 дюйма): однокомпонентная втулка сдвижной платформы, ролик позиционера штанги, ключ для сдвижной платформы, перекрестные переходники для долота, уплотнение скребка для штанг

КОМПЛЕКТЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПОГРУЖНОГО БУРЕНИЯ, МАЧТА 13,6 М (44,6 ФУТА) (ОДИН ВАРИАНТ НА ВЫБОР)

  • 127 мм (5,0 дюймов): двухкомпонентная втулка сдвижной платформы, ролик позиционера штанги, ключ для платформы, перекрестный переходник для гидромолота, уплотнение скребка для штанг
  • 140 мм (5,5 дюйма): двухкомпонентная втулка сдвижной платформы, ролик позиционера штанги, ключ для платформы, перекрестный переходник для гидромолота, уплотнение скребка для штанг
  • 165 мм (6,5 дюйма): двухкомпонентная палубная втулка, ролик позиционера штанги, ключ для платформы, перекрестный переходник для гидромолота, уплотнение скребка для штанг
  • 178 мм (7 дюймов): двухкомпонентная втулка сдвижной платформы, ролик позиционера штанги, ключ для платформы, перекрестный переходник для гидромолота, уплотнение скребка для штанг

ВЕРХНИЕ ПЕРЕВОДНИКИ (ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ) (ОДИН ВАРИАНТ НА ВЫБОР)

  • 127 мм (5 дюймов)
  • 152 мм (6 дюймов)
  • 165 мм (6,5 дюйма)
  • 178 мм (7 дюймов)
  • 194 мм (7,625 дюйма)

КЛИМАТИЧЕСКИЕ/РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

  • Аккумуляторные батареи, герметичные, четыре (4)
  • Уровень 1: стандартные эксплуатационные жидкости и смазочные материалы. Диапазон температур от –1 °C (30 °F) до 52 °C (125 °F)
  • Предупреждающие таблички, ANSI
  • Предупреждающие таблички, ISO
  • Сертификаты EAEU
  • Сертификаты CE

ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ

  • Впрыск воды 1271 л (336 галл.)
  • Статичные пылезащитные шторки со всех четырех сторон

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ; CAT 336E EL (ОДИН ВАРИАНТ НА ВЫБОР)

  • Тройные грунтозацепы 600 мм (23,6 дюйма); давление на грунт для твердых пород 0,88 бара (12,7 фунта/кв. дюйм)
  • Тройные грунтозацепы 750 мм (29,5 дюйма); давление на грунт для мягких пород 1,10 бара (15,9 фунта/кв. дюйм)

MD6250 Дополнительное оборудование

ВАРИАНТЫ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

  • Компрессор (1350 футов³/мин, 500 фунтов/кв. дюйм): комплект оборудования для погружного бурения, 38,2 м³ (1350 футов³/мин) при 34,4 бара (500 фунтов/кв. дюйм), с приемным баком высокого давления (500 фунтов/кв. дюйм) для ASME/CRN/AU или CE; ящик для хранения пневмоударника и устройство смазки инструментов объемом 113,5 л (30 галл.)
  • Компрессор (1500 футов³/мин, 350 фунтов/кв. дюйм): комплект оборудования для погружного бурения, 42,4 м³/мин (1500 футов³/мин) при 24,1 бара (350 фунтов/кв. дюйм) с приемным баком высокого давления для ASME/DRN/AU или CE; ящик для хранения пневмоударника и устройство смазки инструментов объемом 113,5 л (30 галл.)

РАМА

  • Дополнительный топливный бак на 1609 л (425 галл.) для достижения общего объема 3218 л (850 галл.) (обязателен для автономной эксплуатации)
  • Платформа на противоположной от механизма бурения стороне для монтажа баллонов пожаротушения и/или дизельной генераторной установки
  • Подготовка к работе с консольным краном (консольный кран не входит в комплект)

ВАРИАНТЫ КАБИНЫ

  • Комплектация "Премиум" включает кожаное сиденье с подогревом и вентиляцией, подвеску для тяжелых условий эксплуатации, стекло с двойным стеклопакетом. Съемный щиток для окна бурового станка и щиток в направлении силовой передачи. Дополнительный ящик для хранения, а также стеклоочистители переднего и заднего стекол
  • Комплект светодиодных фонарей:
    прожектор 4200 лм обеспечивает освещение периметра участка, фары-искатели имеют яркость 1950 лм. Габаритные фонари мачты, желтый проблесковый маячок на кабине и передний проблесковый маячок, включающийся при перемещении
  • Смотровой лючок с гидроприводом и подсветкой для осмотра скважин
  • Складное сиденье для инструктора, оборудованное ремнем безопасности с инерционной катушкой
  • Шторки на окнах
  • Манометр в кабине
  • Система доступа к крыше кабины (включая лестницы, мостки и ограждения)

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

  • Drill Assist (автоматическое бурение за один заход)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БУРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

  • Ящик для инструментов на платформе
  • Гидравлический смотровой лючок с прожектором

PRODUCT LINK™/TERRAIN

  • Product Link (мобильная связь)
  • Product Link (сдвоенный режим: спутниковая и сотовая связь)
  • Terrain for Drilling (система управления)/с экраном G610

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Складное сиденье для инструктора с ремнем безопасности
  • Манометр в кабине
  • Шторки на окнах
  • Лестница, клетка и поручни для доступа на крышу кабины (доступно только с каскадной лестницей и мостками кабины)

РАМА/ПЛАТФОРМА

  • Дополнительный топливный бак на 1416 л (374 галл.) для общей емкости 2832 л (748 галл.); обязателен для автономной эксплуатации
  • Доступ в машину по каскадным гидравлическим лестницам; мостки, расположенные по всему периметру кабины до буровой платформы
  • Возможность установки системы пожаротушения; платформа для монтажа баллонов пожаротушения и/или дизельной генераторной установки
  • Подготовка к работе с консольным краном (только монтажный комплект)
  • Ящик для инструментов

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Product Link Elite; сотовая связь или сдвоенный режим (спутниковая и сотовая связь)
  • Оборудование системы Terrain

МАЧТА

  • Верхняя лебедка с кабелем, крюком и дистанционным управлением; привод переменной скорости, номинальная грузоподъемность ≥ 1814кг (4000фунтов), вылет до 6,1м (20футов) за пределы буровой платформы
  • Система смазки инструмента для вращательного бурения с емкостью 113,5 л (30 галл.)
  • Устройство смазки резьбы с подзаправляемым баком или одноразовой смазочной емкостью
  • Мачта 11,2 м (36,7 фута); бурение под углом: вертикально под 30° (с шагом 5°)
  • Мачта 13,6 м (44,6 фута); бурение под углом: вертикально под 30° (с шагом 5°)
  • Устройство смазки резьбы буровой штанги с подзаправляемым баком или одноразовой смазочной емкостью
  • Система смазки инструментов для трехшарошечных долот, 113,5 л (30 галл.)
  • Система смазки инструментов для пневмопогружного молота и долота (в комплекте компрессора высокого давления)
  • Верхняя лебедка в сборе с дистанционным управлением, тросом и крюком

ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ ДОЛОТА

  • Рекомендуются для вращательного бурения
  • На всех долотах предусмотрены стандартные форсунки
  • См. коды S/M/H в таблице соотношений скальных пород и долот по ссылке https://catpublications.com, искать по PEXQ1027
  • Схемы отгрузки для каждой конфигурации бурового станка включают одну палету с долотами. Для перевозки большего количества поддонов может потребоваться дополнительный грузовик.
    – 171мм (6,75дюйма), вариант 1 (S2)
    – 171мм (6,75дюйма), вариант 2 (M1)
    – 171мм (6,75дюйма), вариант 3 (M3)
    – 200мм (7,875дюйма), вариант 1 (S2)
    – 200мм (7,875дюйма), вариант 2 (M1)
    – 200мм (7,875дюйма), вариант 3 (M3)
    – 229мм (9,0дюйма), вариант 1 (S3)
    – 229мм (9,0дюйма), вариант 2 (M2)
    – 229мм (9,0дюйма), вариант 3 (H1)
    – 251мм (9,875дюйма), вариант 1 (M1)
    – 251мм (9,875дюйма), вариант 2 (M3)
    – 251мм (9,875дюйма), вариант 3 (H1)

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАЧТЫ

  • Мачта 11,2 м (36,7 фута): улавливатель штанг с гидравлическим приводом — один гидравлический улавливатель штанг, гидравлическая корзина для долот
  • Мачта 13,6 м (44,6 фута): улавливатель штанг с гидравлическим приводом — один гидравлический и один канатный улавливатель, гидравлическая корзина для штанг

БУРОВАЯ ШТАНГА*

  • Штанга для стандартной кассеты: штанги 10,6 м (35 футов) для мачты 11,2 м (36,7 фута) — макс. четыре (4) штанги
    – 127 мм (5,0 дюйма)
    – 140 мм (5,5 дюйма)
    – 152 мм (6,0 дюйма)
    – 165 мм (6,5 дюйма)
    – 178 мм (7,0 дюйма)
    – 194 мм (7,625 дюйма)
  • Штанга для стандартной кассеты: штанги 6,1м (20футов) для мачты 13,6м (44,6фута)— макс. четыре (4) штанг
    – 127мм (5,0дюймов)
    – 140мм (5,5дюйма)
    – 152мм (6,0дюймов)
    – 165мм (6,5дюйма)
    – 178мм (7,0дюймов)
    – 194мм (7,625дюйма)
  • Штанга для стандартной кассеты: штанга 10,6 м (35 футов) для мачты 11,2 м (36,7 фута) — макс. две (2) штанги
    – Две (2) штанги 7,62 м (25 футов) с переходниками для установки на пневмопогружной молот и трехшарошечное долото (молот и трехшарошечное долото не входят в комплект)
    – 140 мм (5,5 дюйма)
    – 168 мм (6,625 дюйма)
  • Примечание. *О дополнительных диаметрах штанг можно узнать у производителя.

КЛЮЧ СТРАГИВАНИЯ (ОДИН ВАРИАНТ НА ВЫБОР)

  • Диапазон размеров рукояток для ключа развинчивания буровых штанг: 114–152 мм (4,5–6 дюймов)
  • Диапазон размеров рукояток для ключа развинчивания буровых штанг: 152–216 мм (6,0–8,5 дюйма)

КОМПЛЕКТЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ БУРЕНИЯ/КАССЕТА ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ МАЧТЫ 11,2 M (36,7 ФУТА)

  • 168 мм (6,625 дюйма): двухкомпонентная втулка, ролики позиционера штанги, ключ для платформы, кассета двойного назначения, две штанги длиной 7,62 м (25 футов) с переводниками-адаптерами

АМОРТИЗАТОР С ПЕРЕКРЕСТНЫМ АДАПТЕРОМ (ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ПОГРУЖНОГО БУРЕНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ) (ОДИН ВАРИАНТ НА ВЫБОР)

  • 127 мм (5 дюймов)
  • 140 мм (5,5 дюйма)
  • 152 мм (6 дюймов)
  • 165 мм (6,5 дюйма)
  • 178 мм (7 дюймов)
  • 194 мм (7,625 дюйма)

АМОРТИЗИРУЮЩИЙ ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СИСТЕМ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ/МАЧТА 11,2 М (36,7 ФУТА)

  • 168 мм (6,625 дюйма): включает верхний переводник-адаптер

БУРОВАЯ ШТАНГА: ШТАНГА 6,1 M (20 ФУТОВ) ДЛЯ МАЧТЫ 13,7 М (44,9 ФУТА); В КАРУСЕЛЬНОЙ КАССЕТЕ ЧЕТЫРЕ ШТАНГИ

  • Штанга 127 мм (5 дюймов)
  • Штанга 152 мм (6 дюймов)
  • Штанга 178 мм (7 дюймов)
  • Штанга 194 мм (7,625 дюйма)

БУРОВАЯ ШТАНГА: ШТАНГА 10,6 M (35 ФУТОВ) ДЛЯ МАЧТЫ 11,2 М (36,7 ФУТА); В КАРУСЕЛЬНОЙ КАССЕТЕ ЧЕТЫРЕ ШТАНГИ

  • Штанга 127 мм (5 дюймов)
  • Штанга 140 мм (5,5 дюйма)
  • Штанга 152 мм (6 дюймов)
  • Штанга 165 мм (6,5 дюйма)
  • Штанга 178 мм (7 дюймов)
  • Штанга 194 мм (7,625 дюйма)

БУРОВАЯ ШТАНГА: ШТАНГА 10,6 M (35 ФУТОВ) ДЛЯ МАЧТЫ 11,2 М (36,7 ФУТА); В КАРУСЕЛЬНОЙ КАССЕТЕ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДВЕ ШТАНГИ

  • 168 мм (6,625 дюйма)

ГРУППА БУРОВЫХ ТРЕХШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ, 9 ШТ. НА ПЛАТФОРМЕ

  • 171 мм (6,75 дюйма) OPT 2, (M1)
  • 171 мм (6,75 дюйма) OPT 3, (M3)
  • 171 мм (6,75 дюйма) OPT 1, (S2)
  • 200 мм (7,875 дюйма) OPT 2, (M1)
  • 200 мм (7,875 дюйма) OPT 3, (M3)
  • 200 мм (7,875 дюйма) OPT 1, (S3)
  • 229 мм (9 дюймов) OPT 2, (M2)
  • 229 мм (9 дюймов) OPT 3, (H1)
  • 229 мм (9 дюймов) OPT 1, (M1)
  • 251 мм (9,875 дюйма) OPT 2, (M3)
  • 251 мм (9,875 дюйма) OPT 3, (H1)

ПНЕВМОПОГРУЖНЫЕ МОЛОТЫ И ДОЛОТА

  • Пневмопогружной молот: класс 152,4 мм (6 дюймов) с ведущим переводником (все компоненты, кроме долота в сборе)
  • ДОЛОТА, 2F-FF-S-HD
    171 мм (6,75 дюйма), два промывочных отверстия, плоская поверхность со сферическими твердосплавными вставками. Для тяжелых условий эксплуатации.
    Состав комплекта: девять долот, четыре ведущих переводника, три дополнительных нижних клапана (долота оснащены стойкой QL60)
  • ДОЛОТА, 2F-FF-S
    171 мм (6,75 дюйма), два промывочных отверстия, плоская поверхность со сферическими твердосплавными вставками.
    Состав комплекта: девять долот, четыре ведущих переводника, три дополнительных нижних клапана (долота оснащены стойкой QL60)
  • ДОЛОТА, 2F-CC-S
    171 мм (6,75 дюйма), два промывочных отверстия, выпуклые со сферическим указателем и твердосплавной поверхностью.
    Состав комплекта: девять долот, четыре ведущих переводника, три дополнительных нижних клапана (долота оснащены стойкой QL60)
  • ДОЛОТА, 2F-CV-S+B
    171 мм (6,75 дюйма), два промывочных отверстия, выпуклые со сферическим указателем и твердосплавной поверхностью.
    Состав комплекта: девять долот, четыре ведущих переводника, три дополнительных нижних клапана (долота оснащены стойкой QL60)
  • ДОЛОТА, 3F-CV-S+B
    171 мм (6,75 дюйма), три промывочных отверстия, выпуклые со сферическим указателем и твердосплавной поверхностью.
    Состав комплекта: девять долот, четыре ведущих переводника, три дополнительных нижних клапана (долота оснащены стойкой QL60)
  • ДОЛОТА, 3F-FF-S+B
    171 мм (6,75 дюйма), три промывочных отверстия, плоская поверхность со сферическим указателем и твердосплавной поверхностью.
    Состав комплекта: девять долот, четыре ведущих переводника, три дополнительных нижних клапана (долота оснащены стойкой QL60)
  • ДОЛОТА, 3F-CC-S+B
    171 мм (6,75 дюйма), три промывочных отверстия, вогнутые со сферическим указателем и твердосплавной поверхностью.
    Состав комплекта: девять долот, четыре ведущих переводника, три дополнительных нижних клапана (долота оснащены стойкой QL60)

СЕРВИСНЫЕ ПАКЕТЫ/ЖИДКОСТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МАЧТ 11,2 M (36,7 ФУТА) ИЛИ 13,6 M (44,6 ФУТА) ДЛЯ БУРЕНИЯ ПОД УГЛОМ

  • Быстрая заправка топливом и водой, автоматическая система смазки
  • Центр технического обслуживания для слива и заправки смазочных материалов, для быстрой заправки топливом и водой, продуваемый шланг и автоматическая система смазки

СЕРВИСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

  • Приспособление для фиксации втулки – 102–194 мм (4,0–7,625 дюйма)
  • Навесное оборудование
    – Подъемные поперечины (поставляются по запросу, необходимы для ввода в эксплуатацию)
    • Резьба по стандарту API 89мм (3,5дюйма)
    • Резьба по стандарту API 114мм (4,5дюйма)
    • Резьба по стандарту API 140мм (5,5дюйма)
    • Резьба по стандарту BECO 102мм (4,0дюйма)
    • Резьба по стандарту BECO 114мм (4,5дюйма)
    • Резьба по стандарту BECO 152мм (6,0дюйма)
  • Подъемные скобы: резьба по стандарту API 89 мм (3,5 дюйма)
  • Подъемные скобы: резьба по стандарту API 114 мм (4,5 дюйма)
  • Подъемные скобы: резьба по стандарту API 140 мм (5,5 дюйма)
  • Резьба по стандарту BECO 102 мм (4,0 дюйма)
  • Подъемные скобы: резьба по стандарту BECO 114 мм (4,5 дюйма)
  • Подъемные скобы: резьба по стандарту BECO 152 мм (6,0 дюйма)

КЛИМАТИЧЕСКИЕ/РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

  • Аккумуляторные батареи, герметичные, 6 (шесть) (для холодных погодных условий уровней 2 и 4 и/или комплектов оборудования для полуавтономной работы)
  • Уровень 2: условия крайнего севера. Температура до –18 °C (0 °F), жидкости и смазочные материалы для условий крайнего севера
  • Уровень 4: температура до –40 °C (–40 °F), нагревательные элементы 50 Гц, компрессор высокого давления. Рабочие жидкости для условий крайнего севера. Система подогрева на дизельном топливе для охлаждающей жидкости двигателя, основного водяного бака и аккумуляторов. Одеяла электрообогрева для приемного бака и водяной линии всасывания. Соединительная коробка с возможностью добавления разъема питания для собственных нужд 240 В, 50 А. Если необходима возможность работы на частоте 60 Гц, следует дополнительно заказать зарядное устройство на 60 Гц.

ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ

  • Четырехсторонние пылезащитные шторки с гидравлическими подъемниками передней и задней шторок (рекомендуется для пылеуловителя)
  • Система распыления воды на поверхности
  • Впрыск воды 1271 л (336 галл.) и сухой пылеуловитель 127 м³/мин (4500 футов³/мин)
  • Впрыск воды, большая емкость 2786 л (736 галл.)
    — Вместимость бака под платформой (теплоизоляция для чрезвычайно низких температур) 1271 л (336 галл.)
    — Вместимость бака над платформой 1514 л (400 галл.)
  • Гидравлические подъемники для создания передней и задней пылезащитной завесы (рекомендуется использовать с пылеуловителями)
  • Распыление воды на поверхность земли в области куч шлама

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Command для бурения

    Система Cat® MineStar™ Command для бурения — это экономичное и высокоточное буровое решение, в основе которого лежит автоматизация процесса, что позволяет в результате снизить эксплуатационные расходы, повысить безопасность и улучшить производительность. Система Command для бурения гарантирует точность бурения каждой скважины на необходимую глубину под нужным углом и работоспособность до проведения взрывных работ. Ряд возможностей позволяет руководителям участков настраивать и автоматизировать систему бурения в соответствии со своим бюджетом и потребностями. От предварительного планирования до взрывных работ — система Command влияет на результаты в ходе всего процесса от дробления до перемалывания.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat® MineStar™ Command для бурения — это экономичное и высокоточное буровое решение, в основе которого лежит автоматизация процесса, что позволяет в результате снизить эксплуатационные расходы, повысить безопасность и улучшить производительность. Система Command для бурения гарантирует точность бурения каждой скважины на необходимую глубину под нужным углом и работоспособность до проведения взрывных работ. Ряд возможностей позволяет руководителям участков настраивать и автоматизировать систему бурения в соответствии со своим бюджетом и потребностями. От предварительного планирования до взрывных работ — система Command влияет на результаты в ходе всего процесса от дробления до перемалывания.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Fleet для наземных работ

    Cat® MineStar Fleet — это единый оптимальный источник информации для управления парком техники. Эту интегрированную систему контроля парка техники и управления им можно использовать с любой машиной или системой для измерения, управления и оптимизации каждого аспекта работ, независимо от их масштаба и типа. Система Fleet предоставляет в режиме реального времени данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры. Она отслеживает местоположение машины и перемещение материала, а также предоставляет оповещения о неверных маршрутах, чтобы гарантировать перемещение в нужное место.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar Fleet — это единый оптимальный источник информации для управления парком техники. Эту интегрированную систему контроля парка техники и управления им можно использовать с любой машиной или системой для измерения, управления и оптимизации каждого аспекта работ, независимо от их масштаба и типа. Система Fleet предоставляет в режиме реального времени данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры. Она отслеживает местоположение машины и перемещение материала, а также предоставляет оповещения о неверных маршрутах, чтобы гарантировать перемещение в нужное место.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Health

    Благодаря регулярному мониторингу состояния оборудования горнодобывающие предприятия могут улучшить прогнозирование технического обслуживания и ремонта. При использовании такого подхода данные о состоянии оборудования играют ключевую роль. Полученные данные позволяют горнодобывающим предприятиям обнаружить потенциальные проблемы задолго до их проявления.

    Своевременный доступ к необходимым данным крайне важен при сборе сведений об эксплуатации оборудования и прогностическом анализе работы машин. Система Cat® MineStar™ Health, которая подключается к машинам и собирает важную информацию, предназначена именно для этого. В пакет MineStar Health входят средства подключения, которые собирают, преобразовывают и передают данные об оборудовании, а также приложения для визуализации, анализа и формирования отчетов о состоянии оборудования.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Благодаря регулярному мониторингу состояния оборудования горнодобывающие предприятия могут улучшить прогнозирование технического обслуживания и ремонта. При использовании такого подхода данные о состоянии оборудования играют ключевую роль. Полученные данные позволяют горнодобывающим предприятиям обнаружить потенциальные проблемы задолго до их проявления.

Своевременный доступ к необходимым данным крайне важен при сборе сведений об эксплуатации оборудования и прогностическом анализе работы машин. Система Cat® MineStar™ Health, которая подключается к машинам и собирает важную информацию, предназначена именно для этого. В пакет MineStar Health входят средства подключения, которые собирают, преобразовывают и передают данные об оборудовании, а также приложения для визуализации, анализа и формирования отчетов о состоянии оборудования.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Terrain для бурения

    Эффективная горная добыча начинается с точного бурения. Это означает бурение каждой скважины точно по плану, под правильным углом и на нужную глубину. Cat® MineStar™ Terrain для бурения обеспечивает точное наведение, помогающее операторам точно и продуктивно следовать схеме. Это приносит и другую выгоду, повышая безопасность, снижая затраты и записывая данные о пробуренных слоях породы, чтобы помочь в планировании взрывов и улучшении фрагментации. Этот модуль работает со всеми марками буровых станков и без проблем взаимодействует с MineStar и другими системами управления шахтами.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Эффективная горная добыча начинается с точного бурения. Это означает бурение каждой скважины точно по плану, под правильным углом и на нужную глубину. Cat® MineStar™ Terrain для бурения обеспечивает точное наведение, помогающее операторам точно и продуктивно следовать схеме. Это приносит и другую выгоду, повышая безопасность, снижая затраты и записывая данные о пробуренных слоях породы, чтобы помочь в планировании взрывов и улучшении фрагментации. Этот модуль работает со всеми марками буровых станков и без проблем взаимодействует с MineStar и другими системами управления шахтами.

Ознакомиться с технологиями

Загрузить ресурсы

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели MD6250.

Начать MD6250 просмотр
close

Галерея изображений

Станок вращательного бурения MD6250

Станок вращательного бурения MD6250

Станок вращательного бурения MD6250

Станок вращательного бурения MD6250

CM20190906-3abee-8cbc4

CM20170606-44470-42156

Станок вращательного бурения MD6250

Станок вращательного бурения MD6250
Станок вращательного бурения MD6250
Станок вращательного бурения MD6250
Станок вращательного бурения MD6250
CM20190906-3abee-8cbc4
CM20170606-44470-42156
Станок вращательного бурения MD6250

Обзор модели Cat MD6250 следующего поколения

Обзор модели Cat MD6250 следующего поколения

360 View
360 View

Узнайте результаты сравнения MD6250 с популярной продукцией.