AP555

Гусеничные асфальтоукладчики AP555

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина укладки с вибробрусом SE50 VT
2,55–7,64 м (8 футов 4 дюйма – 25 футов)
2,55–7,64 м (8 футов 4 дюйма – 25 футов)
Эксплуатационная масса c вибробрусом SE50 VT
35258 фунты
15993 кг
Макс. пропускная способность
1100 т (США)/ч
1000 т/ч

Обзор

Повышенная гибкость

Асфальтоукладчик Cat® AP555 Mobil-trac™ подходит для работы как в городе, так и в сельских районах. Он обеспечивает отличное тяговое усилие и мобильность, а также простоту настройки и увеличенную ширину укладки. Благодаря этому он идеально подходит для работы на городских улицах, парковках, сельских дорогах и на многих других средних объектах.

Преимущества

Повышенная производительность

Повышенная мощность и пропускная способность системы подачи повышают производительность.

Простота эксплуатации

Единая подвижная консоль управления, удобный дисплей и беспрепятственный обзор бункера упрощают работу.

Повышенная гибкость

Увеличенная ширина укладки, обслуживаемые компоненты и отличное тяговое усилие, обеспечиваемое ходовой частью Mobil-trac™, предоставляют подрядчикам превосходную гибкость.

Характеристики продукции AP555

Ширина укладки с вибробрусом SE50 VT 2,55–7,64 м (8 футов 4 дюйма – 25 футов) 2,55–7,64 м (8 футов 4 дюйма – 25 футов)
Ширина укладки с вибробрусом SE47 VT 2,4–6,0 м (7 футов 10 дюймов – 19 футов 8 дюймов) 2,4–6,0 м (7 футов 10 дюймов – 19 футов 8 дюймов)
Высота под кузов самосвала 22 дюймы 567 мм
Эксплуатационная длина 19.5 фут 5.9 м
Ширина 10.75 фут 3.3 м
Габаритная высота 12.5 фут 3.8 м
Транспортная длина 18.75 фут 5.7 м
Транспортная ширина 8.3 фут 2.55 м
Транспортная высота 9.6 фут 2.9 м
Модель двигателя (1) Cat® C4.4 (соответствие стандартам Tier 4 Final США, Stage V ЕС) Cat® C4.4 (соответствие стандартам Tier 4 Final США, Stage V ЕС)
Мощность двигателя (1) 148 л. с. 110 кВт
Модель двигателя (2) Cat C4.4 (соответствие стандарту R96 Stage IIIA ЕЭК ООН, эквивалентному стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС) Cat C4.4 (соответствие стандарту R96 Stage IIIA ЕЭК ООН, эквивалентному стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС)
Мощность двигателя (2) 142 л. с. 106 кВт
Макс. пропускная способность 1100 т (США)/ч 1000 т/ч
Максимальная скорость укладки с вибробрусом и трамбующим механизмом 82 фут/мин 25 м/мин
Максимальная скорость хода 7 миля/ч 11 км/ч
Эксплуатационная масса c вибробрусом SE50 VT 35258 фунты 15993 кг
Эксплуатационная масса c вибробрусом SE47 VT 35054 фунты 15914 кг
Транспортировочная масса — только асфальтоукладчик 27754 фунты 12589 кг
Топливный бак 53 галл. (США) 200 л
Бак для жидкости DEF 5 галл. (США) 19 л
Система охлаждения — общий объем 6.3 галл. (США) 24 л
Бак гидравлического масла 32 галл. (США) 121 л
Бак распылительной промывочной системы 8.5 галл. (США) 32 л

AP555 Стандартное оборудование

Рабочее место оператора

  • Единая подвижная консоль управления
  • Устройство управления машиной по краю укладываемого участка

Технология

  • Система Product Link™ Elite 643 (сотовая связь)

Силовая передача

  • Cat C4.4, четырехцилиндровый
  • Вентилятор охлаждения с регулируемой частотой вращения
  • Mobil-trac™, гладкая гусеница

Электрическая система

  • Не требующая обслуживания аккумуляторная батарея с силой тока холодного пуска 1400 А
  • Генератор, 150 А
  • Система зарядки 12 В
  • Система плавких предохранителей автомобильного типа
  • Выключатель с автоматическим сбросом для датчиков материала
  • Cat Electronic Technician (Cat ET)

Подача материала

  • Удлинители шнека, 0,15 м (6 дюймов)
  • Контактные датчики подачи материала
  • Регулируемые ролики-толкатели
  • Система трамбующего бруса

Техническое обслуживание и ремонт

  • Гидравлическое масло, Cat HYDO™ Advanced
  • Сливные краны с удаленным доступом
  • Дистанционная промывка
  • Комплекты для обслуживания
  • Отверстия для планового взятия проб масла
  • Смотровые указатели, охлаждающая жидкость двигателя, гидравлическое масло

Безопасность

  • Рулевое управление, с пружинным возвратом
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Предупреждающий звуковой сигнал (передний и задний)
  • Светодиодные фонари рабочего освещения
  • Комплект зеркал

AP555 Дополнительное оборудование

Рабочее место оператора

  • Навес, с ручным гидравлическим подъемом
  • Навес, гидравлический подъем
  • Педаль замедлителя
  • Двойные пульты управления
  • Сиденье с подогревом
  • Фрикционное рулевое управление
  • Зонт
  • Система вентиляции
  • Боковые щитки
  • Ветровое стекло

Технология

  • Система регулирования уклона Cat® Grade Control
  • Базовая функция управления уклоном
  • Система Product Link™ Elite 683, сотовая или спутниковая связь

Силовая передача

  • Передние балластировочные грузы

Подача материала

  • Удлинители шнека, 0,46 м (1,5 дюйма)
  • Удлинители основной рамы, с приводом
  • Удлинители основной рамы, ручные
  • Ультразвуковые датчики подачи материала
  • Промывочный насос с катушкой

Безопасность

  • Светодиодные дорожные фары
  • Предупредительный маячок, светодиодный

Узнайте результаты сравнения AP555 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Асфальтоукладчик AP555

Асфальтоукладчик AP555

Асфальтоукладчик AP555

Асфальтоукладчик AP555

Асфальтоукладчик AP555

Асфальтоукладчик AP555
Асфальтоукладчик AP555
Асфальтоукладчик AP555
Асфальтоукладчик AP555
Асфальтоукладчик AP555

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

  • Дистанционный поиск и устранение неисправностей Cat

    Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Grade с технологией Grade and Slope для асфальтоукладчиков

    Система Cat® Grade and Slope предназначена для удаления неровностей с поверхности дорожного покрытия. Система состоит из датчиков для контроля высоты и наклона. Эти датчики могут работать по отдельности или вместе для выполнения автоматической корректировки высоты или поперечного наклона и поддержания целевых значений. Поперечины, оснащенные несколькими датчиками, обеспечивают более длинную область усреднения, что помогает удалять неровности для более плавных переходов.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat® Grade and Slope предназначена для удаления неровностей с поверхности дорожного покрытия. Система состоит из датчиков для контроля высоты и наклона. Эти датчики могут работать по отдельности или вместе для выполнения автоматической корректировки высоты или поперечного наклона и поддержания целевых значений. Поперечины, оснащенные несколькими датчиками, обеспечивают более длинную область усреднения, что помогает удалять неровности для более плавных переходов.

Ознакомиться с технологиями