AP455

Гусеничные асфальтоукладчики AP455

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина укладки с вибробрусом SE47 VT
2,4–6 м (7 футов 10 дюймов – 19 футов 8 дюймов)
2,4–6 м (7 футов 10 дюймов – 19 футов 8 дюймов)
Эксплуатационная масса c вибробрусом SE47 VT
32913 фунты
14929 кг
Макс. пропускная способность
853 т (США)/ч
774 т/ч

Обзор

Повышенная гибкость

Асфальтоукладчик AP455 Mobil-trac™ обеспечивает отличное тяговое усилие и мобильность, а также простоту настройки и увеличенную ширину укладки. Благодаря этому он идеально подходит для работы на городских улицах, парковках, сельских дорогах и на многих других небольших и средних объектах.

Преимущества

Компактная конструкция

Малые размеры упрощают маневрирование в ограниченном пространстве, а малый вес и оптимальная ширина облегчают транспортировку.

Простота эксплуатации

Единая выдвижная консоль, удобный дисплей и беспрепятственный обзор бункера упрощают работу.

Повышенная гибкость

Настраиваемая конструкция вибробруса, высокая скорость транспортировки и обслуживаемые компоненты обеспечивают подрядчикам превосходную гибкость.

Характеристики продукции AP455

Ширина укладки с вибробрусом SE47 VT 2,4–6 м (7 футов 10 дюймов – 19 футов 8 дюймов) 2,4–6 м (7 футов 10 дюймов – 19 футов 8 дюймов)
Высота под кузов самосвала 22 дюймы 567 мм
Эксплуатационная длина 19.1 фут 5.8 м
Ширина 10.75 фут 3.3 м
Габаритная высота 12.5 фут 3.8 м
Транспортная длина 18.3 фут 5.6 м
Транспортная ширина 8.3 фут 2.55 м
Транспортная высота 9.6 фут 2.9 м
Модель двигателя (1) Cat® C3.6 (соответствие стандартам Tier 4 Final США, Stage V ЕС) Cat® C3.6 (соответствие стандартам Tier 4 Final США, Stage V ЕС)
Мощность двигателя (1) 120 л. с. 90 кВт
Модель двигателя (2) Cat C3.6 (соответствие стандарту R96 Stage IIIA ЕЭК ООН, эквивалентному стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС) Cat C3.6 (соответствие стандарту R96 Stage IIIA ЕЭК ООН, эквивалентному стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС)
Мощность двигателя (2) 120 л. с. 90 кВт
Макс. пропускная способность 853 т (США)/ч 774 т/ч
Максимальная скорость укладки 200 фут/мин 61 м/мин
Максимальная скорость хода 7 миля/ч 11 км/ч
Эксплуатационная масса c вибробрусом SE47 VT 32913 фунты 14929 кг
Транспортировочная масса — только асфальтоукладчик 25582 фунты 11604 кг
Топливный бак 53 галлонов (США) 200 л
Бак реагента DEF 5 галлонов (США) 19 л
Система охлаждения — общий объем 6.3 галлонов (США) 24 л
Бак гидравлического масла 32 галлонов (США) 121 л
Бак распылительной промывочной системы 8.5 галлонов (США) 32 л

AP455 Стандартное оборудование

Рабочее место оператора

  • Единая подвижная консоль управления
  • Устройство управления машиной по краю укладываемого участка

Технология

  • Система Product Link™ Elite 643 (сотовая связь)

Силовая передача

  • Cat C3.6, четырехцилиндровый
  • Вентилятор охлаждения с регулируемой частотой вращения
  • Mobil-trac™, гладкая лента

Электрическая система

  • Не требующая обслуживания аккумуляторная батарея с силой тока холодного пуска 1400 А
  • Генератор, 150 А
  • Система зарядки 12 В
  • Система плавких предохранителей автомобильного типа
  • Выключатель с автоматическим сбросом для датчиков материала
  • Розетка для дистанционного запуска

Подача материала

  • Удлинители шнека, 0,15 м (6 дюймов)
  • Контактные датчики подачи материала
  • Регулируемые ролики-толкатели
  • Система трамбующего бруса

Техническое обслуживание и ремонт

  • Гидравлическое масло, Cat HYDO™ Advanced
  • Сливные краны с удаленным доступом
  • Дистанционная промывка
  • Комплекты для обслуживания
  • Отверстия для планового взятия проб масла
  • Смотровые указатели, охлаждающая жидкость двигателя, гидравлическое масло

Безопасность

  • Рулевое управление с пружинным возвратом
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Предупреждающий звуковой сигнал (передний и задний)
  • Светодиодные фонари рабочего освещения
  • Комплект зеркал

AP455 Дополнительное оборудование

Рабочее место оператора

  • Навес с ручным гидравлическим подъемом
  • Навес, гидравлический подъем
  • Педаль замедлителя
  • Сиденье с подогревом
  • Фрикционное рулевое управление
  • Зонт
  • Система вентиляции
  • Боковые щитки
  • Ветровое стекло

Технология

  • Система регулирования уклона Cat® Grade Control
  • Базовая функция управления уклоном
  • Система Product Link™ Elite 683, сотовая или спутниковая связь

Силовая передача

  • Передние балластировочные грузы

Подача материала

  • Удлинители шнека, 0,46 м (1,5 дюйма)
  • Удлинители основной рамы, с приводом
  • Удлинители основной рамы, ручные
  • Ультразвуковые датчики подачи материала
  • Промывочный насос с катушкой

Безопасность

  • Светодиодные дорожные фары
  • Предупредительный маячок, светодиодный

Узнайте результаты сравнения AP455 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Асфальтоукладчик AP455

Асфальтоукладчик AP455

Асфальтоукладчик AP455

Асфальтоукладчик AP455

Асфальтоукладчик AP455

Асфальтоукладчик AP455
Асфальтоукладчик AP455
Асфальтоукладчик AP455
Асфальтоукладчик AP455
Асфальтоукладчик AP455

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

  • Дистанционный поиск и устранение неисправностей Cat

    Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Grade с технологией Grade and Slope для асфальтоукладчиков

    Система Cat® Grade and Slope предназначена для удаления неровностей с поверхности дорожного покрытия. Система состоит из датчиков для контроля высоты и наклона. Эти датчики могут работать по отдельности или вместе для выполнения автоматической корректировки высоты или поперечного наклона и поддержания целевых значений. Поперечины, оснащенные несколькими датчиками, обеспечивают более длинную область усреднения, что помогает удалять неровности для более плавных переходов.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat® Grade and Slope предназначена для удаления неровностей с поверхности дорожного покрытия. Система состоит из датчиков для контроля высоты и наклона. Эти датчики могут работать по отдельности или вместе для выполнения автоматической корректировки высоты или поперечного наклона и поддержания целевых значений. Поперечины, оснащенные несколькими датчиками, обеспечивают более длинную область усреднения, что помогает удалять неровности для более плавных переходов.

Ознакомиться с технологиями