Студийный снимок

Универсальные грейферы G206

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Площадь грейфера
2.2 фут²
0.2 м²
Масса
401.2 фунты
182 кг
Класс машины
Мини-экскаваторы 5–6 т
Мини-экскаваторы 5–6 т

Обзор

Лучше всего подходит для работы с материалами с поверхностью неправильной формы.

Характеристики продукции G206

Площадь грейфера 2.2 фут² 0.2 м²
Масса 401.2 фунты 182 кг
Класс машины Мини-экскаваторы 5–6 т Мини-экскаваторы 5–6 т
Максимальное раскрытие челюстей 50.8 дюймы 1290 мм
Общая ширина (с открытыми челюстями) 56.9 дюймы 1445 мм
Общая ширина (с закрытыми челюстями) 30.9 дюймы 784 мм
Общая высота (с открытыми челюстями) 29.1 дюймы 740 мм
Общая высота (с закрытыми челюстями) 20.2 дюймы 513 мм
Общая глубина 18.3 дюймы 465 мм
Минимальный диаметр захвата 3.1 дюймы 78 мм
Толщина износных пластин 0.5 дюймы 12 мм
Глубина рукояти (внешн.) 15.9 дюймы 405 мм
Глубина рукояти (внутр.) 13.8 дюймы 351 мм
Тип сопряжения Узел крепления навесного оборудования Узел крепления навесного оборудования
Требуемая гидросистема Поворотно-наклонный механизм (вспом.) Поворотно-наклонный механизм (вспом.)
Материал кромки AR500/HB500 AR500/HB500
Максимальное усилие закрытия 3259.7 фунт-сила-фут 14.5 кН
Максимальная номинальная нагрузка 6613.9 фунты 3000 кг

Узнайте результаты сравнения G206 с популярной продукцией.