Студийный снимок

Грейферные захваты для различных областей применения Жесткая тяга G108

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Класс машины
Мини-экскаваторы 7–9т
Мини-экскаваторы 7–9т
Раскрытие челюстей
69.5 дюймы
1765 мм
Масса
815.7 фунты
370 кг

Обзор

Грейферные захваты для различных областей применения — проверенное устройство, предназначенное для удовлетворения нужд погрузки/разгрузки большого объема материала.

Характеристики продукции Жесткая тяга G108

Класс машины Мини-экскаваторы 7–9т Мини-экскаваторы 7–9т
Раскрытие челюстей 69.5 дюймы 1765 мм
Масса 815.7 фунты 370 кг
Габаритная ширина 28.9 дюймы 735 мм
Ширина верхней челюсти 17.1 дюймы 435 мм
Толщина износных пластин 0.3 дюймы 8 мм
Число положений регулировки 3 3
Длина между положениями регулировки 7.6 дюймы 192 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Толщина внутренней изоляции 0.3 дюймы 8 мм
Толщина наружной изоляции 0.3 дюймы 8 мм
Количество зубьев верхней челюсти 2 2
Количество зубьев нижней челюсти 3 3