Кожух

Кожухи генераторных установок Кожух C9 ACERT, защищающий от атмосферных воздействий и с пониженным уровнем шума, 180–300, 60 Гц, поставляется из США

Найти дилера

Ключевые характеристики

Масса
Вес комплектов: 219–1062 кг
Вес комплектов: 219–1062 кг
Ширина
Ширина комплектов: 1920–2056 мм
Ширина комплектов: 1920–2056 мм
Высота
Высота комплектов: 2142–2831 мм
Высота комплектов: 2142–2831 мм

Обзор

Шумоизолирующие кожухи C9 с защитой от атмосферных воздействий

Характеристики продукции Кожух C9 ACERT, защищающий от атмосферных воздействий и с пониженным уровнем шума, 180–300, 60 Гц, поставляется из США

Масса Вес комплектов: 219–1062 кг Вес комплектов: 219–1062 кг
Ширина Ширина комплектов: 1920–2056 мм Ширина комплектов: 1920–2056 мм
Высота Высота комплектов: 2142–2831 мм Высота комплектов: 2142–2831 мм
Длина Длина комплектов: 4035–5739 мм Длина комплектов: 4035–5739 мм

Узнайте результаты сравнения Кожух C9 ACERT, защищающий от атмосферных воздействий и с пониженным уровнем шума, 180–300, 60 Гц, поставляется из США с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Кожух

Кожух