Студийный снимок

Ковши для нормального режима работы 305 мм (12 дюймов), с креплением на пальцах

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
12 дюймы
305 мм
Грузоподъемность
2.8 фут³
79 л
Масса
213.8 фунты
97 кг

Обзор

Предназначены для легких стандартных работ по выемке мягкого грунта или глины.

Характеристики продукции 305 мм (12 дюймов), с креплением на пальцах

Ширина 12 дюймы 305 мм
Грузоподъемность 2.8 фут³ 79 л
Масса 213.8 фунты 97 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 35.8 дюймы 909 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 305 мм (12 дюймов), с креплением на пальцах с популярной продукцией.