Студийный снимок

Ковши с боковой разгрузкой 0,96 м3 (1,25 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Вместимость
1.25 ярды³
0.96 м³
Масса
2223.8 фунты
1008.7 кг
Угол разгрузки
60 градусов
60 градусов

Обзор

Используются для погрузки, перемещения, горизонтирования, засыпки и разгрузки разнообразных материалов в ходе различных работ.

Характеристики продукции 0,96 м3 (1,25 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT

Вместимость 1.25 ярды³ 0.96 м³
Масса 2223.8 фунты 1008.7 кг
Угол разгрузки 60 градусов 60 градусов
Габаритная ширина 109.1 дюймы 2770 мм
Габаритная длина 45.4 дюймы 1154 мм
Габаритная высота 39.2 дюймы 995 мм
Боковая разгрузка Левый Левый
Тип быстроразъемного соединения Включение/выключение поворота Включение/выключение поворота
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT
Требуемая гидросистема Передний вспомогательный Передний вспомогательный