Студийный снимок

Ковши общего назначения Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3) с креплением на пальцах

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
95.8 дюймы
2434 мм
Высота
39.3 дюймы
997 мм
Масса
1011.9 фунты
459 кг

Обзор

Погрузка, перемещение, разгрузка и общие работы по расчистке.

Характеристики продукции Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3) с креплением на пальцах

Ширина 95.8 дюймы 2434 мм
Высота 39.3 дюймы 997 мм
Масса 1011.9 фунты 459 кг
Длина 37.1 дюймы 942 мм
Грузоподъемность 1.7 ярды³ 1.3 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3) с креплением на пальцах с популярной продукцией.