Студийный снимок

Дополнительное оборудование для уборки снега 2,44 м (8 футов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Тип
Брус профилирования
Брус профилирования
Габаритная ширина
98.5 дюймы
2501 мм
Рабочая ширина
96 дюймы
2438 мм

Обзор

Уникальная конструкция обеспечивает эффективную уборку снега за минимальное количество проходов, а также уменьшает риск образования скоплений соли.

Характеристики продукции 2,44 м (8 футов)

Тип Брус профилирования Брус профилирования
Габаритная ширина 98.5 дюймы 2501 мм
Рабочая ширина 96 дюймы 2438 мм
Масса 390.2 фунты 177 кг
Длина 33.2 дюймы 844 мм
Габаритная высота 16 дюймы 406 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Тип подвижных кромок Стальные подвижные кромки Стальные подвижные кромки
Высота подвижной кромки 6 дюймы 153 мм
Количество подвижных кромок 2 2

Узнайте результаты сравнения 2,44 м (8 футов) с популярной продукцией.