Студийный снимок

Дополнительное оборудование для уборки снега 3,05 м (10 футов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Тип
Брус профилирования
Брус профилирования
Габаритная ширина
122.4 дюймы
3109 мм
Рабочая ширина
120 дюймы
3048 мм

Обзор

Уникальная конструкция обеспечивает эффективную уборку снега за минимальное количество проходов, а также уменьшает риск образования скоплений соли.

Характеристики продукции 3,05 м (10 футов)

Тип Брус профилирования Брус профилирования
Габаритная ширина 122.4 дюймы 3109 мм
Рабочая ширина 120 дюймы 3048 мм
Масса 425.1 фунты 192.8 кг
Длина 33.2 дюймы 844 мм
Габаритная высота 16 дюймы 406 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Тип подвижных кромок Резиновые подвижные кромки Резиновые подвижные кромки
Высота подвижной кромки 6 дюймы 153 мм
Количество подвижных кромок 2 2

Узнайте результаты сравнения 3,05 м (10 футов) с популярной продукцией.