Porta-pontas
Número de Porta-portas do Ríper Padrão | 3 3 |
Porta-pontas | 5 5 |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Heavy Duty Ripper for Cat® 120 Motor Graders
Consulte o Preço Clique para Ver o PreçoEspecificações-chave
Ríper da Motoniveladora Cat® para Motoniveladoras Cat® 120 para aplicações de serviços pesados.
Reduza o número de passadas e conclua o trabalho com mais rapidez com o espaçamento mais apertado no porta-pontas.
O Ríper HD é mais pesado e mais longo do que o ríper Cat®, proporcionando mais força de penetração e força de desagregação. Os bolsos adicionais para escarificadores oferecem mais capacidade para as necessidades do seu projeto.
O Ríper HD vem instalado de fábrica e foi construído com a durabilidade Cat® que você espera. Esse projeto atualizado facilita a remoção e a reposição das pontas do porta-pontas.
Número de Porta-portas do Ríper Padrão | 3 3 |
Porta-pontas | 5 5 |
Profundidade de Ripagem, Máxima | 17.1 pol 434 mm |
Aumento do Comprimento da Máquina, Feixe Erguido | 40.3 pol 1023 mm |
Largura Operacional | 90.9 pol 2310 mm |
Capacidade da Máquina da Motoniveladora | 120 LVR 120 LVR |
Força de Penetração | 13031.5 lb 5911 kg |
Força de Desagregação | 5875.3 lb 2665 kg |
Espaçamento do Porta-pontas do Ríper | 21 pol 533 mm |
Peso | 1929 lb 875 kg |