Ríper para Motoniveladora

Ríperes de Porta-pontas Múltiplo Ríper Padrão

Standard Ripper for Cat® 120 Motor Graders

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Número de Porta-portas do Ríper Padrão
3
3
Profundidade de Ripagem, Máxima
13 pol
330 mm
Capacidade da Máquina da Motoniveladora
120 LVR
120 LVR

Visão Geral

Ríper para Motoniveladoras 120

Ríper para Motoniveladoras Cat®

Vantagens

Acessórios para nivelamento

Movimente o material com porta-ponta de ríper projetados para motoniveladoras.

Aprofunde-se no seu local de trabalho

O ríper padrão alcança uma profundidade de 330 mm, com a força de penetração e desagregação necessária para completar o seu trabalho.

Pontas e Porta-pontas de Ríper Resistentes

O ríper padrão vem instalado de fábrica e foi construído com a durabilidade Cat® que você espera.

Especificações de Produto para Ríper Padrão

Número de Porta-portas do Ríper Padrão 3 3
Porta-pontas 5 5
Profundidade de Ripagem, Máxima 13 pol 330 mm
Largura Operacional 90.2 pol 2292 mm
Aumento do Comprimento da Máquina, Feixe Erguido 35.4 pol 900 mm
Capacidade da Máquina da Motoniveladora 120 LVR 120 LVR
Força de Desagregação 5873.1 lb 2664 kg
Força de Penetração 11763.9 lb 5336 kg
Espaçamento do Porta-pontas do Ríper 21 pol 533 mm

Veja como Ríper Padrão se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Ríper Padrão 120

Ríper

Ríper para Motoniveladora 120

Ríper para Motoniveladora 120

Ríper Padrão 120
Ríper
Ríper para Motoniveladora 120
Ríper para Motoniveladora 120