Foto em Estúdio

Pontas de Broca 1.219 mm (48 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Tipo
Broca Industrial
Broca Industrial
Comprimento Total
48 pol
1220 mm
Peso
343.9 lb
156 kg

Visão Geral

Projetada para uma escavação fácil e eficiente de furos para postes, sapatas, arbustos e plantações de árvores.

Especificações de Produto para 1.219 mm (48 pol)

Tipo Broca Industrial Broca Industrial
Comprimento Total 48 pol 1220 mm
Peso 343.9 lb 156 kg
Diâmetro de Corte 48 pol 1219 mm
Extensão da Broca 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pol) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pol)
Dentes 18 18

Veja como 1.219 mm (48 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita