Tipo | Ponta padrão Ponta padrão |
Comprimento Total | 50.3 pol 1278 mm |
Peso | 101.4 lb 46 kg |
Diâmetro de Corte | 12 pol 305 mm |
Extensão da Broca | 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pol) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pol) |
Dentes | 4 4 |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Projetada para uma escavação fácil e eficiente de furos para postes, sapatas, arbustos e plantações de árvores.
Tipo | Ponta padrão Ponta padrão |
Comprimento Total | 50.3 pol 1278 mm |
Peso | 101.4 lb 46 kg |
Diâmetro de Corte | 12 pol 305 mm |
Extensão da Broca | 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pol) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pol) |
Dentes | 4 4 |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita