Oferecendo Resultados Em Todas as Condições de Trabalho

As Minicarregadeiras da Cat oferecem desempenho, mesmo nas condições de trabalho mais adversas.
As Minicarregadeiras da Cat oferecem desempenho, mesmo nas condições de trabalho mais adversas.

Minicarregadeiras

Minicarregadeiras Cat® oferecem confiabilidade, durabilidade e eficiência, mesmo em condições difíceis de trabalho. Desde a cabine do operador projetada para conforto e produtividade o dia todo até a transmissão e o acelerador, que aumentam desempenho, com mais controle e produtividade ajudando a terminar seu trabalho mais rapidamente.

Modelos

 

226B3

de
Potência Bruta
45,5 kW (61 HP)
Capacidade Operacional Nominal
680 kg (1.500 lb)
Peso Operacional
2.641 kg (5.822 lb)

COTAÇÃO

232D3

de
Potência Bruta - SAE J1995
44,9 kW (60,2 HP)
Capacidade Operacional Nominal
865 kg (1.900 lb)
Peso Operacional
2.955 kg (6.514 lb)

COTAÇÃO

236D3

de
Potência Bruta - SAE J1995
55,4 kW
Capacidade Operacional Nominal
820 kg
Peso Operacional
2.979 kg

COTAÇÃO

242D3

de
Potência Bruta - SAE J1995
55,4 kW
Capacidade Operacional Nominal
1.000 kg
Peso Operacional
3.238 kg

COTAÇÃO

246D3

de
Potência Bruta - SAE J1995
55,4 kW
Capacidade Operacional Nominal
1.000 kg
Peso Operacional
3.392 kg

COTAÇÃO

262D3

de
Potência Bruta - SAE J1995
55.4 kW (74,3 HP)
Capacidade Operacional Nominal
1.225 kg (2.700 LB)
Peso Operacional
3.763 kg (8.296 LB)

COTAÇÃO

Novas Minicarragadeiras D3. Versatilidade nunca antes vista.

Descubra a Nova minicarregadeira série D3, ferramentas inteligentes garante mais versatilidade, produtividade e conforto.

 

MAIOR CONFORTO

A nova série D3 de minicarregadeiras com 15% mais espaço entre os controles e uma porta 40% mais larga, foi projetada para garantir maior conforto do operador

MINICARREGADEIRAS D3
MINICARREGADEIRAS D3

MAIOR SEGURANÇA

Maior estabilidade evitando oscilações indesejadas ao carregar e manusear materiais. Equipada com cintos de segurança mais visíveis para ajudar a monitorar a segurança.

MINICARREGADEIRAS D3
MINICARREGADEIRAS D3

TECNOLOGIA SUPERIOR

Integramos novas ferramentas inteligentes onde a máquina identifica os acessórios que estão sendo utilizados, adaptando automaticamente os controles da máquina.

MINICARREGADEIRAS D3
MINICARREGADEIRAS D3

MAIOR DESEMPENHO

Seu sistema hidráulico de alto fluxo combinado com a técnologia embarcada e ferramentas inteligentes, oferece o máximo desempenho em qualquer terreno.

MINICARREGADEIRAS D3
MINICARREGADEIRAS D3

Downloads

Especificações
modelo 226B3

Conheça características/benefícios da Minicarregadeira 226B3.

Download Agora
Especificações modelo 226B3
Especificações modelo 226B3

Especificações
modelo 232D3

Conheça características/benefícios da Minicarregadeira 232D3.

Download Agora
Especificações modelo 232D3
Especificações modelo 232D3

Guia de Referência de Peças para Minicarregadeiras

Mantenha sua máquina da Cat operando de forma ideal com peças certas.

Download Agora
Guia de Referência de Peças para Minicarregadeiras
Guia de Referência de Peças para Minicarregadeiras

Opções de Ferramentas
de Trabalho

As Ferramentas de Trabalho da Cat ajudam sua máquina a produzir mais. Encontre as ferramentas que o ajudarão a terminar seu trabalho.

Download Agora
Opções de Ferramentas de Trabalho
Opções de Ferramentas de Trabalho

Artigos

 

 

Assine Nosso Boletim Eletrônico

AO assinar o nosso boletim eletrônico, você receberá ofertas, informações sobre máquinas, dicas de operação e muito mais.

Assine