Minicarregadeiras  Cat
Minicarregadeiras  Cat

Três Minicarregadeiras da Série D3 Agora São Fabricadas no Brasil

de

Cat® 242D3, 246D3 e 262D3

O conforto, o desempenho e a inteligência que ajudam você a lucrar mais.

 

Características que fazem da Série D3 a melhor.

Com trem de força de alto desempenho, gerenciamento eletrônico de torque, percurso de duas velocidades padrão e acelerador eletrônico manual e por pedal com recurso de desaceleração, as minicarregadeiras da Séria D3 facilitam o seu trabalho de diversas maneiras.

Uma delas é o sistema Cat® de Nivelamento Inteligente, que oferece tecnologia, integração e recursos líderes do setor, como autonivelamento de duplo sentido, posicionador e retorno do acessório para escavação.

A capacidade das máquinas é otimizada pelo monitor avançado de layout personalizável, que permite ajustes na tela para respostas do implemento e hidrostática, controle de deslizamento, sistema de segurança e câmera retrovisora. Os controles por joystick são montados no assento e ajustáveis.

 

de

Para melhorar a operação em terrenos acidentados, permitindo uma melhor retenção de carga, as máquinas possuem, como padrão de fábrica, um sistema de absorção de impacto sensível à velocidade.

Já a opção de cabine vedada e pressurizada é líder do setor e oferece um ambiente operacional mais limpo e silencioso, com excelente visibilidade dos acessórios.

Conheça melhor cada uma delas e saiba qual é a mais adequada para as suas aplicações.

 

Cat 242D3 e Cat 262D3

Ambas têm projeto de levantamento vertical, o que permite maior alcance e altura, tornando os carregamentos de caminhões mais fáceis e rápidos. Já a estabilidade e o desempenho de levantamento trazem exclentes resultados na movimentação de materiais.

 

Cat  242D3

Potência Bruta - SAE J1995: 55,4 kW
Capacidade operacional nominal: 1000 kg
Peso Operacional: 3.238 kg

Saiba Mais
242D3
242D3

Cat  262D3

Potência Bruta - SAE J1995: 55,4 kW
Capacidade operacional nominal: 1225 kg
Peso Operacional: 3.763 kg

Saiba Mais
262D3
262D3

Cat  246D3

Com projeto de levantamento radial e potência na barra de tração excepcional, a 246D3 oferece impressionante alcance de levantamento médio e excelente desempenho em escavações.

Potência Bruta - SAE J1995: 55,4 kW
Capacidade operacional nominal: 1000 kg
Peso Operacional: 3.392 kg

Saiba Mais
246D3
246D3

Saiba mais sobre as soluções Cat

Conheça as diferentes soluções que a Cat oferece para a indústria da construção civil e que tornam o seu negócio mais produtivo.

Saiba Mais
Skid Steer Loaders
Skid Steer Loaders

Mais Artigos