Masy
Maksymalna masa eksploatacyjna | 75722 lb 34347 kg |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu Cat® RM800 gwarantuje znakomite wyniki głębokiego rozdrabniania i stabilizowania podłoża. Zyskaj wszechstronność na miarę swoich potrzeb, aby móc wykonywać różne prace i poruszać się sprawnie po dowolnym terenie. Potężny silnik Cat i intuicyjna obsługa maszyny pozwalają na dostarczanie mieszanki o najlepszej jakości. Łatwe utrzymywanie precyzji dzięki wygodnym funkcjom wspomagającym w zaciszu kabiny operatora o znakomitej widoczności. Moc w połączeniu z zaawansowanymi układami sterowania maszyny zapewnia wydajność umożliwiającą wydajną pracę przez cały dzień.
Optymalny rozkład masy z takimi funkcjami jak napęd na wszystkie koła i potężny silnik Cat® pozwala osiągnąć maksimum wydajności skrawania i mieszania.
Ergonomiczne stanowisko operatora zapewnia znakomitą widoczność jest wyposażone w różne udogodnienia upraszczające obsługę.
Zaprojektowane z myślą o wykonywaniu różnorodnych w różnych warunkach terenowych z różnymi konfiguracjami wirnika i znakomitą zwrotnością.
Maksymalna masa eksploatacyjna | 75722 lb 34347 kg |
Szerokość skrawania/mieszania | 96 in 2438 mm |
Maksymalna głębokość skrawania/mieszania | 20 in 508 mm |
Szybkość robocza | 184 ft/min 56 m/min |
Maksymalna prędkość jazdy | 7.5 mph 12.1 km/h |
Dostępne wirniki | System K System K |
Moc maksymalna | 762 hp 568 kW |
Model silnika | Cat C18 z dwiema turbosprężarkami Cat C18 z dwiema turbosprężarkami |
Długość | 28.61 ft 8.72 m |
Szerokość | 9.8 ft 3 m |
Maksymalna wysokość | 11.5 ft 3.5 mm |
Rozstaw osi | 23.13 ft 7.05 m |
Prześwit | 19.9 in 506 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 325 gal (US) 1230 l |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM800
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.