RM600

Maszyny do regeneracji nawierzchni RM600 — Tier 4F/ Stage V (UE)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna masa eksploatacyjna
79397 lb
36014 kg
Szerokość skrawania/mieszania
96 in
2438 mm
Moc maksymalna
636 KM
474 kW

Podsumowanie

Wydajność, intuicyjna obsługa, moc

Maszyna do regeneracji nawierzchni i stabilizator gruntu Cat® RM600 gwarantuje znakomite wyniki głębokiego rozdrabniania i stabilizowania podłoża. Zyskaj wszechstronność na miarę swoich potrzeb, aby móc wykonywać różne prace i poruszać się sprawnie po dowolnym terenie. Potężny silnik Cat i intuicyjna obsługa maszyny pozwalają na dostarczanie mieszanki o najlepszej jakości. Łatwe utrzymywanie precyzji dzięki wygodnym funkcjom wspomagającym w zaciszu kabiny operatora o znakomitej widoczności. Moc w połączeniu z zaawansowanymi układami sterowania maszyny zapewnia wydajność umożliwiającą wydajną pracę przez cały dzień.

Korzyści

Osiągi, wydajność i produktywność

Optymalny rozkład masy z takimi funkcjami jak napęd na wszystkie koła i potężny silnik Cat® pozwala osiągnąć maksimum wydajności skrawania i mieszania.

Wyposażone w wiele funkcji stanowisko pracy operatora

Ergonomiczne stanowisko operatora zapewnia znakomitą widoczność jest wyposażone w różne udogodnienia upraszczające obsługę.

Wysoka wszechstronność

Zaprojektowane z myślą o wykonywaniu różnorodnych w różnych warunkach terenowych z różnymi konfiguracjami wirnika i znakomitą zwrotnością.

Dane techniczne produktu RM600 — Tier 4F/ Stage V (UE)

Maksymalna masa eksploatacyjna 79397 lb 36014 kg
Szerokość skrawania/mieszania 96 in 2438 mm
Maksymalna głębokość skrawania/mieszania 20 in 508 mm
Szybkość robocza 184 ft/min 56 m/min
Maksymalna prędkość jazdy 7.5 mile/h 12.1 km/h
Dostępne wirniki System K System K
Moc maksymalna 636 KM 474 kW
Model silnika Cat C18 Cat C18
Długość 28.61 stopy 8.72 m
Szerokość 9.8 stopy 3 m
Maksymalna wysokość 11.5 stopy 3.5 mm
Rozstaw osi 23.13 stopy 7.05 m
Prześwit 19.9 in 506 mm
Pojemność zbiornika paliwa 325 gal (US) 1230 l

RM600 — Tier 4F/ Stage V (UE) Wyposażenie standardowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Regulowane podłokietniki
  • Podgrzewany fotel z amortyzacją pneumatyczną
  • Stanowisko operatora z możliwością obrotu o 180°
  • Przygotowana do montażu radia, z zamontowanymi głośnikami
  • Przesuwana kabina o pełnej szerokości z ogrzewaniem i klimatyzacją
  • Przycisk Start
  • Dobrze widoczny zwijany pas bezpieczeństwa
  • Wyświetlane na ekranie linie naprowadzające
  • Wyświetlacze z kolorowym ekranem dotykowym (2)
  • Gniazda zasilania 12 V i USB

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Układ oczyszczania powietrza z podwójnym wkładem
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, niezamarzająca w temperaturze do -37°C (-34°F)
  • Elektryczny wentylator chłodzący sterowany temperaturowo z możliwością zmiany kierunku obrotów
  • Układ sterujący pracą silnika na biegu jałowym
  • Automatyczne sterowanie obciążeniem
  • Cztery tryby kierowania
  • Napęd na wszystkie koła (AWD)
  • 2-biegowa przekładnia planetarna
  • Elektroniczny mechanizm różnicowy

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternator 150A
  • Układ ładowania 24 V
  • Układ bezpieczników typu motoryzacyjnego
  • Gniazdo zdalnego rozruchu/ładowania
  • Akumulatory bezobsługowe 1000 CCA (4)

UKŁAD NAPĘDOWY WIRNIKA

  • Elektronicznie sterowana ochrona układu napędowego
  • Automatyczne sterowanie zagłębieniem
  • Sterowanie hydrauliczne sprzęgło suche
  • Sześć prędkości wirnika
  • Komora mieszania o zmiennej objętości
  • Wirnik systemu K

SERWIS I KONSERWACJA

  • System Cat Product Link™
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Spusty dostępne na zewnątrz
  • Porty do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Wzierniki do kontroli poziomu płynu
  • Gniazda oświetlenia serwisowego
  • Sprężarka powietrza
  • Zamykany schowek
  • Pojemnik na frezy

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Alarm cofania
  • Wyłączniki awaryjne (4 szt.) dostępne z poziomu podłoża
  • Klakson (z przodu i tyłu)
  • Konstrukcja ROPS
  • Poręcze i uchwyty platformy
  • Składane lusterka wsteczne
  • Podświetlana drabina
  • Profile ID operatora
  • Światła robocze LED
  • Kamery do obserwacji z przodu i tyłu
  • Kamery drzwi komory wirnika przedniego i tylnego

RM600 — Tier 4F/ Stage V (UE) Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Olej hydrauliczny ulegający biodegradacji

UKŁADY NATRYSKU

  • Natrysk wody
  • Układ natrysku emulsji
  • Popychacz

UKŁAD NAPĘDOWY WIRNIKA

  • Zabezpieczenie uchwytu narzędzia — płaski kołek typu Paddle
  • Zabezpieczenie uchwytu narzędzia — klin
  • Uchwyt narzędzia — frezy z zębami 20 mm
  • Uchwyt narzędzia — frezy z zębami 22 mm

SERWIS I KONSERWACJA

  • Układ szybkiego tankowania paliwa
  • Hydrauliczny system obracania wirnika z kasetą sterującą
  • Myjka wysokociśnieniowa
  • Latarka z magnesem
  • Pneumatyczne narzędzie do wyciągania frezów

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Kluczyk z Bluetooth
  • Światła LED do jazdy po drodze
  • Składane światło ostrzegawcze LED
  • Składane kamery boczne (2 szt.)

Zobacz, jak RM600 — Tier 4F/ Stage V (UE) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600

Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600
Maszyna do regeneracji nawierzchni / stabilizator gruntu RM600

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie