844

Spycharki kołowe 844

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C27
Cat® C27
Masa eksploatacyjna
165089 lb
74883 kg
Moc znamionowa – SAE J1349:2011 (wersja do standardowych temperatur otoczenia)
732 hp
546 kW

Podsumowanie

Mobilne. Zwinne. Uniwersalne.

Wykorzystaj pełnię możliwości w zastosowaniach górniczych — wybierz spycharkę kołową Cat® 844 do ekstremalnej wydajności. Zredukuj przestoje, obniż koszty i wydłuż cykl życia sprzętu — dzięki ulepszonej konserwacji i uproszczonemu serwisowi. Zwiększ wydajność — wybierz maszynę zaprojektowaną do działania w najbardziej wymagającym terenie.

Korzyści

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ

Blokada przekładni hydrokinetycznej z wentylatorem włączanym w razie potrzeby i zaawansowanym zarządzaniem pracą jałową silnika zapewnia płynniejsze przełożenia

ROZSZERZONA KONSERWACJA

Wygodnie rozmieszczone punkty serwisowe skracają czas konserwacji

DODATKOWE BEZPIECZEŃSTWO

Zgrupowane, oznakowane i dostępne z poziomu podłoża elementy sterujące silnika i maszyny zapewniają bezpieczną i łatwą konserwację codzienną.

Dane techniczne produktu 844

Model silnika Cat® C27 Cat® C27
Moc znamionowa – SAE J1349:2011 (wersja do standardowych temperatur otoczenia) 732 hp 546 kW
Znamionowa prędkość obrotowa 1800 r/min 1800 r/min
Normy emisji Opcja 1 — EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) Opcja 1 — EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)
Moc silnika – ISO 14396:2002 786 hp 586 kW
Moc maksymalna — SAE J1995:2014 801 hp 597 kW
Moc znamionowa – SAE J1349:2011 (wersja do wysokich temperatur otoczenia) 681 hp 508 kW
Normy emisji Opcja 2 — zgodna z chińską normą emisji Stage III do zastosowań pozadrogowych odpowiadającą normie emisji spalin EPA Tier 2 (USA). Opcja 2 — zgodna z chińską normą emisji Stage III do zastosowań pozadrogowych odpowiadającą normie emisji spalin EPA Tier 2 (USA).
Moc silnika — ISO 14396: 2002 752 hp 561 kW
Moc maksymalna — SAE J1995:2014 766 hp 571 kW
Moc znamionowa – SAE J1349:2011 (wersja do standardowych temperatur otoczenia) 699 hp 521 kW
Moc znamionowa – SAE J1349:2011 (wersja do wysokich temperatur otoczenia) 648 hp 483 kW
Średnica cylindra 5.4 in 137.2 mm
Skok tłoka 6 in 152.4 mm
Pojemność skokowa 1649.5 in³ 27.03 l
Maksymalny moment obrotowy — prędkość obrotowa silnika 2624 lb/ft 3557 N·m
Przyrost momentu obrotowego 18 % 18 %
Uwaga Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.
Masa eksploatacyjna 165089 lb 74883 kg
Zakres pojemności lemiesza 20.8 yd³ 15.9 m³
Typ przekładni Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 1. bieg do jazdy w przód 4.5 mph 7.3 km/h
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 2. bieg do jazdy w przód 8.3 mph 13.3 km/h
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 3. bieg do jazdy w przód 14.2 mph 22.9 km/h
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 1. bieg wsteczny 4.9 mph 7.9 km/h
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 2. bieg wsteczny 9.1 mph 14.7 km/h
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 3. bieg wsteczny 15.5 mph 24.9 km/h
Napęd bezpośredni — 1. bieg do jazdy w przód Blokada wyłączona Blokada wyłączona
Napęd bezpośredni — 2. bieg do jazdy w przód 8.5 mph 13.7 km/h
Napęd bezpośredni — 3. bieg do jazdy w przód 15.2 mph 24.5 km/h
Napęd bezpośredni — 1. bieg wsteczny 5.4 mph 8.7 km/h
Napęd bezpośredni — 2. bieg wsteczny 9.6 mph 15.4 km/h
Napęd bezpośredni — 3. bieg wsteczny 16.4 mph 26.4 km/h
Uwaga Prędkości jazdy z oponami 45/65-45 L-5 46. Prędkości jazdy z oponami 45/65-45 L-5 46.
Wydatek przy 2000 obr./min i ciśnieniu 6900 kPa (1000 psi) 82 gal/min 311 l/min
Siłowniki, dwustronnego działania — wysokość podnoszenia, średnica i skok 133 mm × 1535 mm (5,25 cala × 60,4 cala) 133 mm × 1535 mm (5,25 cala × 60,4 cala)
Siłownik dwustronnego działania — przechył i zrzut, średnica cylindra i skok tłoczyska 210 mm × 188 mm (8,25 cala × 7,4 cala) 210 mm × 188 mm (8,25 cala × 7,4 cala)
Nastawa zaworu nadmiarowego – spycharka (duża pompa) 2700 psi 18650 kPa
Nastawa zaworu nadmiarowego – siłowniki przechyłu (mała pompa) 2920 psi 20150 kPa
Układ kierowniczy — obwód Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia
Układ kierowniczy — pompa Tłokowy, o zmiennej wydajności Tłokowy, o zmiennej wydajności
Minimalny promień skrętu – mierzony na zewnątrz lemiesza 34 ft 10369 mm
Pełny kąt skrętu 35 ° 35 °
Maks. natężenie przepływu 94.3 gal/min 357 l/min
Nastawa zaworu nadmiarowego 4500 psi 31000 kPa
Zbiornik paliwa – standardowy 286.6 gal (US) 1085 l
Układ chłodzenia 54.9 gal (US) 208 l
Skrzynia korbowa 20 gal (US) 76 l
Przekładnia 29.1 gal (US) 110 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 71.6 gal (US) 271 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył 68.9 gal (US) 261 l
Układ hydrauliczny – narzędzie i wentylator hydrauliczny 68.9 gal (US) 261 l
Układ hydrauliczny – układ hamulcowy i kierowniczy 34.9 gal (US) 132 l
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. - Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), znajduje się w nim 1,8 kg (3,9 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 2,574 tony (2,837 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. - Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), znajduje się w nim 1,8 kg (3,9 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 2,574 tony (2,837 tony amer.) ekwiwalentu CO2.
Przód Stała Stała
Tył Z czopem Z czopem
Kąt wychylenia 8.5 ° 8.5 °
Hamulce Zgodnie z normą ISO 3540:2011 Zgodnie z normą ISO 3540:2011
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395:2008) 116 dB(A) 116 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Poziom hałasu maszyny (ISO 6395:2008)* 114 dB(A) 114 dB(A)
Uwaga (1) * Zainstalowano pakiet wyciszający * Zainstalowano pakiet wyciszający
Uwaga (2) Poziom hałasu maszyny zmierzono według normy ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu maszyny zmierzono według normy ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej.
Uwaga (3) Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzono według normy ISO 6396:2008 Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzono według normy ISO 6396:2008 Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej.
Uwaga (4) W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu.
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395:2008) 116 dB(A) 116 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Poziom hałasu maszyny (ISO 6395:2008)* 114 dB(A) 114 dB(A)
Uwaga (1) * Zainstalowano pakiet wyciszający * Zainstalowano pakiet wyciszający
Uwaga (2) Poziom hałasu maszyny zmierzono według normy ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu maszyny zmierzono według normy ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej.
Uwaga (3) Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzono według normy ISO 6396:2008 Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzono według normy ISO 6396:2008 Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej.
Uwaga (4) W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu.
Konstrukcja ROPS/FOPS Spełnia wymagania określone normami ISO3471:2008 oraz ISO3449:2005 Level II Spełnia wymagania określone normami ISO3471:2008 oraz ISO3449:2005 Level II
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 17.2 ft 5240 mm
Wysokość – do szczytu rury wydechowej 16.6 ft 5049 mm
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 12.7 ft 3862 mm
Prześwit 2 ft 596 mm
Odległość od środka osi przedniej do zaczepu 7.5 ft 2300 mm
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi zderzaka 12.5 ft 3795 mm
Rozstaw osi 15.1 ft 4600 mm
Długość — z lemieszem opuszczonym na podłoże 36.5 ft 11120 mm

844 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Alternator 150A
  • Akumulatory bezobsługowe (1400 CCA, 4 szt.)
  • Odłącznik akumulatorów oraz gniazdo rozruchu awaryjnego, w zderzaku
  • Złącza DIN
  • Układ elektryczny 24 V
  • Elektroniczne sterowanie skrzynią biegów
  • Oświetlenie, światła halogenowe (przednie i tylne), schodki wejściowe, przedział silnika
  • Blokada rozrusznika w zderzaku
  • Układ rozruchu i ładowania, 24 V
  • Blokada skrzyni biegów, w zderzaku

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Hamulce wielotarczowe chłodzone olejem, zasadnicze i pomocnicze
  • Hamulec postojowy w układzie przeniesienia napędu
  • Silnik Cat C27
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika (nad pokrywą silnika)
  • Chłodnica aluminiowa, modułowa (AMR)
  • Układ wspomagania rozruchu (eterowy), automatyczny
  • Elektroniczna blokada prędkości obrotowej silnika
  • Przekładnia hydrokinetyczna, sprzęgło blokujące wirnika pompy (ICTC) z układem sterowania siłą napędową przenoszoną na koła
  • Planetarna skrzynia biegów 534 mm (21 cale) Powershift (ze sterowaniem elektronicznym) (3 biegi do przodu/3 do tyłu)

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Wyświetlacz układu Advisor pokazuje w czasie rzeczywistym informacje o parametrach roboczych, a także umożliwia przeprowadzanie kalibracji i wprowadzanie ustawień własnych operatora.
  • Układ klimatyzacji i ogrzewania z automatyczną regulacją temperatury
  • Filtr wstępny powietrza, aktywny
  • Dźwiękoszczelna i hermetyczna kabina, niezależna zewnętrzna konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami przewrócenia się maszyny/spadającymi przedmiotami (ROPS/FOPS)
  • Zapalniczka i popielniczka
  • Wieszak na ubranie
  • Przetwornica (12 V, 10/15 A) i gniazdo zasilania
  • Elektrohydrauliczne elementy sterowania lemieszem (joystick)
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Oprzyrządowanie i wskaźniki: temperatura cieczy chłodzącej silnik, poziom paliwa, temperatura oleju hydraulicznego, temperatura oleju w układzie napędowym, obrotomierz
  • Oprzyrządowanie, kontrolki ostrzegawcze: – Trójstopniowy układ ostrzegania o ruchu i pracy maszyny – Włączenie trybu automatycznej zmiany biegów – Awaria hamulca – Ruch swobodny łyżki – Opóźnienie wyłączenia silnika – Regulator czasu pracy na biegu jałowym – Awaria silnika – Włączony tryb oszczędzania paliwa – Blokada układu hydraulicznego – Włączenie sprzęgła blokującego – Niski poziom paliwa – Stan hamulca postojowego – Włączenie regulacji siły napędowej przenoszonej na koła – Ostrzeżenie o niezapiętym pasie bezpieczeństwa – Awaryjny układ kierowniczy (zależnie od wyposażenia) – Blokada przepustnicy – Wybrany bieg
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Fotel Premium z ogrzewaną i aktywnie chłodzoną skórą, regulacją podparcia lędźwiowego, pneumatycznie regulowanymi podparciami w siedzisku i oparciu oraz regulacją pochylenia i długości poduszki siedzenia
  • Radio AM/FM z funkcją Bluetooth®, port USB, gniazdo urządzeń zewnętrznych 3,5 mm
  • Przyciemnione szyby
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód, tył i narożniki), wycieraczka przednia z trybem pracy przerywanej

BEZPIECZEŃSTWO

  • Alarm przy cofaniu
  • Kamera tylna
  • Wyjście awaryjne z kabiny
  • Przełącznik blokady osprzętu
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Schodki, dostęp od prawej i lewej strony
  • Dźwignia blokady układu kierowniczego i skrzyni biegów w kabinie
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Fotel instruktora z pasem biodrowym o szerokości 76 mm (3 cale)
  • Zabezpieczenia palców stóp

SERWIS

  • Ekologiczne spust dla osi
  • Filtry drenu kadłuba
  • Złącza Caterpillar z pierścieniami O-ring na uszczelnieniach czołowych
  • Silnik, skrzynia korbowa; wymiana oleju co 500 motogodzin, jeśli używany jest olej CH4
  • Z przodu podest wokół kabiny
  • Osłony skrzyni korbowej i układu napędowego
  • Zgrupowane i oznaczone punkty smarowania
  • Odłącznik akumulatorów oraz gniazdo rozruchu awaryjnego, w zderzaku
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Przewody Cat XT™
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Wzierniki do kontroli poziomu płynu w układzie kierowniczym, oleju hydraulicznego w układzie osprzętu i oleju przekładniowego
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) 3G z wyświetlaczem graficznym: zewnętrzny port danych, profile osobiste operatora

CHŁODZENIE

  • Standardowy układ chłodzenia (zalecany do miejsc pracy, w których temperatura nie przekracza 43°C [110°F])

PAKIET NA NISKIE TEMPERATURY

  • Fotel podgrzewany

WYDAJNOŚĆ

  • Tryb ekonomiczny z funkcją otwierania przepustnicy na żądanie
  • Układ hydrauliczny Positive Flow Control
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym wirnika pompy (Impeller Clutch Torque Converter, ICTC)
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Elementy sterowania wyposażone w miękkie zapadki
  • Funkcje sterowania pracą silnika na biegu jałowym: – Automatyczne włączanie biegu jałowego – Opóźnienie wyłączenia silnika – Regulator czasowy pracy na biegu jałowym

JAZDA

  • Przednie błotniki

844 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Światła, LED
  • System Product Link – komunikacja przez sieć telefonii komórkowej
  • Product Link (satelita)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Hamulec silnikowy
  • Oś tylna typu no-spin
  • Tylna oś bezobrotowa i chłodnica oleju
  • Filtr wstępny, podniesiony

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Radio, Sirius XM/AM/FM z funkcją Bluetooth, port USB, gniazdo urządzeń zewnętrznych 3,5 mm
  • Okna kabiny osadzone w gumowym uszczelkach
  • Osłona przeciwsłoneczna okna

BEZPIECZEŃSTWO

  • Błyskowe światło ostrzegawcze LED

SERWIS

  • System Product Link™

LEMIESZE

  • Półuniwersalny o dużej wytrzymałości – 16,1 m3 (21,1 jarda3)
  • Tył lemiesza pomalowany na czarno

CHŁODZENIE

  • Oprogramowanie do zarządzania układem chłodzenia w wysokich temperaturach otoczenia (zalecany do miejsc pracy, w których temperatura nie przekracza 49°C [121°F])

PAKIET NA NISKIE TEMPERATURY

  • Płyn niezamarzający (ochrona do -50°C/-58°F)
  • Elementy grzejne cieczy chłodzącej na 120 lub 240 V (zalecane do temperatur od –18°C do –30°C [od 0°F do –22°F])
  • Olej hydrauliczny Arctic, do pracy w niskich temperaturach do -40°C (-40°F)

JAZDA

  • Przedłużenia błotników, do jazdy po drogach, przednie i tylne

Zobacz, jak 844 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Spycharka kołowa 844

Spycharka kołowa 844

Spycharka kołowa 844

Spycharka kołowa 844

Spycharka kołowa 844

Spycharka kołowa 844

Spycharka kołowa 844
Spycharka kołowa 844
Spycharka kołowa 844
Spycharka kołowa 844
Spycharka kołowa 844
Spycharka kołowa 844