Zrywak Cat o dużej wytrzymałości do równiarek samobieżnych

Zrywaki wielozębowe Zrywak o dużej wytrzymałości

Heavy Duty Ripper for Cat® 120 Motor Graders

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Liczba standardowych zębów zrywaka
3
3
Maksymalna głębokość zrywania
17.1 in
434 mm
Odpowiedni do równiarki samobieżnej
120 LVR
120 LVR

Podsumowanie

Zrywak HD Cat®

Zrywak Cat® do równiarek samobieżnych Cat® 120 przeznaczony do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości.

Korzyści

Przenoszenie większej ilości materiału

Mniejszy rozstaw zębów pozwala zmniejszyć liczbę przejazdów i szybciej wykonać zadanie.

Wytrzymalsze zęby

Zrywak HD jest cięższy i dłuższy niż standardowy zrywak Cat®, dzięki czemu zapewnia większe siły penetracji i odspajania. Dodatkowe gniazda zrywaków spulchniających ułatwiają dostosowanie do wykonywanych prac.

Trwały i mocny

Zrywak HD jest montowany fabrycznie i cechuje się trwałością typową dla produktów Cat. Zmodernizowana konstrukcja ułatwia demontaż i wymianę zębów.

Dane techniczne produktu Zrywak o dużej wytrzymałości

Liczba standardowych zębów zrywaka 3 3
Uchwyty zębów 5 5
Maksymalna głębokość zrywania 17.1 in 434 mm
Zwiększenie długości maszyny, belka podniesiona 40.3 in 1023 mm
Szerokość robocza 90.9 in 2310 mm
Odpowiedni do równiarki samobieżnej 120 LVR 120 LVR
Siła penetracji 13031.5 lb 5911 kg
Siła odspajania 5875.3 lb 2665 kg
Rozstaw uchwytów zębów zrywaka 21 in 533 mm
Masa 1929 lb 875 kg

Zobacz, jak Zrywak o dużej wytrzymałości wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zrywak HD do równiarek samobieżnych

Zrywak HD do równiarek samobieżnych

Zrywak HD Cat

Zrywak HD do równiarek samobieżnych
Zrywak HD do równiarek samobieżnych
Zrywak HD Cat