Zęby
Liczba standardowych zębów zrywaka | 3 3 |
Uchwyty zębów | 5 5 |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Standard Ripper for Cat® 120 Motor Graders
Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenęNajważniejsze dane
Zrywak Cat® do równiarek samobieżnych
Zęby zrywaka przeznaczone do równiarek samobieżnych umożliwiają przemieszczanie materiału.
Zrywak standardowy osiąga głębokość 330 mm, zapewniając siłę penetracji i siłę odspajania potrzebne do wykonania zadania.
Zrywak standardowy jest montowany fabrycznie i cechuje się trwałością typową dla produktów Cat.
Liczba standardowych zębów zrywaka | 3 3 |
Uchwyty zębów | 5 5 |
Maksymalna głębokość zrywania | 13 in 330 mm |
Szerokość robocza | 90.2 in 2292 mm |
Zwiększenie długości maszyny, belka podniesiona | 35.4 in 900 mm |
Odpowiedni do równiarki samobieżnej | 120 LVR 120 LVR |
Siła odspajania | 5873.1 lb 2664 kg |
Siła penetracji | 11763.9 lb 5336 kg |
Rozstaw uchwytów zębów zrywaka | 21 in 533 mm |
Zrywak standardowy 120
Zrywak
Zrywak do równiarki samobieżnej 120
Zrywak do równiarki samobieżnej 120