Szerokość | 65.9 in 1675 mm |
Wysokość | 34.4 in 873 mm |
Masa | 2752 lb 1248 kg |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Ten zaprojektowany z myślą o optymalizacji siły odspajania i możliwie największym udźwigu 980 osprzęt z 3 klinami pozwala spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące obróbki skał i pracy w kamieniołomach. Dedykowany osprzęt roboczy działa ze złączem, poprawiając wydajność, oszczędzając czas i pieniądze. Przystosowane specjalnie do użycia z maszynami 980 z hydrauliką 3-zaworową.
Szerokość | 65.9 in 1675 mm |
Wysokość | 34.4 in 873 mm |
Masa | 2752 lb 1248 kg |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.