Szerokość | 56.8 in 1442 mm |
Wysokość | 33.1 in 841 mm |
Masa | 2205 lb 1000 kg |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Branża kamieniołomów i obróbki skał stawia wiele wyzwań, a to 2-klinowe złącze zostało stworzone z myślą o nich. Dzięki kompatybilności ze specjalistycznymi narzędziami złącze do obsługi bloków skalnych 980 zapewnia optymalną siłę odspajania i możliwie największym udźwigu ładowarki 980 i jest złączem preferowanym do tego typu zastosowań. Przystosowane specjalnie do użycia z maszynami 980 z hydrauliką 3-zaworową.
Szerokość | 56.8 in 1442 mm |
Wysokość | 33.1 in 841 mm |
Masa | 2205 lb 1000 kg |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.