Hulpfuncties maken het werk gemakkelijker, vooral voor minder ervaren machinisten. Sommige blad- en stuurfuncties zijn geautomatiseerd, zodat nieuwere machinisten kunnen werken op een productiviteitsniveau dat dichter bij dat van hun ervaren collega's ligt. Doorgewinterde machinisten kunnen genieten van minder inspanning en vermoeidheid, samen met snellere, nauwkeurigere resultaten.
- Cat Grade met Slope Assist handhaaft automatisch de vooraf ingestelde bladpositie zonder GNSS/GPS-signaal. U hebt geen extra hardware of software nodig. Bij machines met 3D kunnen machinisten gemakkelijk heen en weer schakelen tussen volledige 3D-automatisering en Slope Assist.
- Steer Assist automatiseert de besturing via rups en bladkanteling. Helpt vermoeidheid bij de machinist te verminderen door automatisch rechtdoor te rijden met lichte of zware lasten op vlakke grond en op zijwaartse hellingen. Helpt het sturen tot 75% te verminderen. Geen GNSS/GPS nodig.
- Stable Blade werkt naadloos met machinistinvoer voor een gladder oppervlak bij handmatige bediening.
- De bladbelastingscontrole geeft u real-time feedback over de huidige belasting versus de optimale bladbelasting op basis van uw bodemgesteldheid. Bewaakt actief de machinebelasting en slippen van de rups om u te helpen een optimale duwcapaciteit te bereiken.*
- De tractieregeling beperkt het automatisch slippen van de rups om u tijd en brandstof te besparen en de slijtage van rupsen te beperken.*
- AutoCarry automatiseert de bladheffunctie zodat u een consistente bladbelasting kunt behouden en slippen van de rups kunt beperken.*
- De hellingindicator is opgenomen in het hoofddisplay van de machine en toont de zijwaartse helling en stijgende/dalende hellingen om machinisten te helpen bij werkzaamheden op hellingen.
- Attachment Ready Option (ARO) biedt bedradings- en montagevoorzieningen voor de installatie van Grade met 3D, Accugrade, UTS of andere hellingcontrolesystemen.
*Functie niet beschikbaar binnen of in gebieden waar geen GNSS/GPS-signaal beschikbaar is.
Cat Assist and Grade-technologieën werken op de achtergrond om dozermachinisten van verschillende vaardigheidsniveaus te helpen en zijn vooral nuttig voor minder ervaren machinisten. Om aan te tonen hoezeer deze ingebouwde technologische voorzieningen helpen, heeft Caterpillar ze op de proef gesteld. Twee beginnende machinisten en twee ervaren machinisten hielden zich bezig met het dozeren van sleuven, het verspreiden/egaliseren van zand met een truck en het werken op zijwaartse hellingen. Elke machinist voerde drie taken uit - één handmatig, één met behulp van de Assist-technologie en één met behulp van Assist plus Cat Grade met 3D. Het team heeft de productiviteit*, de efficiëntie**, de voltooiingstijd, de uiteindelijke oppervlaktekwaliteit en de input van de machinist gemeten.
Dozeren van sleuven• Productiviteit en efficiëntie - De productiviteit en efficiëntie van beginnende machinisten was 9% lager dan die van de experts bij gebruik van Assist.
Verspreiden/egaliseren van zand met een truck• Voltooiingstijd - Beginnende operators hadden 49% meer tijd nodig dan de experts bij handmatige bediening en dit verschil werd met behulp van Assist teruggebracht tot 17% en door toevoeging van Grade tot 9%.
• Bladinzet - De bladinzet van beginnende bestuurders is met Assist 45% verminderd, en met Assist plus Grade 55%. Het bladgebruik door ervaren machinisten werd met Assist met 32% verminderd, en met Assist plus Grade met 53%.
• Oppervlaktekwaliteit - De oppervlaktekwaliteit van beginnende machinisten is met behulp van technologie tot 51% verbeterd, terwijl de oppervlaktekwaliteit van deskundige machinisten met behulp van technologie tot 27% is verbeterd. Beginnende machinisten die technologie gebruiken, produceerden een oppervlaktekwaliteit die vergelijkbaar is met die van de deskundige machinisten die met de hand werken.
Zijwaartse helling/stuurhulp• Stuurbewegingen - De stuurbewegingen van beginnende en ervaren machinisten zijn met 75% verminderd bij vooruit rijden en met 67% bij het combineren van vooruit en achteruit rijden.
*Verplaatst materiaal per uur
**Verplaatst materiaal per eenheid brandstof/Diesel Exhaust Fluid (DEF)
Studie uitgevoerd door Caterpillar, augustus 2022.
- De Cat® C9.3B motor voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Korea Tier 5 emissienormen.
- De D6 XE stoot tot 20% minder CO/2\ uit dan de vorige D6T T4F*.
- Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)** of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor meer informatie.
- AutoCarry™ automatiseert de hefhoogte om slip van de rupsband te verminderen voor een maximale efficiëntie bij elke werkgang en een lager brandstofverbruik en minder uitstoot van broeikasgassen.
- Cat® Grade met Slope Assist™ helpt u kostbaar herwerk, verspilling van brandstof en uitstoot van broeikasgassen te voorkomen door uw bladpositie zonder GPS-signaal te automatiseren.
- Cat® Grade met 3D automatiseert bladbewegingen met behulp van een GPS-signaal, zodat u een hellingontwerp kunt volgen en het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen kunt verlagen door de efficiëntie en nauwkeurigheid te verbeteren.
- Verlengde onderhoudsintervallen verminderen niet alleen de stilstandtijd, maar verminderen ook de hoeveelheid vloeistof en filters die tijdens de levensduur van de machine moeten worden vervangen.
- VisionLink® toont de CO/2\-emissies voor gemonitorde assets, berekend per brandstoftype voor de elke dag verbruikte brandstof in een geselecteerd datumbereik.
- Software-updates op afstand minimaliseren stilstand- en onderhoudstijd en houden uw activa op de meest efficiënte manier draaiende. Waarschuwingen over machine-updates worden online vanuit uw Cat dealer verzonden en u kunt de updates uitvoeren zonder dat er een technicus van de dealer ter plaatse komt.
- Remote Troubleshoot (storingzoeken) vermindert de onderhoudstijd en laat uw machine met de maximale efficiëntie draaien doordat uw Cat dealer de machine online kan testen terwijl u aan het werk bent. Zodra een probleem is vastgesteld, kan een technicus het in één keer oplossen, wat u tijd en geld bespaart.
*Alle vergelijkingen met D6T T4F. Productiviteit, brandstof en CO/2\-uitstoot verschillen per toepassing. De berekende CO/2\-uitstoot berust op een referentie-werkcyclus, waarbij 2.2 gallon/uur aan #2 U.S. dieselbrandstof wordt verbruikt. Hierbij is de IPCC2006 methode toegepast met gebruikmaking van de Amerikaanse EPA Emissions Hub emissiefactoren. Inclusief CO/2\ veroorzaakt door DEF (dieseluitlaatvloeistof). Verbruiksmetingen vinden plaats bij 15 °C. Geschatte gemiddelde brandstofbesparingen berusten op tests of Product Link® data indien beschikbaar. Productiviteitsverbeteringen berusten op testdata.
**Motoren zonder nabehandelingsinrichtingen kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel.