D8

Middelgrote dozers D8

Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat C15
Cat C15
Vermogen - Netto
363 hp
271 kW
Bedrijfsgewicht
87083 lb
39500 kg

Overzicht

GERENOMMEERDE PRESTATIES

De Cat® dozer D8 van de volgende generatie levert de vermaarde prestaties die u verwacht, met als extra voordeel de technologie van de volgende generatie. Een volautomatische transmissie met 4 versnellingen maakt een efficiënte bediening eenvoudig, zonder dat u zelf hoeft te schakelen. Het breedste scala aan technologische functies in de industrie werkt naadloos samen om u te helpen het maximale uit uw investering in materieel te halen. De gemeenschappelijke interface en bedieningselementen van de D5 t/m D8 maken het eenvoudig verschillende machinegroottes te bedienen.

Voordelen

Meer werk. Minder moeite.

De gemeenschappelijke cabine, bedieningselementen en interface met de D5-D8 dozers en standaard gebruiksvriendelijke hulpmiddelen zorgen voor een efficiënte werkomgeving.

Productiviteit met Cat technologie

Hulpfuncties verminderen het werk van de machinist, terwijl af fabriek geleverde opties zoals Cat Grade met 3D-hardware of Remote Control Ready de implementatie van technologieën vergemakkelijken.

Verbeterde veiligheid en service

Houd uw werkterrein veilig met verschillende camera-opties voor uw machine en verkort de stilstandtijd met een in 30 minuten te verwijderen cabine en Read/Write opsporen van storingen op afstand.

Productspecificaties voor D8

Motortype Cat C15 Cat C15
Vermogen - Netto 363 hp 271 kW
Nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349 363 hp 271 kW
Nettovermogen - ISO 9249 (DIN) 368 pk 368 pk
Versienummer 22A 22A
Emissies US EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014/Korea Tier 5/China Nonroad Stage IV US EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014/Korea Tier 5/China Nonroad Stage IV
Opmerking (1) Nettovermogen bij 2050 tpm. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, module voor schone uitstoot en dynamo. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Nettovermogen bij 2050 tpm. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, module voor schone uitstoot en dynamo. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)** of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor details. **Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)** of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor details. **Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%).
Bedrijfsgewicht 87083 lb 39500 kg
Aandrijflijn Volautomatisch 4-versnellingen met koppelverdeler met vergrendelbare koppeling Volautomatisch 4-versnellingen met koppelverdeler met vergrendelbare koppeling
Brandstoftank 165.6 gal (US) 627 L
DEF-tank 8.7 gal (US) 33 L
Bedrijfsgewicht 87083 lb 39500 kg
Bodemdruk 13 psi 89.7 kPa
Breedte van standaardrupsplaat 24 in 610 mm
Blad Semi-universeel (SU) Semi-universeel (SU)
Bladcapaciteit 13.47 yd³ 10.3 m³
Bedrijfsgewicht 83963 lb 38085 kg
Bodemdruk 7.9 psi 54.6 kPa
Breedte van standaardrupsplaat 38 in 965 mm
Blad LGP semi-universeel (SU) LGP semi-universeel (SU)
Bladcapaciteit 12.9 yd³ 9.9 m³
Bedrijfsgewicht 87964 lb 39900 kg
Bodemdruk 12.1 psi 83.7 kPa
Breedte van standaardrupsplaat 26 in 660 mm
Blad Semi-universeel (SU) Stortplaats Semi-universeel (SU) Stortplaats
Bladcapaciteit 27.7 yd³ 21.2 m³
Bedrijfsgewicht 91591 lb 41545 kg
Bodemdruk 8.6 psi 59.6 kPa
Breedte van standaardrupsplaat 38 in 965 mm
Blad Semi-universeel (SU) Stortplaats Semi-universeel (SU) Stortplaats
Bladcapaciteit 27.7 yd³ 21.2 m³
Recycleerbaarheid 98% 98%
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,36 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,946 metrieke ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,36 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,946 metrieke ton.

D8 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Aandrijflijn

  • Cat C15-motor
  • Volautomatische 4-versnellingsbak met koppelverdeler met vergrendelbare koppeling
  • Nakoeler, luchtgekoeld (ATAAC)
  • Extended Life-koelvloeistof
  • Dieseluitlaatvloeistof (DEF) systeem - elektronische vulindicator, verwarmde leidingen/tank
  • Differentieelbesturing
  • Motorluchtfilter met elektronische vervuilingsindicator
  • Luchtvoorfilter van de motor met stofafvoer
  • Motoruitschakeling bij stationair draaien
  • Eindaandrijvingen, dubbele reductie - standaard of LGP
  • Brandstof-waterafscheider
  • Brandstofontluchtingspomp, elektrisch
  • Ventilator, hydraulisch aangedreven
  • Ventilator, automatisch omkerend
  • Radiateur, aluminium platen en buizen met vuilwerende kernen
  • Eénvlakskoelsysteem met groot prestatievermogen
  • Starthulp, automatisch ether

Cat technologie

  • Cat Slope Indicate
  • Cat Assist met ARO-pakket
  • Cabine voorbereid voor Grade Control van derden
  • Compatibel met radio's en basisstations van Trimble, Topcon en Leica
  • Mogelijkheid om 3D-nivelleersystemen van Trimble, Topcon en Leica te installeren
  • Product Link™ – via mobiele data
  • Problemen oplossen en Flash op afstand
  • Caterpillar rupsslijtagesensor
  • Machinebeveiliging - wachtwoord
  • Voorbereiding voor afstandsbediening

Werkomgeving machinist

  • Volledig opnieuw ontworpen cabine met geïntegreerde ROPS en FOPS, enkel glas in de deur, schuiframen, met Cat geavanceerde cabinefiltratie.
  • LCD-kleurenaanraakscherm van 10" (254 mm)
  • High-definition achteruitrijcamera met achteruitrijlijnen
  • Belangrijkste machinefuncties op het display
  • Machinist-ID/machinist-ID met beveiliging
  • Met stof beklede stoel met mechanisch verstelbare lendensteun
  • Armleuningen naar voren en achteren en verticaal verstelbaar
  • Elektrohydraulische bedieningselementen van uitrustingsstukken en stuurinrichting
  • Bediening met joystick - ARO
  • Deceleratorpedaal
  • Filter voor verse lucht
  • In de cabine gemonteerd modulair HVAC-systeem met automatisch omkeerbare ventilatoren. Automatische temperatuur- en ventilatorregeling met verdeelde luchtkanalen.
  • Achteruitkijkspiegel
  • Oprolbare veiligheidsgordel van 76 mm (3 inch)
  • Bekerhouders
  • Voetsteunen onder instrumentenpaneel
  • Entertainmentradio met Bluetooth en microfoon
  • Opbergvak voor lunchdoos
  • Ruitenwissers
  • USB- en AUX-poorten
  • Machinistaanwezigheidsschakelaar

Afscherming en schermen

  • Onderschermen - standaard

Elektrisch

  • Lampen - 6 LED's
  • In- en uitstapverlichting met uitschakeltimer
  • Achteruitrijalarm
  • Omvormer: 15 A, 12 V uitgangen
  • Voorwaartse waarschuwingsclaxon

Hydrauliek

  • Hydrauliek met lastdetectie
  • Onafhankelijke stuurinrichting en pompen voor uitrustingsstukken
  • Hydrauliek voor kantelen dozer - enkele kanteling
  • Beschermde hydrauliekslangen voor blad
  • Elektronisch bediende klep voor snel neerlaten
  • Hydrauliek achter voorbereid voor ripper en lier

Accu's, startmotoren, dynamo's en koelvloeistof

  • Dynamo van 150 A
  • 24 V startmotor
  • Motorkoelvloeistof, –37 °C (–35 °F)
  • Vier onderhoudsvrije accu's van 12 V (900 cca) (24 V-systeem)

Duwarmen

  • Standaard

Onderwagen

  • Standaardonderwagen of lage bodemdruk (LGP)
  • Zwaar uitgevoerde onderwagen met Positive Pin Retention (PPR) - 44-delige rups, afgedicht en gesmeerd, enkele rupsplaten
  • Onderwagen van ophangingstype
  • Draagrollen
  • Hydraulische kettingspanners
  • LeVoor de gehele levensduur gesmeerde rupsen en rollen
  • Rupsplaten voor middelzwaar werk
  • Rupsgeleider
  • Sprocketvelgsegmenten, vervangbaar
  • Buisvormige rollenwagen met acht rollen (voorbereiding voor draagrol)
  • Tweedelige eindschakels

Service en onderhoud

  • Cabineverwijdering in 30 minuten
  • Gecentraliseerde, extern gemonteerde druknippels
  • Milieuvriendelijke aftapkranen
  • Verlengde onderhoudsintervallen (500 uur motor, 1000 uur aandrijflijn)
  • Onderhoudscentrum op maaiveldniveau (elektrische uitschakeling op afstand, secundaire uitschakelaar, urenteller, startkabels)
  • Zwaar uitgevoerde geperforeerde radiateurdeuren, met lamellen en scharnieren
  • Werklamp onder motorkap
  • Verwijderbare behuizingen voor de motor, geperforeerd en scharnierend
  • S·O·S-monsterafnamepoorten
  • Houder voor schop

D8 Optionele uitrusting

Opmerking

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Aandrijflijn

  • Remmen, voor zeer zwaar gebruik
  • Luchtvoorfilter van de motor met stofafvoer
  • Motor met hitteschild
  • Eindaandrijvingen, dubbele reductie - arctisch, vuilstort
  • Olieverversingssysteem, hoge snelheid
  • Geluidsisolatie
  • Starthulp, watermantelverwarmer (110 V of 220 V)

Cat technologie

  • Voorbereid voor Cat Grade 3D met Assist-pakket (alleen hardware)
  • Cat Grade 3D met Assist-pakket
  • Product Link™ - Dubbele modus
  • Grade-connectiviteit
  • Grade correctieradio
  • Machinebeveiliging - Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

Werkomgeving machinist

  • Cabine voor grote vuilhoeveelheden, volledig opnieuw ontworpen met geïntegreerde ROPS en FOPS, schokbestendige polycarbonaat deuren, stevige zijruiten voor betere afdichting, aangedreven voorreiniger met Cat geavanceerde cabinefiltratie voor betere prestaties en een langere levensduur van de filter
  • Cabineglas bestand tegen maximaal 40 psi
  • Deluxe lederen verwarmde/geventileerde stoel met elektronisch verstelbare lendensteun
  • Aangedreven voorfilter voor verse lucht
  • Voorbereiding voor communicatieradio
  • Vloerplaat en pedalen voor kortere machinisten
  • Noodhamer
  • Zonneschermen

Onderwagen

  • Zwaar uitgevoerde onderwagen met verlengde levensduur (HDXL) met PPR - 44-delige rups, afgedicht en gesmeerd, enkele rupsplaten
  • Onderwagen voor vuilstort
  • Arctische onderwagen
  • Rupsplaten voor zeer zwaar werk

Bladen

  • Semi-universeel (SU)
  • Universeel
  • Afvalverwerking/vuilstort
  • Hoekblad
  • Steenbeschermkap/slijtplaat
  • Duwplaat
  • FirstCut messen (SU-bladen)

Duwarmen

  • Extreem

Hydrauliek

  • Hydrauliek voor kantelen dozer - dubbele kanteling

Elektrisch

  • Premium verlichting - 12 led's
  • Waarschuwingszwaailamp

Accu's, startmotoren, dynamo's en koelvloeistof

  • Dynamo van 150 A met luchtkanalen
  • Motorkoelvloeistof voor poolklimaat (-51 °C/-60 °F)

Service en onderhoud

  • Snelvullen van brandstof
  • Snelle-olieverversingsset
  • Zwaar uitgevoerde radiateurdeuren voor vuilstort- en houtspaandertoepassingen
  • Cabinevloer voor snelle toegang

Uitrustingsstukken

  • Ripper met meerdere schachten met CapSure rippertip en schachtbeschermer
  • Ripper met enkele schacht met CapSure rippertip en schachtbeschermer
  • Pentrekker (enkele schacht)
  • Stootkast achter met stootstang
  • Achterste stootstang
  • Lier, PV140
  • Contragewicht achter
  • Trekhaak

Afscherming en schermen

  • Onderschermen - voor zwaar gebruik, aangedreven, afgedicht
  • Cabine-achterruit - vast of scharnierend
  • Zijschermen cabine - scharnierend
  • Brandstoftank met afscherming
  • HVAC-afscherming
  • Lampbeschermers
  • Stootstangen, voorzijde, geveerd
  • Pakket beschermingsstangen

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • Cat GRADE met 3D voor bulldozers

    Cat GRADE met 3D voor bulldozers is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Het systeem automatiseert bladbewegingen in zowel fijnnivellerings- als productiedozertoepassingen, waardoor de machinist maar liefst 80% minder handmatig hoeft in te voeren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat GRADE met 3D voor bulldozers is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Het systeem automatiseert bladbewegingen in zowel fijnnivellerings- als productiedozertoepassingen, waardoor de machinist maar liefst 80% minder handmatig hoeft in te voeren.

Verken technologie
  • Cat Opsporen van storingen op afstand

    Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk D8 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Dozer D8

Dozer D8 aan het werk

Onderwagen dozer D8

Dozer D8 bezig met rippen

Dozer D8 aan het werk

Dozer D8
Dozer D8 aan het werk
Onderwagen dozer D8
Dozer D8 bezig met rippen
Dozer D8 aan het werk
Assortiment Cat dozers

Assortiment Cat dozers

Schaalbare dozertechnologie

Schaalbare dozertechnologie

Assortiment Cat dozers
Schaalbare dozertechnologie