Cat Ripper motorgrader voor zwaar werk

Rippers met meerdere schachten Ripper voor zwaar werk

Heavy Duty Ripper for Cat® 120 Motor Graders

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Aantal standaard Ripper-schachten
3
3
Ripperdiepte, maximaal
17.1 in
434 mm
Machinevermogen motorgrader
120 LVR
120 LVR

Overzicht

Cat® HD Ripper

Cat® Ripper motorgrader voor Cat® 120 Motorgraders in zware toepassingen.

Voordelen

Meer materiaal verplaatsen

Verminder het aantal bewegingen en voltooi het werk sneller met smaller tussenafstand in de schacht.

Stevigere schachten

De HD Ripper is zwaarder en langer dan de Cat® ripper en biedt een stevigere penetratie- en breekkracht. De bijkomende opbrekerzakken bieden meer mogelijkheden om te voldoen aan uw projectbehoeften.

Duurzaam en krachtig

De HD Ripper is af fabriek verkrijgbaar en wordt voorzien van de Cat duurzaamheid die je ondertussen verwacht Dit bijgewerkte ontwerp vergemakkelijkt het verwijderen en vervangen van de schachtpunten.

Productspecificaties voor Ripper voor zwaar werk

Aantal standaard Ripper-schachten 3 3
Schachthouders 5 5
Ripperdiepte, maximaal 17.1 in 434 mm
Toename van lengte machine, balk omhoog 40.3 in 1023 mm
Werkbreedte 90.9 in 2310 mm
Machinevermogen motorgrader 120 LVR 120 LVR
Penetratiekracht 13031.5 lb 5911 kg
Breekkracht 5875.3 lb 2665 kg
Tussenruimte van ripperschachthouders 21 in 533 mm
Gewicht 1929 lb 875 kg

Vergelijk Ripper voor zwaar werk met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

HD Ripper voor motorgraders

HD Ripper voor motorgraders

Cat HD Ripper

HD Ripper voor motorgraders
HD Ripper voor motorgraders
Cat HD Ripper